ด้ามมีดเซาะร่องและตัดชิ้นงาน พร้อมระบบหล่อเย็นภายใน สำหรับเม็ดมีด GL_GLAF(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดเซาะร่องและตัดชิ้นงานสำหรับงานภายนอก แบบซ้าย พร้อมระบบหล่อเย็นภายใน สำหรับเม็ดมีด Pramet GL2 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet GLAF(RL) EXT จ่ายสารหล่อเย็นทั้งด้านบนและด้านล่างได้สูงสุด 140 bar ตัวด้ามเสริมความแข็งแรงและผ่านการปรับสภาพผิว ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดการสั่นสะเทือนในงานเซาะร่องแนวรัศมี ตัดชิ้นงาน กลึง และกลึงขึ้นรูป
ความหมายของรหัสสินค้า
- GL: กลุ่มเครื่องมือ (ระบบเซาะร่องและตัดชิ้นงาน Pramet GL)
- 2: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด (ช่องใส่เม็ดมีด GL2)
- A: ด้ามเหล็กพร้อมระบบหล่อเย็นภายใน
- 2020: ขนาดด้าม 20 × 20 mm
- K: ความยาวรวมของเครื่องมือ LF 125 mm
- F: รูปแบบเครื่องมือ (มุมคมตัด)
- L: แบบซ้าย
- 20: ความลึกตัดสูงสุด CDX 20 mm
- 80: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดชิ้นงานสูงสุด 80 mm
คำแนะนำการใช้งาน
- ควรคำนึงถึงผลของแรงดันสารหล่อเย็นเสมอ (สูงสุด 140 bar) โดยทั่วไปยิ่งแรงดันสูง อายุการใช้งานของมีดยิ่งยาวขึ้นและการขึ้นรูปเศษตัดยิ่งดีขึ้น
- เลือกเครื่องมือที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และมีระยะยื่นกับ CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- จ่ายสารหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและช่องใส่เม็ดมีด และยืดอายุการใช้งานของมีด
- ในงานตัดชิ้นงานหรือเซาะร่องลึก ควรตั้งคมตัดให้สูงกว่าแนวแกนชิ้นงานเล็กน้อยเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- งานตัดชิ้นงานและเซาะร่องลึกให้ใช้ชิปเบรกเกอร์ PM หรือ PR งานกลึงปอกตามแนวยาวให้ใช้ชิปเบรกเกอร์ GM และเมื่อกลึงตามแบบด้วยชิปเบรกเกอร์ MM ความลึกตัดสูงสุดคือ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปทรงคมตัด
- ความลึกตัดที่ทำได้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่กลึง โปรดดูแผนภูมิความลึกตัดในแคตตาล็อก Dormer Pramet GL
- ขันสกรูยึดเม็ดมีดด้วยแรงขันบิด 5.0 Nm
ภาพรวม
GL2-A2020KFL-20-80 เป็นด้ามมีดเซาะร่องและตัดชิ้นงานสำหรับงานภายนอก แบบซ้าย พร้อมระบบหล่อเย็นภายใน สำหรับเม็ดมีด Pramet GL อยู่ในกลุ่ม GLAF(RL) EXT ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือหล่อเย็นภายในที่รองรับแรงดันสูงในระบบเซาะร่องและตัดชิ้นงาน GL ของ Dormer Pramet ใช้กับเม็ดมีด GL2 ที่มีความกว้างตัด 2.00 mm
กลุ่ม GLAF(RL) EXT ครอบคลุมขนาดด้าม 20 × 20 mm และ 25 × 25 mm ช่องใส่เม็ดมีด GL2 ถึง GL6 และความลึกตัดสูงสุด (CDX) ได้ถึง 40 mm
คุณสมบัติเด่น
- จ่ายสารหล่อเย็นภายในทั้งด้านบนและด้านล่างตรงไปยังคมตัดอย่างแม่นยำ ช่วยลดแรงเสียดทานและความร้อน
- รองรับแรงดันสารหล่อเย็นสูงสุด 140 bar โดยทั่วไปยิ่งแรงดันสูง อายุการใช้งานของมีดยิ่งยาวขึ้นและการขึ้นรูปเศษตัดยิ่งดีขึ้น
- จากการทดสอบของ Dormer Pramet การจ่ายสารหล่อเย็นที่ด้านบนและด้านล่างของเครื่องมือช่วยเพิ่มความทนทานได้ 150% เมื่อเทียบกับการจ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก
- ตัวด้ามออกแบบเสริมความแข็งแรง ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดการสั่นสะเทือน และผ่านการปรับสภาพผิวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- เศษตัดสั้นและระบายเศษได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต และมีจุดต่อสารหล่อเย็นให้เลือกหลายแบบ
- ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เหมาะกับเครื่องจักรทุกประเภท
การใช้งาน
- เซาะร่องแนวรัศมีทั้งแบบตื้นและแบบลึก
- ตัดชิ้นงานแท่งและชิ้นงานท่อ
- กลึงปอกตามแนวยาว
- กลึงตามแบบหลายทิศทางและกลึงขึ้นรูป
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | GLAF(RL) EXT |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดเซาะร่องและตัดชิ้นงานสำหรับงานภายนอก พร้อมระบบหล่อเย็นภายใน |
| ทิศทางมีด | แบบซ้าย (L) |
| ชนิดด้าม | ด้ามเหล็กพร้อมระบบหล่อเย็นภายใน (A) |
| ขนาดด้าม (H × B) | 20 × 20 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 125 mm |
| ช่องใส่เม็ดมีด | GL2 |
| ความกว้างตัด (CW) | 2.00 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 20 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดชิ้นงานสูงสุด (CUTDIA) | 80 mm |
| ระบบจับยึด | System G สกรูยึด US 5018-T20P |
| สารหล่อเย็น | หล่อเย็นภายใน จ่ายทั้งด้านบนและด้านล่าง สูงสุด 140 bar |
| รูปทรงเม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีด GL2 ชิปเบรกเกอร์ PM, PR, GM และ MM |
| รุ่น | ทิศทางมีด | H (mm) | B (mm) | HF (mm) | HBH (mm) | LF (mm) | LH (mm) | CW (mm) | CDX (mm) | CUTDIA (mm) | ช่องใส่เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL2-A2020KFL-20-80 | ซ้าย | 20 | 20 | 20 | 5 | 125 | 43.5 | 2.00 | 20 | 80 | GL2 |
อะไหล่
| ชิ้นส่วน | รหัส | รายละเอียด |
|---|---|---|
| สกรูยึดเม็ดมีด | US 5018-T20P | M5 × 18.2 mm แรงขันบิด 5.0 Nm |
| ประแจสำหรับสกรูยึด | LK T20P | |
| ปลั๊กอุดช่องสารหล่อเย็น | CHP-P1/8 | เกลียว G1/8 ใช้ประแจหกเหลี่ยม HXK 4 |
ด้ามมีดเซาะร่องและตัดชิ้นงานสำหรับงานภายนอกแบบตรง ด้ามเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนหัวเสริมความแข็งแรงมีช่องใส่เม็ดมีด GL2 อยู่ที่ปลายด้านหน้า ขนาดของรุ่น GL2-A2020KFL-20-80:
- ความสูงด้าม H = 20 mm ความกว้างด้าม B = 20 mm
- ความสูงใช้งาน HF = 20 mm (วัดจากฐานด้ามถึงคมตัด)
- ระยะต่างระดับของหัว HBH = 5 mm (ระยะความสูงระหว่างด้านล่างของหัวกับฐานด้าม)
- ความยาวใช้งาน LF = 125 mm (ความยาวรวมของเครื่องมือ)
- ความยาวหัว LH = 43.5 mm
- ความกว้างตัด CW = 2.00 mm
- ความลึกตัดสูงสุด CDX = 20 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัดชิ้นงานสูงสุด CUTDIA = 80 mm
- แบบซ้าย (L) มีช่องทางสารหล่อเย็นภายในที่จ่ายสารหล่อเย็นไปยังด้านบนและด้านล่างของเม็ดมีด ผ่านจุดต่อสารหล่อเย็นแบบ G1/8
การเลือกเม็ดมีด GL2 ให้เหมาะกับงาน
| ชิปเบรกเกอร์ | ตัวอย่างเม็ดมีด | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| PM | GL2-D200M02-PM | มุมคายเศษบวกสูง ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดชิ้นงาน การตัดต่อเนื่องถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย |
| R-PM / L-PM | GL2-D200G02R06-PM / GL2-D200G02L06-PM | รูปทรง PM แบบขวาหรือแบบซ้าย ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดชิ้นงานท่อ การตัดต่อเนื่อง |
| PR | GL2-D200M02-PR | มี T-land เป็นลบ ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดชิ้นงานที่ยาก การตัดต่อเนื่องถึงการตัดกระแทก |
| GM | GL2-D200M02-GM | รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวยาว การตัดต่อเนื่องถึงการตัดกระแทก |
| MM | GL2-D200MMO-MM | คมตัดทรงรัศมีเต็ม สำหรับงานกลึงตามแบบและกลึงปอกตามแนวยาว การตัดต่อเนื่องถึงการตัดกระแทก |
เกรดเม็ดมีด
| เกรด | การเคลือบผิว | ช่วงการใช้งานตาม ISO | คุณลักษณะ |
|---|---|---|---|
| G8330 | PVD | P25–P40, M20–M35, K20–K40, S15–S25 | เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดชิ้นงาน เชื่อถือได้สูงและใช้ได้หลากหลาย เหมาะกับวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่ |
| T7325 | MT-CVD | P15–P35, M10–M25, K15–K25, S10–S25 | เกรดงานกลึงอเนกประสงค์ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม สมดุลระหว่างความทนทานต่อการสึกหรอและความเชื่อถือได้ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- รุ่นแบบขวาขนาดเดียวกัน: GL2-A2020KFR-20-80
- ชุดท่อสารหล่อเย็น: CHP-HS150, CHP-HS250 และ CHP-HS300 (ยาว 150, 250 และ 300 mm) แต่ละรุ่นมีแบบ SS, BS และ BB ซึ่งใช้ข้อต่อตรงและข้อต่อแบบแบนโจในรูปแบบต่างกัน