เม็ดมีดเซาะร่องลึกและตัดขาดแบบคมเดียว, ชนิดนิวทรัล_GL. S-PR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet GL. S-PR เม็ดมีดเซาะร่องลึกและตัดขาดแบบคมเดียว ชนิดนิวทรัล สำหรับงานเซาะร่องลึกพิเศษและงานตัดขาดบนเครื่องกลึง รูปทรงคมตัด PR ที่แข็งแรงพร้อม T-land มุมลบ และเกรดเคลือบผิว PVD G8330 ทำให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องลึกและตัดขาดที่ยากในเหล็กและเหล็กหล่อ ทั้งการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
ความหมายรหัสสั่งซื้อ: GL3-S300M02-PR:G8330
- GL: กลุ่มเครื่องมือ (ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL)
- 3: ขนาดบ่าวางเม็ดมีด (พ็อกเก็ต)
- S: คมตัดเดียว (แบบคมเดียว)
- 300: ความกว้างคมตัด 3.00 mm
- M: การขึ้นรูปคมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง
- 02: รัศมีมุม 0.2 mm
- PR: รหัสชิปเบรกเกอร์
- G8330: เกรด
เกรด G8330
เกรดอเนกประสงค์เคลือบผิว PVD สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด วัสดุฐานเป็น WC-Co เนื้อละเอียด (ระดับซับไมครอน) มีความน่าเชื่อถือสูงและใช้งานได้หลากหลาย พัฒนาให้เหมาะกับสภาวะการตัดของวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่ ช่วงการใช้งานของเกรด: P25–P40, M20–M35, K20–K40, S15–S25
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้
ใช้กับเครื่องมือ Pramet GL ที่มีบ่าวางเม็ดมีด GL3 (สำหรับเม็ดมีด GL3) หรือ GL4 (สำหรับเม็ดมีด GL4) เช่น ทูลโฮลเดอร์เซาะร่องและตัดขาดภายนอก GLSF (RL) EXT และ GLAF (RL) EXT หรือใบมีดตัดขาด GLS B ที่ติดตั้งในบล็อกจับใบมีด DU / D การออกแบบแบบคมเดียวจะแสดงข้อได้เปรียบชัดเจนเมื่อเซาะร่องลึกกว่า 24 mm
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกทูลโฮลเดอร์ที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และมีระยะยื่นกับ CDX (ความลึกตัดสูงสุด) น้อยที่สุด เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- จ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่าวางเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- สำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องลึก ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้ละเอียดด้วยแอป Dormer Pramet Machining Calculator
ภาพรวม
Dormer Pramet GL. S-PR คือเม็ดมีดเซาะร่องลึกและตัดขาดแบบคมเดียว ชนิดนิวทรัล ในระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL เป็นเม็ดมีดทรงยาวที่มีคมตัดเพียงคมเดียว ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องลึกพิเศษและงานตัดขาดบนเครื่องกลึง
เนื่องจากไม่มีคมตัดรองที่ปลายด้านหลังของเม็ดมีด จึงไม่ขูดขีดผิวหน้าของชิ้นงานที่ตัดขาดโดยไม่ตั้งใจเมื่อเซาะร่องลึกกว่า 24 mm ทำให้ GL. S-PR เหมาะเป็นพิเศษกับงานที่คุณภาพผิวบนหน้านั้นมีความสำคัญมาก
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงคมตัด PR พร้อม T-land มุมลบ: คมตัดแข็งแรง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องลึกและตัดขาดที่ยาก ตั้งแต่การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- เม็ดมีดทรงยาวแบบคมเดียว สำหรับงานเซาะร่องลึกพิเศษและงานตัดขาด
- คมตัดชนิดนิวทรัล รัศมีมุม 0.2 mm และพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.05 mm
- เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด (ระดับซับไมครอน) เคลือบผิว PVD เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด โดดเด่นด้านความน่าเชื่อถือและความหลากหลายในการใช้งาน
- สร้างเศษตัดรูปเกลียวในงานตัดขาดและงานเซาะร่องลึก
- ใช้กับทูลโฮลเดอร์และใบมีด Pramet GL ที่มีบ่าวางเม็ดมีด GL3 หรือ GL4 ตรงกัน
การใช้งาน
- งานเซาะร่องลึกพิเศษแนวรัศมีและงานตัดขาดบนเครื่องกลึง
- เหล็ก (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K)
- สภาพการตัดที่ไม่เสถียรและการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- งานตัดขาดที่ผิวหน้าของชิ้นงานที่ตัดขาดต้องไม่มีรอยขีดข่วน
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดเซาะร่องลึกและตัดขาดแบบคมเดียว (GL. S, คมตัดเดียว) |
| ชิปเบรกเกอร์ / รูปทรงคมตัด | PR, T-land มุมลบ |
| มุมนำ | นิวทรัล |
| เกรด | G8330 |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด (ระดับซับไมครอน) |
| การเคลือบผิว | PVD |
| การขึ้นรูปคมตัด | อัดขึ้นรูปโดยตรง |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm (GL3) / 4 mm (GL4) |
| พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | ±0.05 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 24.5 mm (GL3) / 24.3 mm (GL4) |
| บ่าวางเม็ดมีด (ขนาดพ็อกเก็ต) | GL3 / GL4 |
| ช่วง ISO ของเกรด | P25–P40, K20–K40 |
| ลักษณะงาน | งานเซาะร่องลึกและงานตัดขาด |
| รหัสสั่งซื้อ | CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | RE (mm) | INSL (mm) | บ่าวางเม็ดมีด | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL3-S300M02-PR:G8330 | 3.00 | ±0.05 | 0.2 | 24.5 | GL3 | G8330 |
| GL4-S400M02-PR:G8330 | 4.00 | ±0.05 | 0.2 | 24.3 | GL4 | G8330 |
ค่าเริ่มต้นสภาวะการตัด (vc = ความเร็วตัด, f = อัตราป้อน)
| รหัสสั่งซื้อ | vc วัสดุ P (m/min) | f วัสดุ P (mm/rev) | vc วัสดุ M (m/min) | f วัสดุ M (mm/rev) | vc วัสดุ K (m/min) | f วัสดุ K (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL3-S300M02-PR:G8330 | 130 | 0.12 | 75 | 0.11 | 120 | 0.12 |
| GL4-S400M02-PR:G8330 | 130 | 0.15 | 75 | 0.14 | 120 | 0.15 |
ค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตสำหรับ ISO P (เหล็ก), M (เหล็กกล้าไร้สนิม) และ K (เหล็กหล่อ) ผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลการตัดสำหรับวัสดุ ISO N, S และ H สำหรับรูปทรงคมตัดนี้ ควรปรับค่าให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงาน
เม็ดมีด GL ทรงยาวแบบปลายเดียว มีคมตัดเพียงคมเดียวที่ปลายด้านหน้า และไม่มีคมตัดรองที่ปลายด้านหลัง
- ความกว้างคมตัด (CW): ความกว้างของคมตัด 3.00 mm (GL3) หรือ 4.00 mm (GL4) พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.2 mm ที่มุมของคมตัด
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): ความยาวรวมของเม็ดมีด 24.5 mm (GL3) หรือ 24.3 mm (GL4)
- คมตัดตรงชนิดนิวทรัล (ไม่มีมุมนำด้านซ้ายหรือด้านขวา)
- ชิปเบรกเกอร์ PR บนหน้าคาย พร้อม T-land มุมลบตลอดแนวคมตัด
วิธีเลือก: GL. S-PR หรือ GL. S-PM
| หัวข้อ | GL. S-PR (ซีรีส์นี้) | GL. S-PM |
|---|---|---|
| รูปทรงคมตัด | แข็งแรง, T-land มุมลบ | คม, มุมคายบวกสูง |
| งานหลัก | งานเซาะร่องลึกและงานตัดขาด | งานตัดขาดลึก |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก, เหล็กหล่อ | เหล็กอ่อน, เหล็กกล้าไร้สนิม |
| สภาพการตัด | ไม่เสถียร; การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่อง | เสถียร; การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย |
แบบคมเดียว GL. S หรือแบบสองคม GL. D?
เลือกเม็ดมีดแบบคมเดียว GL. S เมื่อเซาะร่องลึกกว่า 24 mm หรือเมื่อผิวหน้าของชิ้นงานที่ตัดขาดต้องไม่มีรอยขีดข่วน เพราะไม่มีคมตัดด้านหลังที่จะไปสัมผัสผิวนั้น สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ตื้นกว่า เม็ดมีดแบบสองคม GL. D ให้คมตัดสองคมต่อเม็ด
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P): แนะนำ; เริ่มที่ vc 130 m/min
- เหล็กหล่อ (ISO K): แนะนำ; เริ่มที่ vc 120 m/min
- เหล็กกล้าไร้สนิม (ISO M): มีข้อมูลค่าเริ่มต้น (vc 75 m/min); สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดอ่อนในสภาพการตัดที่เสถียร GL. S-PM เป็นตัวเลือกที่คมกว่า
- โลหะนอกกลุ่มเหล็กและซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (ISO N, S): ไม่มีข้อมูลการตัดสำหรับ PR; GL. S-PM มีข้อมูลค่าเริ่มต้นที่เผยแพร่
- วัสดุชุบแข็ง (ISO H): ไม่มีข้อมูลการตัดสำหรับรูปทรงคมตัดทั้งสองแบบ