เม็ดมีดตัดขาดงานลึกแบบด้านเดียว, นิวทรัล_GL. S-PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดตัดขาดแบบด้านเดียว Dormer Pramet GL. S-PM มุมนำแบบนิวทรัล ตัวเม็ดมีดยาว 24.5 mm ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดลึก ผลิตจากคาร์ไบด์เคลือบ PVD เกรด G8330 พร้อมรูปทรงคมตัด PM มุมคายเศษบวกสูง สำหรับเหล็กและสแตนเลส ในงานตัดต่อเนื่องไปจนถึงงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
- รหัสวัสดุ (MID): 8178695
- ลักษณะงาน: งานตัดขาดและเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึง
- สภาวะการตัด: งานตัดต่อเนื่องไปจนถึงงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้: ใบมีดตัดขาด ด้ามจับแบบโมดูลาร์ และด้ามมีดกลึงภายนอกตระกูล GL ของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด GL3
- ความลึกตัดสูงสุด (CDX) ขึ้นอยู่กับใบมีดหรือด้ามจับที่ใช้ ควรตรวจสอบสเปกของด้ามจับก่อนการตัดเฉือน
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก
GL3-S300M02-PM:G8330 เป็นเม็ดมีดตัดขาดแบบด้านเดียว (คมตัดปลายเดียว) สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง จากตระกูล GL (Groove Long) ของ Dormer Pramet ตัวเม็ดมีดยาว 24.5 mm ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดลึก และมีมุมนำแบบนิวทรัล
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงคมตัด PM มุมคายเศษบวกสูงบนเม็ดมีดแบบด้านเดียว เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดลึก
- สำหรับงานตัดต่อเนื่องไปจนถึงงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- ความกว้างคมตัด 3 mm พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.05 mm และรัศมีมุม 0.2 mm
- เกรด G8330: คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40 และ M20-M35
- ตระกูล GL ให้ความสามารถในการเซาะร่องลึกขึ้นได้สูงสุด 60% ด้วยความยาวของเม็ดมีด
การใช้งาน
- งานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กและสแตนเลสบนเครื่องกลึง
- งานตัดขาดลึกในสภาวะการตัดแบบต่อเนื่อง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดตัดขาดงานลึกแบบด้านเดียว |
| รูปแบบเม็ดมีด | GL. S (แบบด้านเดียว, นิวทรัล) |
| ชิปเบรกเกอร์ | PM (มุมคายเศษบวกสูง) |
| เกรด | G8330 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, M20-M35 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก, สแตนเลส |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm |
| พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | ±0.05 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 24.5 mm |
| จำนวนคมตัด | 1 |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ (MID) | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | ขนาดเม็ดมีด | เกรด | ชิปเบรกเกอร์ | มุมนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL3-S300M02-PM:G8330 | 8178695 | 3 | ±0.05 | 0.2 | 24.5 | 3 | G8330 | PM | นิวทรัล |
เม็ดมีดตัดขาดแบบด้านเดียว (คมตัดปลายเดียว) มีคมตัดเดียวอยู่ที่ปลายด้านหน้าของตัวเม็ดมีดที่มีความยาว คมตัดเป็นแบบนิวทรัล (ไม่มีมุมนำ) และมีชิปเบรกเกอร์ PM อยู่บนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัด
- CW (ความกว้างคมตัด): 3 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
- RE (รัศมีมุม): 0.2 mm ที่มุมทั้งสองด้านของคมตัด
- INSL (ความยาวเม็ดมีด): 24.5 mm
วิธีเลือกเม็ดมีดตัดขาดตระกูล GL
| ซีรีส์ | รูปแบบเม็ดมีด | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| GL. S-PM (ซีรีส์นี้) | แบบด้านเดียว มุมคายเศษบวกสูง เกรด G8330 (ISO P25-P40, M20-M35) | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดลึกในเหล็กและสแตนเลส งานตัดต่อเนื่องไปจนถึงงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย |
| GL. S-PR | แบบด้านเดียว มี T-land แบบมุมลบ เกรด G8330 (ISO P25-P40, K20-K40) | งานเซาะร่องลึกและตัดขาดที่ยาก ในเหล็กและเหล็กหล่อ งานตัดต่อเนื่องไปจนถึงงานตัดไม่ต่อเนื่อง |
| GL. D-PM | แบบสองด้าน มุมคายเศษบวกสูง | งานตัดขาด งานตัดต่อเนื่องไปจนถึงงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย |
- รูปทรงคมตัด PM เป็นตัวเลือกแรกสำหรับสแตนเลสออสเทนนิติกและเหล็กอ่อน
- สำหรับงานตัดไม่ต่อเนื่องหรือเหล็กหล่อ ควรพิจารณารูปทรงคมตัด PR ที่มี T-land แบบมุมลบ
- เลือกเม็ดมีดแบบด้านเดียวเมื่อต้องการความลึกตัดสูงสุด และเลือกเม็ดมีดแบบสองด้านเพื่อให้ได้คมตัดสองคมต่อเม็ด