เม็ดมีดตัดขาดลึกแบบด้านเดียว_GL. S-PM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดตัดขาดลึกแบบด้านเดียวในระบบ GL ของ Dormer Pramet ผลิตจากคาร์ไบด์ WC-Co เกรด H07 แบบไม่เคลือบผิว มีมุมคายบวกสูงและชิปเบรกเกอร์ PM แบบอัดขึ้นรูปและขัดเงา ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดลึกและงานเซาะร่องในวัสดุโลหะนอกกลุ่มเหล็กและซูเปอร์อัลลอยฐานไทเทเนียม ในสภาวะการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย

    เกรด H07

    คาร์ไบด์ WC-Co แบบไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO N10–N30 และ S01–S20 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางในโลหะนอกกลุ่มเหล็กและซูเปอร์อัลลอยฐานไทเทเนียม ให้ความต้านทานการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

    รูปทรงคมตัด PM

    มุมคายบวกสูงบนเม็ดมีดแบบด้านเดียว เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดลึก และสำหรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย

    เม็ดมีดแบบด้านเดียว GL. S

    เม็ดมีด Pramet GL. S เป็นเม็ดมีดยาวแบบด้านเดียวสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ลึกเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่มีคมตัดรอง จึงหลีกเลี่ยงการขูดผิวหน้าชิ้นงานโดยไม่ตั้งใจขณะเซาะร่องลึกเกิน 24 mm ทำให้เหมาะกับงานที่คุณภาพผิวหน้าตัดของชิ้นงานมีความสำคัญมาก

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • ใช้กับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย สำหรับงานเซาะร่องลึกและตัดขาดที่ยากในเหล็กและเหล็กหล่อ หรือสภาวะการตัดที่ไม่เสถียรหรือไม่ต่อเนื่อง ให้ใช้รูปทรงคมตัด GL. S-PR ที่แข็งแรงกว่า
    • เลือกขนาดเม็ดมีด (GL2, GL3, GL4) ให้ตรงกับขนาดช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีดหรือเบลด GL
    • เริ่มต้นจากค่าสภาวะการตัดเริ่มต้นของผู้ผลิต (ดูตารางสเปก) แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร ความแข็งแรงของการจับยึด และชิ้นงาน
    • ติดตั้งและถอดเม็ดมีดด้วยประแจที่ออกแบบมาสำหรับด้ามมีดหรือเบลด GL
    • คมตัดมีความคมมาก ควรจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวัง

     

    Pramet GL. S-PM คือเม็ดมีดยาวแบบด้านเดียวในระบบตัดขาดและเซาะร่อง GL ของ Dormer Pramet พัฒนาขึ้นสำหรับงานตัดขาดลึกและงานเซาะร่องในวัสดุกลุ่ม ISO N เช่น อะลูมิเนียมอัลลอยและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ รวมถึงซูเปอร์อัลลอยฐานไทเทเนียม มุมคายบวกสูงและชิปเบรกเกอร์ PM แบบอัดขึ้นรูปและขัดเงา ช่วยให้เศษม้วนตัวได้อย่างเชื่อถือได้และคายเศษได้อย่างราบรื่น ในสภาวะการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย

    เม็ดมีดผลิตจากเกรด H07 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ WC-Co แบบไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง ให้ความต้านทานการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนาน เม็ดมีดมีคมตัดเพียงคมเดียว จึงไม่มีคมรองที่จะขูดผิวหน้าของชิ้นงานแท่งที่ตัดขาดแล้วระหว่างการตัดลึก ทำให้เหมาะกับงานที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพผิวหน้าตัดของชิ้นงาน

    คุณสมบัติเด่น

    • ชิปเบรกเกอร์แบบอัดขึ้นรูปช่วยให้เศษม้วนตัวและควบคุมเศษได้ดีขึ้นในการตัดลึก จึงเพิ่มความเสถียรของกระบวนการผลิต
    • ชิปเบรกเกอร์ขัดเงาช่วยลดการติดของเศษ ทำให้การตัดราบรื่นและไม่สะดุด
    • คมตัดคมกริบพร้อมการลบคมขนาดเล็กมาก ช่วยลดแรงตัด แม้ในวัสดุอ่อน
    • ดีไซน์แบบด้านเดียว: ตัวเม็ดมีดเองไม่จำกัดความลึกในการตัดขาด จึงยืดหยุ่นสำหรับงานตัดขาดหลากหลายรูปแบบ
    • ใช้ได้กับด้ามมีดและเบลดในระบบ Pramet GL ทุกรุ่น ระบบรหัสสินค้าช่วยให้จับคู่เม็ดมีดกับด้ามมีดได้รวดเร็ว
    • ค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.05 mm เพื่อการตัดขาดที่แม่นยำในการผลิตจำนวนมาก

    งานที่เหมาะสม

    • งานตัดขาดลึกชิ้นงานแท่งอะลูมิเนียมอัลลอยและวัสดุโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
    • งานเซาะร่องลึกในวัสดุโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • งานตัดขาดและเซาะร่องซูเปอร์อัลลอยฐานไทเทเนียม
    • งานตัดขาดพลาสติกและวัสดุอ่อนอื่น ๆ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์GL. S-PM
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดตัดขาดลึกแบบด้านเดียว (คมตัดเดียว)
    งานที่ใช้ตัดขาดลึกและเซาะร่อง
    เกรดH07
    วัสดุเม็ดมีดคาร์ไบด์ WC-Co แบบไม่เคลือบผิว
    ช่วงการใช้งานตาม ISON10–N30, S01–S20
    ชิปเบรกเกอร์PM แบบอัดขึ้นรูปและขัดเงา มุมคายบวกสูง
    คมตัดหลักแบบนิวทรัล
    ความกว้างคมตัด (CW)2.00 mm, 3.00 mm, 4.00 mm
    ค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด±0.05 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)24.3–24.5 mm
    ช่วงงานกลึงงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง; การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดและเบลดสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องในระบบ Pramet GL ที่มีขนาดช่องใส่เม็ดมีดตรงกัน (GL2, GL3, GL4)

     

    ขนาด

    รุ่นความกว้างคมตัด CW (mm)ค่าพิกัดความเผื่อ CW (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความยาวเม็ดมีด INSL (mm)ขนาดเม็ดมีด
    GL2-S200M02-PM:H072.00±0.050.224.5GL2
    GL3-S300M02-PM:H073.00±0.050.224.5GL3
    GL4-S400M02-PM:H074.00±0.050.224.3GL4

    ค่าสภาวะการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ (vc m/min / f mm/rev)

    รุ่นISO N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)ISO S (ซูเปอร์อัลลอย)ISO M (สแตนเลส)ISO K (เหล็กหล่อ)
    GL2-S200M02-PM:H07270 / 0.1025 / 0.0650 / 0.0785 / 0.08
    GL3-S300M02-PM:H07270 / 0.1225 / 0.0750 / 0.0985 / 0.10
    GL4-S400M02-PM:H07270 / 0.1425 / 0.1050 / 0.1185 / 0.12

    ค่าสภาวะการตัดเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิต ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร ความแข็งแรงของการจับยึด และชิ้นงาน ผู้ผลิตไม่ได้ระบุค่าสภาวะการตัดสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P และ ISO H

     

    เม็ดมีดนี้เป็นเม็ดมีดตัดขาดลึกแบบด้านเดียวทรงยาว สำหรับติดตั้งในบ่าเม็ดมีด Pramet GL มีคมตัดอยู่ที่ปลายด้านเดียวเท่านั้น ส่วนปลายอีกด้านไม่มีคมตัด จึงไม่มีคมรองสัมผัสชิ้นงานระหว่างการตัดลึก

    • ความกว้างคมตัด (CW) ของคมตัดหลัก: 2.00 mm สำหรับ GL2-S200M02-PM:H07, 3.00 mm สำหรับขนาด GL3 และ 4.00 mm สำหรับขนาด GL4; ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
    • คมตัดหลัก: แบบนิวทรัล (ตั้งฉากกับแกนเม็ดมีด ไม่มีมุมเอียง) พร้อมรัศมีมุม (RE) 0.2 mm
    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 24.5 mm สำหรับขนาด GL2 และ GL3, 24.3 mm สำหรับขนาด GL4
    • ผิวด้านบน: ชิปเบรกเกอร์ PM แบบอัดขึ้นรูปและขัดเงา มุมคายบวกสูง และคมตัดคมกริบพร้อมการลบคมขนาดเล็กมาก

     

    การเลือกเม็ดมีด GL. S ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    วัสดุชิ้นงานและสภาวะการตัดเม็ดมีดที่แนะนำ
    อะลูมิเนียมอัลลอย โลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ซูเปอร์อัลลอยฐานไทเทเนียม; การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อยGL. S-PM เกรด H07 (ซีรีส์นี้)
    เหล็กอ่อนและสแตนเลส; งานตัดขาดลึกในสภาวะการตัดที่เสถียรGL. S-PM เกรด G8330 (เคลือบผิว PVD)
    เหล็กและเหล็กหล่อ; งานเซาะร่องลึกที่ยาก สภาวะการตัดไม่เสถียรหรือไม่ต่อเนื่องGL. S-PR เกรด G8330 (T-land เป็นลบ รูปทรงคมตัดแข็งแรง)

    เคล็ดลับสำหรับงานตัดขาดลึก

    • ความกว้างคมตัดที่แคบกว่าจะตัดเนื้อวัสดุออกน้อยกว่าและเกิดแรงตัดต่ำกว่า จึงช่วยประหยัดวัตถุดิบ ส่วนเม็ดมีดที่กว้างกว่าให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับงานหนัก
    • เลือกด้ามมีดหรือเบลด GL ที่มีความลึกตัดสูงสุด (CDX) ครอบคลุมรัศมีของชิ้นงานแท่ง เครื่องมือ GL รองรับได้สูงสุด 40 mm
    • สำหรับงานตัดขาดลึกที่ต้องการผลผลิตสูง ด้ามมีด GLAF ที่มีระบบน้ำหล่อเย็นแรงดันสูงภายใน (สูงสุด 140 bar) จะจ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปยังคมตัด ช่วยการคายเศษและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

    ตัวอย่างการใช้งาน (จากผู้ผลิต)

    งานตัดขาดแท่งอะลูมิเนียมอัลลอย 6082 (AlMgSi1) ด้วย GL3-S300M02-PM:H07 ที่ vc 100 m/min, fn 0.13 mm/rev และความลึกตัด 35 mm พร้อมน้ำหล่อเย็น: ลดเวลาการตัดลงได้ 40% เนื่องจากแรงตัดที่ต่ำลงทำให้เพิ่มความเร็วตัดได้