เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน_GL. D-PR

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน Pramet GL. D-PR จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดแบบสองปลาย ยาว 25 mm พร้อมชิปเบรกเกอร์ PR – ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานแท่งและงานเซาะร่องที่มีการตัดไม่ต่อเนื่อง ที่อัตราป้อนปานกลางถึงสูง รุ่น GL2-D200M02-PR:G8415 มีความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และใช้เกรดใหม่ G8415 ที่เคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้นพร้อมชั้นผิวบนสุด TiBN

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์: ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL เม็ดมีดแบบสองด้าน GL. D พร้อมชิปเบรกเกอร์ PR
    • ขนาดเม็ดมีด GL2, GL3 และ GL4 – แต่ละขนาดใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL ขนาดเดียวกัน เช่น GL2..SF(RL) EXT และ GL2-S.. B สำหรับขนาด 2
    • เม็ดมีดในกลุ่ม GL มีความกว้างคมตัดตั้งแต่ 2 mm ถึง 6 mm ซีรีส์นี้ครอบคลุมความกว้าง 2 mm, 3 mm และ 4 mm

    คำแนะนำในการใช้งาน

    • แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น – ช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก
    • ใช้ชิปเบรกเกอร์ PR ที่อัตราป้อนปานกลางถึงสูง
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดเม็ดมีด (GL2, GL3 หรือ GL4) ตรงกับด้ามมีดหรือใบมีดก่อนติดตั้ง
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามแคตตาล็อกของ Dormer Pramet หรือคำแนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงาน

     

    ซีรีส์ GL. D-PR เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Pramet GL (Groove Long) สำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องลึกบนเครื่องกลึง เม็ดมีดแต่ละชิ้นยาว 25 mm และมีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน จึงมี 2 คมตัดต่อเม็ดมีดหนึ่งชิ้น เม็ดมีด GL แบบยาวช่วยให้ตัดขาดและเซาะร่องได้ลึกกว่าเม็ดมีด Pramet LCMF16 รุ่นเดิมสูงสุด 60%

    ชิปเบรกเกอร์ PR เป็นตัวเลือกแรกสำหรับอัตราป้อนปานกลางถึงสูงในสภาวะการตัดเฉือนที่หลากหลาย คมตัดที่แข็งแรงช่วยต้านทานการแตกร้าวเมื่อเซาะร่องในงานตัดไม่ต่อเนื่อง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานแท่ง

    รุ่น GL2-D200M02-PR:G8415 ใช้เกรด G8415 ซึ่งผสานการเคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้นรุ่นใหม่เข้ากับชั้นผิวบนสุด TiBN ชนิดลื่น ให้ความต้านทานการสึกหรอที่เชื่อถือได้ การไหลของเศษตัดที่ราบรื่น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และประสิทธิภาพที่เสถียรในงานตัดขาด งานเซาะร่อง และงานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์ของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดแบบสองด้าน (สองปลาย) มี 2 คมตัด
    • ชิปเบรกเกอร์ PR พร้อมคมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง สำหรับอัตราป้อนปานกลางถึงสูง
    • ความกว้างคมตัด 2 mm พิกัดความคลาดเคลื่อนความกว้าง ±0.05 mm รัศมีมุม 0.2 mm
    • ทิศทางการตัดแบบนิวทรัล
    • เกรด G8415: เคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้น พร้อมชั้นผิวบนสุด TiBN ชนิดลื่น

    การใช้งาน

    • งานตัดขาดชิ้นงานแท่งบนเครื่องกลึง
    • งานเซาะร่อง รวมถึงงานตัดไม่ต่อเนื่อง
    • งานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง

     

    ยี่ห้อDormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์GL. D-PR
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน
    จำนวนคมตัด2
    ขนาดเม็ดมีดGL2, GL3, GL4
    ความยาวเม็ดมีด25 mm
    ความกว้างคมตัด2 mm, 3 mm, 4 mm
    พิกัดความคลาดเคลื่อนความกว้างคมตัด±0.05 mm
    รัศมีมุม0.2 mm
    ทิศทางการตัดนิวทรัล
    ชิปเบรกเกอร์PR
    รูปแบบคมตัดอัดขึ้นรูปโดยตรง
    เกรดG8415
    การเคลือบผิวPVD หลายชั้น พร้อมชั้นผิวบนสุด TiBN ชนิดลื่น
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ วัสดุชุบแข็ง
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้เครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL ขนาดเดียวกับเม็ดมีด (เช่น GL2..SF(RL) EXT, GL2-S.. B สำหรับ GL2)

     

    รหัสสินค้าขนาดเม็ดมีดความกว้างคมตัด (mm)พิกัดความกว้าง (mm)รัศมีมุม (mm)ความยาวเม็ดมีด (mm)ทิศทางการตัดชิปเบรกเกอร์เกรด
    GL2-D200M02-PR:G841522±0.050.225นิวทรัลPRG8415

     

    GL2-D200M02-PR:G8415 เป็นเม็ดมีดแบบยาวสองปลาย มีความยาวรวม 25 mm มีคมตัดอยู่ที่ปลายแต่ละด้าน จึงสามารถกลับด้านเม็ดมีดในเครื่องมือเพื่อใช้งานได้ทั้ง 2 คมตัด

    • ความยาวรวมของเม็ดมีด: 25 mm
    • ความกว้างคมตัดที่ปลายแต่ละด้าน: 2 mm (พิกัดความคลาดเคลื่อน ±0.05 mm)
    • รัศมีมุมที่แต่ละมุมของคมตัด: 0.2 mm
    • คมตัดแบบนิวทรัล – ไม่มีมุมหน้าด้านขวาหรือด้านซ้าย
    • ชิปเบรกเกอร์ PR พร้อมคมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรงที่ปลายแต่ละด้าน

     

    กลุ่ม GL. D มีให้เลือกหลายชิปเบรกเกอร์ หลายรูปแบบคมตัด และหลายเกรด ใช้คู่มือนี้เพื่อเปรียบเทียบ GL2-D200M02-PR:G8415 กับตัวเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์

    วิธีอ่านรหัสสินค้า

    ส่วนของรหัสความหมาย
    GLกลุ่มเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL
    2ขนาดเม็ดมีด 2
    Dเม็ดมีดแบบสองด้าน (สองปลาย)
    200ความกว้างคมตัด 2 mm
    Mคมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง
    02รัศมีมุม 0.2 mm
    PRรูปทรงชิปเบรกเกอร์
    G8415เกรด

    การเลือกชิปเบรกเกอร์

    • PR – ตัวเลือกแรกสำหรับอัตราป้อนปานกลางถึงสูง คมตัดแข็งแรงสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานแท่งและงานเซาะร่องที่มีการตัดไม่ต่อเนื่อง
    • PM – มุมคายบวกสูง สำหรับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางในวัสดุอ่อน เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก ต้านทานการเกิดเศษพอกติดคมตัด และลดครีบที่เหลือเมื่อตัดขาดท่อ
    • GM – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปอกตามยาวและงานเซาะร่อง มี T-land แบบบวกเพื่อแรงตัดที่ต่ำ

    การเลือกรูปแบบคมตัด

    • M – คมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง คมตัดแบบนิวทรัล สำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องทั่วไป
    • G พร้อม R06 หรือ L06 – คมตัดแบบเจียระไน พร้อมมุมหน้าด้านขวาหรือด้านซ้าย ช่วยลดติ่งและครีบที่เหลือบนชิ้นงานเมื่อตัดขาด

    การเลือกเกรด

    • G8415 – เคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้น พร้อมชั้นผิวบนสุด TiBN ชนิดลื่น สำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง
    • G8330 – ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD ตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ
    • T7325 – เกรดเคลือบผิวแบบ MT-CVD บนเนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
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
    เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน_GL. D-PR | DORMER | MISUMI ประเทศไทย