เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดสองด้าน, แบบนิวทรัล_GL. D-PR

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดสองด้านจาก Dormer Pramet ตระกูล GL. D - PR รุ่นนิวทรัลพร้อมชิปเบรกเกอร์ PR เรขาคณิต PR ที่มี T-land มุมลบเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทก ความกว้างตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 6.00 mm

    ความหมายของรหัส (ตัวอย่าง: GL2-D200M02-PR:G8330)

    • GL: กลุ่มเครื่องมือ ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL
    • 2: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด
    • D: มีคมตัดสองคม (แบบสองด้าน)
    • 200: ความกว้างตัด CW 2.00 mm
    • M: คมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง
    • 02: รัศมีมุม RE 0.2 mm
    • PR: รหัสชิปเบรกเกอร์
    • G8330: เกรด

    เกรด

    • G8330: เคลือบ PVD บนทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ระดับซับไมครอน ช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40, M20-M35, K20-K40 และ S15-S25 เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด มีความน่าเชื่อถือสูงและใช้งานได้หลากหลายกับวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่
    • T7325: เคลือบ MT-CVD บนเนื้อคาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ (FGM) ช่วงการใช้งานตาม ISO P15-P35, M10-M25, K15-K25 และ S10-S25 เป็นหนึ่งในเกรดงานกลึงที่อเนกประสงค์ที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสแตนเลส

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกด้ามมีดที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ ระยะยื่นสั้นที่สุด และระยะตัดลึกสูงสุด (CDX) น้อยที่สุดที่เหมาะสม เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ฉีดสารหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
    • ในงานตัดขาดและงานเซาะร่องลึก ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อยเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • PR ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องภายนอกและงานตัดขาด สำหรับงานเซาะร่องภายใน Dormer Pramet แนะนำเฉพาะชิปเบรกเกอร์ GM และ MM และสำหรับงานเซาะร่องหน้าแนะนำเฉพาะ GM
    • ข้อมูลการตัดในตารางสเปกเป็นค่าเริ่มต้น ดูการคำนวณเพิ่มเติมได้จากแอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet

     

    เม็ดมีด GL. D - PR รุ่นนิวทรัลเป็นเม็ดมีดสองด้านในระบบ Pramet GL (Groove Long) สำหรับงานเซาะร่องภายนอกและงานตัดขาดบนเครื่องกลึง ทุกขนาดมีความยาวเม็ดมีด 25.0 mm ความกว้างตัด 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 และ 6.00 mm และพิกัดความเผื่อความกว้างตัด ±0.05 mm

    ชิปเบรกเกอร์ PR มี T-land มุมลบที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของคมตัด จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทก รุ่นนิวทรัลไม่มีมุมเอียงคมตัด และคมตัดเป็นแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบสองด้าน: มีคมตัดสองคมในเม็ดมีดแต่ละเม็ด
    • เรขาคณิต PR ที่มี T-land มุมลบ ให้การตัดที่มั่นคงในงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก
    • ขึ้นรูปเศษตัดเป็นเกลียวในงานตัดขาดและงานเซาะร่องลึก
    • รัศมีมุม 0.2 mm (GL2 ถึง GL4) หรือ 0.4 mm (GL5 และ GL6)
    • เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ระดับซับไมครอนเคลือบ PVD เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด
    • เกรด T7325: เกรดงานกลึงอเนกประสงค์เคลือบ MT-CVD มีในขนาด GL2 ถึง GL4
    • ใช้กับด้ามมีดกลึงภายนอก Pramet GL, ใบมีด GL และใบมีดโมดูลาร์ GL ที่มีขนาดช่องใส่เม็ดมีดตรงกัน

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องแนวรัศมีภายนอกและงานตัดขาดชิ้นงานแท่ง
    • เหล็ก (ISO P), สแตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K)

     

    ผู้ผลิตDormer Pramet (Pramet)
    ตระกูลGL. D - PR
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดสองด้าน, แบบนิวทรัล
    จำนวนคมตัดสองคม (แบบสองด้าน)
    ชิปเบรกเกอร์PR มี T-land มุมลบ
    รูปแบบคมตัดอัดขึ้นรูปโดยตรง (M)
    ขนาดเม็ดมีดGL2, GL3, GL4, GL5, GL6
    ความกว้างตัด (CW)2.00 / 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 mm
    พิกัดความเผื่อความกว้างตัด±0.05 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm (GL2 ถึง GL4), 0.4 mm (GL5, GL6)
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)25.0 mm
    เกรดG8330 (เคลือบ PVD, ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ระดับซับไมครอน), T7325 (เคลือบ MT-CVD, เฉพาะ GL2 ถึง GL4)
    วัสดุชิ้นงานISO P (เหล็ก), ISO M (สแตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ)
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือได้อย่างมาก

     

    รหัสสินค้าความกว้างตัด CW (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความยาวเม็ดมีด INSL (mm)เกรดP vc (m/min)P f (mm/rev)M vc (m/min)M f (mm/rev)K vc (m/min)K f (mm/rev)
    GL2-D200M02-PR:G83302.000.225.0G83301300.10750.091200.10
    GL2-D200M02-PR:T73252.000.225.0T73251500.101150.091400.10
    GL3-D300M02-PR:G83303.000.225.0G83301300.12750.111200.12
    GL3-D300M02-PR:T73253.000.225.0T73251500.121150.111400.12
    GL4-D400M02-PR:G83304.000.225.0G83301300.15750.141200.15
    GL4-D400M02-PR:T73254.000.225.0T73251500.151150.141400.15
    GL5-D500M04-PR:G83305.000.425.0G83301300.18750.161200.18
    GL6-D600M04-PR:G83306.000.425.0G83301300.18750.161200.18

    พิกัดความเผื่อความกว้างตัด ±0.05 mm สำหรับทุกขนาด vc = ความเร็วตัด, f = อัตราป้อนต่อรอบ ค่าในตารางเป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตสำหรับ ISO P (เหล็ก), M (สแตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ) ผู้ผลิตไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO N, S หรือ H

     

    เม็ดมีดทรงยาวแบบสองด้าน มีคมตัดเหมือนกันที่ปลายแต่ละด้าน ความยาวรวมของเม็ดมีด (INSL) 25.0 mm ทุกขนาด

    • ความกว้างตัด (CW): 2.00 ถึง 6.00 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
    • คมตัดหลักแบบนิวทรัล ไม่มีมุมเอียงคมตัด (ตรงตลอดความกว้างของเม็ดมีด)
    • รัศมีมุม (RE) ที่มุมทั้งสองของแต่ละคมตัด: 0.2 mm (GL2 ถึง GL4), 0.4 mm (GL5, GL6)
    • ชิปเบรกเกอร์ PR มี T-land มุมลบตลอดแนวคมตัดแต่ละด้าน คมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง

     

    การเลือกชิปเบรกเกอร์ GL ให้เหมาะสม

    • PR (ซีรีส์นี้): มี T-land มุมลบและคมตัดแข็งแรง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทก ในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
    • PM: มุมคายเศษบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดแบบตัดต่อเนื่องจนถึงกระแทกเล็กน้อย
    • GM: เรขาคณิตอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงปอกตามแนวยาว
    • MM: รูปทรงรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ตามแบบและงานกลึงปอกตามแนวยาว
    • R-PR / L-PR: รุ่น PR มือขวาหรือมือซ้ายที่มีมุมหน้า 6° หรือ 12° ใช้ตัดขาดชิ้นงานแท่งเมื่อต้องการลดติ่งหรือครีบที่ด้านใดด้านหนึ่ง

    การเลือกเกรด

    • G8330: ตัวเลือกทั่วไปสำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ และเป็นเกรดเดียวในซีรีส์นี้สำหรับขนาด GL5 และ GL6
    • T7325: ความเร็วตัดเริ่มต้นตามแคตตาล็อกสูงกว่า เช่น 115 m/min เทียบกับ 75 m/min ในสแตนเลส มีในขนาด GL2 ถึง GL4

    การเลือกความกว้าง

    • เลือกขนาดเม็ดมีด (GL2 ถึง GL6) ให้ตรงกับขนาดช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีดหรือใบมีด
    • ความกว้างแคบช่วยลดการสูญเสียวัสดุและแรงตัดในงานตัดขาด ส่วนความกว้างมากมีคมตัดแข็งแรงกว่าและรองรับอัตราป้อนที่สูงกว่า
    • ความลึกสูงสุดของการเซาะร่องหรือตัดขาดกำหนดโดยด้ามมีดหรือใบมีด (CDX) ไม่ใช่เม็ดมีด
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
    เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดสองด้าน, แบบนิวทรัล_GL. D-PR | DORMER | MISUMI ประเทศไทย