เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน, มือขวา_GL. D-PR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน Pramet GL. D-PR มือขวา ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และมุมด้านหน้า 6° รูปทรง PR แบบเจียระไนพร้อม T-land มุมลบ ผลิตจากเกรด G8330 เคลือบ PVD เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานแท่งตันที่ยาก และงานตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่องในเหล็กและเหล็กหล่อ
ความหมายของรหัส: GL2-D200G02R06-PR:G8330
- GL = กลุ่มเครื่องมือ (ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL)
- 2 = ขนาดช่องใส่เม็ดมีด
- D = สองคมตัด (แบบสองด้าน)
- 200 = ความกว้างคมตัด 2.00 mm
- G = คมตัดแบบเจียระไน
- 02 = รัศมีปลายคม 0.2 mm
- R06 = มือขวา มุมคมตัดหลัก 6°
- PR = รหัสชิปเบรกเกอร์
- G8330 = เกรด
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้
ใส่ได้กับบ่าใส่เม็ดมีด GL2 ของเครื่องมือ Pramet GL เช่น
- ด้ามมีดกลึงภายนอก GLSF(RL) EXT: GL2-S2020KFR/L-20-80, GL2-S2020KFR/L-24-80, GL2-S2525MFR/L-20-80, GL2-S2525MFR/L-24-80
- ด้ามมีดสำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน GLSF(RL) EXT-S: GL2-S1212HFR/L-12-40, GL2-S1616KFR/L-16-45
- ด้ามมีดพร้อมช่องหล่อเย็นภายในแรงดันสูง GLAF(RL) EXT / EXT-S: GL2-A2020KFR/L-20-80, GL2-A2525MFR/L-20-80, GL2-A1212HFR/L-12-40, GL2-A1616KFR/L-16-45
- ใบมีดตัดขาด GLS B: GL2-S26KB (CDX 35 mm), GL2-S32MB (CDX 50 mm)
คำแนะนำการใช้งาน
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น: การฉีดสารหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอช่วยลดอุณหภูมิของคมตัดและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
- เลือกด้ามมีดที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ ระยะยื่นสั้นที่สุด และค่า CDX น้อยที่สุดที่เหมาะกับงาน เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ขณะตัดขาดหรือเซาะร่องลึก ให้ตั้งคมตัดให้สูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- รูปทรง PR ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องภายนอกและงานตัดขาด สำหรับงานเซาะร่องภายในและงานเซาะร่องหน้าแนะนำให้ใช้ชิปเบรกเกอร์ GM หรือ MM
- ข้อมูลการตัดที่เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะสมด้วยแอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet
GL2-D200G02R06-PR:G8330 คือเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน (มีสองคมตัด) ในตระกูล Pramet GL ของ Dormer Pramet เม็ดมีดยาว 25 mm มีความกว้างคมตัด 2 mm (±0.05 mm) รัศมีมุม 0.2 mm และมุมคมตัดด้านหน้า 6° แบบมือขวา ซึ่งช่วยลดติ่งและครีบที่เกิดขึ้นขณะตัดขาด ชิปเบรกเกอร์ PR แบบเจียระไนพร้อม T-land มุมลบทำให้คมตัดแข็งแรง จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานแท่งตันที่ยาก และงานตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
เม็ดมีดผลิตจากเกรด G8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD อยู่ในช่วง ISO P25-P40 และ K20-K40 โดย G8330 เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด ที่โดดเด่นด้านความเสถียรและความหลากหลายในการใช้งาน
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์แบบสองด้าน ใช้งานได้สองคมตัดต่อเม็ดมีด
- มุมด้านหน้า 6° แบบมือขวา (PSIRR) ช่วยลดติ่งและครีบขณะตัดขาด
- รูปทรง PR พร้อม T-land มุมลบ เพิ่มความแข็งแรงของคมตัดและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
- คมตัดแบบเจียระไน พิกัดความกว้างคมตัดแคบเพียง ±0.05 mm
- เม็ดมีดยาว 25 mm รองรับงานตัดขาดและเซาะร่องลึก
- ขึ้นรูปเศษเป็นเกลียวในงานตัดขาดและงานเซาะร่องลึก
การใช้งาน
- งานตัดขาดชิ้นงานแท่งตัน รวมถึงในสภาวะการตัดที่ยาก
- งานเซาะร่องภายนอกในแนวรัศมี ทั้งการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- งานกลึงเหล็กและเหล็กหล่อ และมีข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับสแตนเลสด้วย
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| รหัสสินค้า | GL2-D200G02R06-PR:G8330 |
| ชนิดเม็ดมีด | GL. D แบบสองด้าน (สองคมตัด) |
| ขนาดเม็ดมีด / ขนาดช่องใส่ | GL2 / 2 |
| ทิศทาง | มือขวา (R) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 2 mm |
| พิกัดความกว้างคมตัด | ±0.05 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 25 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| มุมคมตัดด้านหน้า (PSIRR) | 6° |
| ลักษณะคมตัด | เจียระไน (G) |
| ชิปเบรกเกอร์ | PR (T-land มุมลบ) |
| เกรด | G8330 |
| การเคลือบผิว | PVD |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| ช่วงการใช้งาน ISO | P25-P40, K20-K40 |
| ประเภทงาน | ตัดขาดและเซาะร่อง (ภายนอก) |
| รหัสสินค้า | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดล่าง CWTOLL (mm) | พิกัดบน CWTOLU (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | มุมด้านหน้า PSIRR (°) | ช่วงอัตราป้อน f (mm/rev) | ชิปเบรกเกอร์ | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL2-D200G02R06-PR:G8330 | 2.00 | -0.05 | 0.05 | 25.0 | 0.2 | 6 | 0.05 - 0.16 | PR | G8330 |
เม็ดมีด GL. D แบบสองด้าน: ตัวเม็ดมีดคาร์ไบด์ทรงยาว ความยาว 25 mm (INSL) มีคมตัดเหมือนกันที่ปลายทั้งสองข้าง สามารถกลับด้านเพื่อใช้คมตัดที่สองได้
- ความกว้างคมตัด (CW): 2.00 mm พิกัด -0.05 / +0.05 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.2 mm ที่มุมทั้งสองข้างของแต่ละคมตัด
- คมตัดด้านหน้าเอียงทำมุมนำ 6° รุ่นมือขวา (PSIRR)
- ชิปเบรกเกอร์ PR พร้อม T-land มุมลบตลอดแนวคมตัดแต่ละด้าน คมตัดแบบเจียระไน
ข้อมูลการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ (GL2-D200G02R06-PR:G8330)
| กลุ่มวัสดุ ISO | วัสดุชิ้นงาน | vc (m/min) | f (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| P | เหล็ก | 130 | 0.10 |
| M | สแตนเลส | 75 | 0.09 |
| K | เหล็กหล่อ | 120 | 0.10 |
ไม่มีการระบุค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่ม N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) S (โลหะทนความร้อน) หรือ H (วัสดุชุบแข็ง) สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้
การเลือกเม็ดมีด GL. D ให้เหมาะกับงาน
- PR (รุ่นนี้): T-land มุมลบเพื่อคมตัดที่แข็งแรง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานแท่งตันที่ยาก และงานตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- PM: มุมคายบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อ สแตนเลสออสเทนนิติก และเหล็กอ่อน ในงานตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดที่ไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- GM: รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงปอกตามยาว
- MM: รูปทรงรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ตามแบบและงานกลึงปอกตามยาว
- นอกจากนี้ยังมีรุ่นกลางที่ไม่มีมุมด้านหน้า (เช่น GL2-D200M02-PR:G8330) ส่วนรุ่น R และ L มีมุมด้านหน้า 6° หรือ 12° เพื่อลดติ่งและครีบ (เช่น GL2-D200G02R12-PR:G8330)
- เม็ดมีด GL. D-PR ยังมีความกว้างคมตัด 3 mm (GL3), 4 mm (GL4), 5 mm (GL5) และ 6 mm (GL6)