เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน, มือซ้าย_GL. D-PR

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet GL2-D200G02L06-PR:G8330 เป็นเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และมุมหน้าคมแบบมือซ้าย 6° ซึ่งช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านซ้าย รูปทรงคมตัด PR ที่มี T-land มุมลบ ในเกรด G8330 เคลือบ PVD เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยากในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ตั้งแต่การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง

    ข้อมูลทั่วไป

    • รูปแบบเม็ดมีด: GL. D (แบบสองด้าน) ขนาดเม็ดมีด GL2 ขนาดช่องใส่เม็ดมีด 2
    • เกรด G8330 ครอบคลุมช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40 (เหล็กกล้า) และ K20-K40 (เหล็กหล่อ)
    • ลักษณะงาน: งานตัดขาดด้วยมุมหน้าคมแบบมือซ้าย และเหมาะกับงานเซาะร่องที่ยากด้วย
    • เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้: เครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL2..SF(RL) EXT และ GL2-S.. B

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การหล่อเย็นส่งผลดีอย่างมากต่ออายุการใช้งานของเครื่องมือ – แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น
    • ใช้กับใบมีดและด้ามจับที่มีขนาดช่องใส่เม็ดมีด 2 ตรงกันเท่านั้น
    • หากต้องการลดติ่งและครีบที่ด้านขวาแทน ให้เลือกรุ่นมือขวา GL2-D200G02R06-PR:G8330
    • T-land มุมลบช่วยให้คมตัดมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ

     

    Dormer Pramet GL2-D200G02L06-PR:G8330 เป็นเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้านในกลุ่ม GL. D สำหรับใช้งานบนเครื่องกลึง มีคมตัด 2 คม อยู่ที่ปลายแต่ละด้าน ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และความยาวเม็ดมีด 25 mm มุมหน้าคมแบบมือซ้าย 6° ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านซ้ายขณะตัดขาด

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมตัด PR ที่มี T-land มุมลบ – เพิ่มความแข็งแรงของคมตัด เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ตั้งแต่การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
    • มุมหน้าคมแบบมือซ้าย 6° – ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านซ้ายของรอยตัด
    • คมตัดแบบเจียระไน – พิกัดความเผื่อของความกว้างคมตัด ±0.05 mm
    • เกรด G8330 – ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD มีความแข็งและความเหนียวที่สมดุล รองรับงานกลึงที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ทั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง
    • สารเคลือบ PVD – เพิ่มความต้านทานการแตกร้าวจากความร้อนในงานที่อุณหภูมิการตัดเปลี่ยนแปลงไปมา

    การใช้งาน

    • งานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)
    • งานตัดขาดที่ต้องการลดติ่งและครีบที่ด้านซ้ายของรอยตัดให้น้อยที่สุด
    • ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL2..SF(RL) EXT และ GL2-S.. B (ขนาดช่องใส่เม็ดมีด 2)

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน (GL. D)
    ขนาดเม็ดมีด / ขนาดช่องใส่เม็ดมีดGL2 / 2
    ร่องหักเศษ / รูปทรงคมตัดPR, T-land มุมลบ, คมตัดแบบเจียระไน
    ทิศทาง / มุมหน้าคมมือซ้าย, 6°
    ความกว้างคมตัด2 mm (±0.05 mm)
    รัศมีมุม0.2 mm
    ความยาวเม็ดมีด25 mm
    เกรดG8330
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    สารเคลือบPVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ
    ลักษณะงานตัดขาด, เซาะร่อง

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPCW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)RE (mm)INSL (mm)มุมหน้าคมทิศทางร่องหักเศษเกรดขนาดช่องใส่เม็ดมีด
    GL2-D200G02L06-PR:G833078029122±0.050.2256°มือซ้ายPRG83302

     

    เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้านรุ่น GL. D มีคมตัดอยู่ที่ปลายแต่ละด้านของตัวเม็ดมีด (คมตัด 2 คม)

    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 25 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 2 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.2 mm ที่มุมของคมตัดแต่ละด้าน
    • คมตัดด้านหน้าเอียงเป็นมุมนำ 6° แบบมือซ้าย (PSIRL)
    • ร่องหักเศษ PR พร้อม T-land มุมลบ อยู่ด้านหลังคมตัดแต่ละคม

     

    วิธีเลือกรูปทรงคมตัดของเม็ดมีด GL. D

    รูปทรงคมตัดคุณลักษณะวัสดุชิ้นงาน (ISO)สภาพการตัด
    PRT-land มุมลบ เพิ่มความแข็งแรงของคมตัด เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยากP, Kการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่อง
    PMมุมคายบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดP, Mการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    GMรูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงปอกตามแนวยาวP, M, Kการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่อง

    การเลือกมุมหน้าคม

    • M (หน้าตรง) – เช่น GL2-D200M02-PR:G8330 สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง
    • G..R06 / G..R12 – มุมหน้าคมแบบมือขวา 6° / 12° ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านขวา
    • G..L06 / G..L12 – มุมหน้าคมแบบมือซ้าย 6° / 12° ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านซ้าย

    ในกลุ่ม GL. D-PR เม็ดมีดมือซ้ายเกรด G8330 มีให้เลือกในขนาด GL2, GL3 และ GL4 (ความกว้างคมตัด 2 mm, 3 mm และ 4 mm) พร้อมมุมหน้าคม 6° หรือ 12°
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
    เม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบสองด้าน, มือซ้าย_GL. D-PR | DORMER | MISUMI ประเทศไทย