เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน_GL. D-PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้านจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ GL. D-PM ของ Dormer Pramet ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm พร้อมรูปทรงคมตัด PM ที่มีมุมคายเศษเป็นบวกสูง ซึ่งเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด ผลิตด้วยเกรด G8415 ที่เคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้นพร้อมชั้นเคลือบบนสุดแบบลื่น TiBN สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (สายผลิตภัณฑ์ Pramet) กลุ่ม GL รูปแบบเม็ดมีด GL. D พร้อมชิปเบรกเกอร์ PM
- Dormer Pramet เปิดตัว G8415 ในปี 2026 เป็นเกรดเคลือบ PVD สำหรับงานตัดขาด งานเซาะร่อง และงานกลึงโปรไฟล์
- เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้: เครื่องมือตัดขาดและเซาะร่องกลุ่ม Pramet GL ที่รองรับเม็ดมีด GL2 (ขนาดช่องจับ 2) เช่น ด้ามมีด GL2..SF(RL) EXT และใบมีด GL2-S.. B
คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น ผู้ผลิตระบุว่าการหล่อเย็นส่งผลดีมากต่ออายุการใช้งานของเครื่องมือ
- รูปทรงคมตัด PM ออกแบบมาสำหรับการตัดแบบต่อเนื่องถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก หรือการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง ผู้ผลิตแนะนำรูปทรงคมตัด PR เป็นตัวเลือกแรก
- ตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เครื่องมือ และเครื่องจักร
- เมื่อคมตัดด้านหนึ่งสึกหรอ ให้กลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดที่ปลายอีกด้าน
- ใช้กับด้ามมีดหรือใบมีดที่มีขนาดเม็ดมีดตรงกันเท่านั้น และตรวจสอบให้เม็ดมีดยึดแน่นเต็มที่ก่อนเริ่มกลึง
ภาพรวม
GL. D-PM คือเม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet GL ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดบนเครื่องกลึงเป็นหลัก เม็ดมีดมีความยาว 25 mm และมีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน จึงสามารถใช้คมที่สองได้เมื่อคมแรกสึกหรอ GL2-D200M02-PM:G8415 มีความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และคมตัดแบบนิวทรัล
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงคมตัด PM มีมุมคายเศษเป็นบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดในการตัดแบบต่อเนื่องถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- ชิปเบรกเกอร์ที่มีคมตัดแบบอัดขึ้นรูปโดยตรง
- รูปทรงคมตัด PM เหมาะกับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางในวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติก ช่วยต้านทานการเกิดคมพอกได้ดีขึ้น และลดครีบที่เหลือจากการตัดขาดท่อ
- เกรด G8415 ผสานการเคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้นรุ่นใหม่เข้ากับชั้นเคลือบบนสุดแบบลื่น TiBN เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพที่เสถียร
- ออกแบบให้การไหลของเศษตัดราบรื่น อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และให้ผลลัพธ์สม่ำเสมอในงานที่มีความต้องการสูง
- ค่าพิกัดความเผื่อของความกว้างคมตัด ±0.05 mm
การใช้งาน
- งานตัดขาดชิ้นงานแท่งและท่อบนเครื่องกลึง
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง
- เกรด G8415 ยังออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงโปรไฟล์ด้วย แต่สำหรับรูปทรงคมตัด PM งานตัดขาดคือการใช้งานหลัก
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน แบบนิวทรัล |
| รูปแบบเม็ดมีด / กลุ่มผลิตภัณฑ์ | GL. D-PM |
| ขนาดเม็ดมีด / ขนาดช่องจับ | GL2 / 2 |
| ชิปเบรกเกอร์ | PM (มุมคายเศษเป็นบวกสูง) |
| เกรด | G8415 |
| การเคลือบผิว | PVD หลายชั้นพร้อมชั้นเคลือบบนสุดแบบลื่น TiBN |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ วัสดุชุบแข็ง |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 2 mm |
| ค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | ±0.05 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 25 mm |
| มุมนำ | นิวทรัล |
| จำนวนคมตัด | 2 (แบบสองหัว) |
| งานหลัก | งานตัดขาด |
| รหัสสินค้า | เกรด | ชิปเบรกเกอร์ | CW (mm) | ค่าพิกัดความเผื่อ CW (mm) | RE (mm) | INSL (mm) | ขนาดเม็ดมีด | ทิศทางคมตัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL2-D200M02-PM:G8415 | G8415 | PM | 2 | ±0.05 | 0.2 | 25 | GL2 | นิวทรัล |
รูปทรงและขนาดของ GL2-D200M02-PM:G8415 อธิบายเป็นข้อความ:
- เม็ดมีดทรงยาวเรียวแบบสองหัว มีคมตัดที่ปลายแต่ละด้าน ความยาวเม็ดมีดรวม (INSL) 25 mm
- ความกว้างคมตัด (CW) 2 mm ที่ปลายคมตัดแต่ละด้าน ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
- รัศมีมุม (RE) 0.2 mm ที่มุมทั้งสองของแต่ละคมตัด
- คมตัดแบบนิวทรัล: ขอบคมด้านหน้าตั้งฉากกับแกนยาวของเม็ดมีด ไม่มีมุมนำ
- ชิปเบรกเกอร์ PM ขึ้นรูปบนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัดแต่ละด้าน ทำให้มีมุมคายเศษเป็นบวกสูง
วิธีเลือกเม็ดมีด GL. D
รูปทรงคมตัด (ชิปเบรกเกอร์)
| รูปทรงคมตัด | ลักษณะเด่น | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| PM | มุมคายเศษเป็นบวกสูง | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด การตัดแบบต่อเนื่องถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย วัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติก ที่อัตราป้อนต่ำถึงปานกลาง |
| PR | ขอบ T-land เป็นลบ | ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก การตัดแบบต่อเนื่องถึงไม่ต่อเนื่อง |
| GM | รูปทรงอเนกประสงค์ | งานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวยาว การตัดแบบต่อเนื่องถึงไม่ต่อเนื่อง |
เกรด
| เกรด | ประเภท | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|
| G8415 | เคลือบผิวแบบ PVD หลายชั้นพร้อมชั้นเคลือบบนสุดแบบลื่น TiBN | เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ วัสดุชุบแข็ง |
| G8330 | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบ PVD ช่วง ISO P25-P40 และ M20-M35 ในเม็ดมีด PM | เหล็กกล้า สแตนเลส |
| T7325 | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD ช่วง ISO M10-M25 ในเม็ดมีด PM | สแตนเลส |
ความกว้างคมตัดและมุมนำ
เม็ดมีด GL แบบสองคมมีความกว้างคมตัดตั้งแต่ 2 ถึง 6 mm โดย GL2 เป็นขนาดที่แคบที่สุด นอกจากรุ่นนิวทรัลแล้ว กลุ่ม GL. D-PM ยังมีเม็ดมีดที่มีมุมนำ 6° หรือ 12° เช่น GL2-D200G02L12-PM