เม็ดมีดตัดขาดสองด้าน แบบนิวทรัล_GL. D-PM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet GL1-D150M015-PM:G8330 เป็นเม็ดมีดตัดขาดสองด้าน (สองคมตัด) แบบนิวทรัลจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet GL มีความกว้างคมตัด 1.5 mm รัศมีมุม 0.15 mm และความยาวเม็ดมีด 16.5 mm ร่องหักเศษแบบ PM ที่มีมุมคายบวกสูงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและการตัดแบบกระแทกเล็กน้อย ส่วนเกรด G8330 ที่เคลือบผิวแบบ PVD ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานเหล็กและสแตนเลส

    ความหมายของรหัสเม็ดมีด

    ส่วนของรหัสความหมาย
    GLกลุ่มเครื่องมือ
    1ขนาดช่องใส่เม็ดมีด
    Dมีสองคมตัด
    150ความกว้างคมตัด CW = 1.50 mm
    Mคมตัดขึ้นรูปด้วยการอัด
    015รัศมีมุม RE = 0.15 mm
    PMร่องหักเศษ
    G8330เกรด

    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ (ช่องใส่เม็ดมีด GL1)

    กลุ่มเครื่องมือรหัสเครื่องมือขนาดด้าม / ความสูง (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA (mm)
    GLSF(RL) EXTGL1-S2020KFR-16-60, GL1-S2020KFL-16-6020 × 201660
    GLSF(RL) EXT-S สำหรับเครื่องกลึงอัตโนมัติแบบหัวเลื่อนGL1-S1212HFR-12-40, GL1-S1212HFL-12-4012 × 121240
    GLSF(RL) EXT-S สำหรับเครื่องกลึงอัตโนมัติแบบหัวเลื่อนGL1-S1616KFR-16-45, GL1-S1616KFL-16-4516 × 161645
    ใบมีดตัด GLS BGL1-S26KBR-16, GL1-S26KBL-162616 
    ใบมีดตัด GLS BGL1-S32MBR-16, GL1-S32MBL-163216 

    คำแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกด้ามมีดที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และมีระยะยื่นกับค่า CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ในงานตัดขาดหรือเซาะร่องลึก ควรตั้งคมตัดให้สูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ฉีดน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ความลึกร่องสูงสุดขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กลึง โปรดตรวจสอบกราฟความลึกตัดของด้ามมีดในแคตตาล็อก Dormer Pramet
    • ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้น สามารถคำนวณเพิ่มเติมได้ด้วยแอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet

     

    ภาพรวม

    GL1-D150M015-PM:G8330 อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดตัดขาดสองด้านรุ่น Pramet GL. D-PM เม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัดเหมือนกันสองคม อยู่ที่ปลายแต่ละด้าน จึงสามารถพลิกเปลี่ยนไปใช้อีกคมได้เมื่อคมแรกสึก คมตัดแบบนิวทรัลที่ขึ้นรูปด้วยการอัด (ไม่มีมุมนำ) และความกว้างคมตัดที่แคบเพียง 1.5 mm ทำให้เหมาะกับงานตัดขาดและเซาะร่องบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงอัตโนมัติแบบหัวเลื่อน โดยด้ามมีดสำหรับ GL1 รองรับการตัดขาดชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 60 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบเป็นเม็ดมีดสองด้าน มีสองคมตัดต่อหนึ่งเม็ด ช่วยให้ใช้งานได้คุ้มค่า
    • ร่องหักเศษแบบ PM มุมคายบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและแบบกระแทกเล็กน้อย และให้เศษตัดเป็นรูปเกลียว
    • เหมาะกับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางบนวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติก ทนต่อการเกิดคมพอกได้ดีกว่า และลดครีบเมื่อตัดขาดท่อ
    • เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่โดดเด่นด้านความเชื่อถือได้และความหลากหลายในการใช้งาน
    • ค่าพิกัดความเผื่อของความกว้างคมตัดแคบ ±0.04 mm
    • ด้ามมีดและใบมีดตัดของระบบ GL เปลี่ยนเม็ดมีดได้รวดเร็วด้วยมือเดียว

    การใช้งานทั่วไป

    • ตัดขาดชิ้นงานแท่งและท่อ
    • เซาะร่องแนวรัศมี
    • งานกลึงเหล็ก (ISO P) และสแตนเลส (ISO M) และยังมีค่าเริ่มต้นการตัดสำหรับเหล็กหล่อ (K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (S)

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดตัดขาดสองด้าน แบบนิวทรัล
    รูปแบบเม็ดมีดGL. D (สองด้าน, 2 คมตัด)
    ขนาดเม็ดมีด / ขนาดช่องใส่เม็ดมีดGL1 / 1
    ลักษณะงานตัดขาดและเซาะร่อง
    ร่องหักเศษPM (มุมคายบวกสูง)
    คมตัดแบบนิวทรัล ขึ้นรูปด้วยการอัด (M)
    ความกว้างคมตัด (CW)1.5 mm
    ค่าพิกัดความเผื่อของความกว้างคมตัด±0.04 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)16.5 mm
    รัศมีมุม (RE)0.15 mm
    เกรดG8330
    การเคลือบผิวPVD
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, M20-M35

     

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPขนาดเม็ดมีดความกว้างคมตัด CW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)ความยาวเม็ดมีด INSL (mm)รัศมีมุม RE (mm)ร่องหักเศษเกรด
    GL1-D150M015-PM:G83308463342GL11.5±0.0416.50.15PMG8330

     

    GL1-D150M015-PM:G8330 เป็นเม็ดมีดตัดขาดสองด้านทรงยาวเรียวสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง มีคมตัดแบบเดียวกันอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน

    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 16.5 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 1.5 mm ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.04 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.15 mm ที่มุมทั้งสองข้างของแต่ละคมตัด
    • คมตัดหลัก: แบบนิวทรัล (ไม่มีมุมนำ)
    • หน้าคาย: ร่องหักเศษแบบ PM มุมคายบวกสูง
    • การขึ้นรูปคมตัด: ขึ้นรูปด้วยการอัด

     

    ค่าเริ่มต้นการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)
    Pเหล็ก1300.05
    Mสแตนเลส750.05
    Kเหล็กหล่อ1200.05
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก3900.06
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม300.04

    ค่าเริ่มต้นสำหรับ GL1-D150M015-PM:G8330 อ้างอิงจากแคตตาล็อก Dormer Pramet โดยไม่มีค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่ม ISO H (วัสดุชุบแข็ง)

    วิธีเลือกเม็ดมีด GL. D ให้เหมาะกับงาน

    • รูปทรงคมตัด PM (เม็ดมีดรุ่นนี้): มุมคายบวกสูง สำหรับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลาง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติก และช่วยลดครีบเมื่อตัดขาดท่อ
    • รูปทรงคมตัด PR: คมตัดแบบ T-land เชิงลบ เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ทั้งการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทก และสำหรับอัตราป้อนปานกลางถึงสูง มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด GL2 (ความกว้างคมตัด 2 mm) ขึ้นไป
    • รุ่นนิวทรัล (เม็ดมีดรุ่นนี้) สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องทั่วไป ส่วนรุ่นมือขวาหรือมือซ้ายที่มีมุมนำ 6° หรือ 12° (เช่น GL1-D150G015R06-PM:G8330) เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อ และช่วยลดติ่งและครีบบนชิ้นงานที่ตัดขาดออก
    • เหล็ก (P) และสแตนเลส (M) เป็นวัสดุชิ้นงานหลักของเกรด G8330 (ISO P25-P40, M20-M35)