เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน, ขวา_GL. D-PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน มีคมตัดสองคม ขนาด GL1 ความกว้างคมตัด 1.5 mm รัศมีมุม 0.15 mm และมุมนำด้านขวา 6° ผลิตจากคาร์ไบด์เกรนละเอียดเกรด G8330 เคลือบ PVD พร้อมชิพเบรกเกอร์ PM มุมคายบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดเหล็กและสแตนเลส
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ (ขนาดช่องใส่เม็ดมีด 1)
- ด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดงานภายนอก GLSF(RL) EXT: GL1-S2020KFR-16-60 และ GL1-S2020KFL-16-60 (ด้ามขนาด 20 × 20 mm ความลึกตัดสูงสุด 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 60 mm)
- ด้ามมีด GLSF(RL) EXT-S สำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน: GL1-S1212HFR-12-40 และ GL1-S1212HFL-12-40 (ด้ามขนาด 12 × 12 mm ความลึกตัดสูงสุด 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 40 mm); GL1-S1616KFR-16-45 และ GL1-S1616KFL-16-45 (ด้ามขนาด 16 × 16 mm ความลึกตัดสูงสุด 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 45 mm)
- ใบมีดตัดขาดแบบสองด้าน GLS B: GL1-S26KBR-16, GL1-S26KBL-16, GL1-S32MBR-16 และ GL1-S32MBL-16 (ความลึกตัดสูงสุด 16 mm) ติดตั้งในบล็อกจับใบมีด DU / D โดยมีกุญแจถอดเม็ดมีดมาพร้อมใบมีด
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกด้ามมีดที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และมีระยะยื่นกับความลึกตัดสูงสุด (CDX) น้อยที่สุด เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ขณะตัดขาด ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- จ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและร่องวางเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งาน
- ชิพเบรกเกอร์ PM ทำให้เศษม้วนเป็นเกลียว เหมาะกับงานตัดขาด
- สภาวะการตัดที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะสมด้วยแอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet
Dormer Pramet GL1-D150G015R06-PM:G8330 เป็นเม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้านในระบบงานตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL เม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัดสองคม ความกว้างคมตัดแบบเจียระไน 1.5 mm และมุมนำด้านขวา 6° จึงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อในการตัดแบบต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่น
- ชิพเบรกเกอร์ PM มุมคายบวกสูง ออกแบบสำหรับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางในวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติกและเหล็กเหนียว
- ต้านทานการพอกติดของเศษที่คมตัดได้ดี และช่วยลดครีบเมื่อตัดขาดท่อ
- เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด มีความน่าเชื่อถือสูงและใช้งานได้หลากหลาย
- ช่วงการใช้งานตาม ISO: P25–P40 (เหล็ก) และ M20–M35 (สแตนเลส)
- คมตัดแบบเจียระไน ค่าพิกัดความกว้างคมตัดแคบเพียง ±0.04 mm
- เม็ดมีด GL1 ขนาดกะทัดรัด ยาว 16.5 mm สำหรับด้ามมีดและใบมีดตัดขาดที่มีขนาดช่องใส่เม็ดมีด 1 รวมถึงด้ามมีดสำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน
การใช้งาน
- งานตัดขาดท่อและชิ้นงานแท่ง
- งานกลึงชิ้นส่วนขนาดเล็กบนเครื่องกลึงและเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน
- ชิ้นงานเหล็กและสแตนเลส ในการตัดแบบต่อเนื่องถึงมีการกระแทกเล็กน้อย
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัสสินค้า | GL1-D150G015R06-PM:G8330 |
| หมายเลข EDP | 8463344 |
| รูปแบบเม็ดมีด | GL. D (แบบสองด้าน) |
| ขนาดเม็ดมีด / ขนาดช่องใส่เม็ดมีด | GL1 / 1 |
| ลักษณะงาน | งานตัดขาด ชนิดขวา (R) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 1.5 mm |
| ค่าพิกัดความกว้างคมตัด | ±0.04 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.15 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 16.5 mm |
| มุมนำ (PSIRR) | 6° |
| จำนวนคมตัด | 2 |
| รูปแบบคมตัด | เจียระไน |
| ชิพเบรกเกอร์ | PM (มุมคายบวกสูง) |
| เกรด | G8330 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25–P40, M20–M35 |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.089 g |
ขนาดเม็ดมีด
| รหัสสินค้า | ความกว้างคมตัด CW (mm) | ค่าพิกัด CW (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | มุมนำ PSIRR (°) | ขนาดช่องใส่เม็ดมีด | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL1-D150G015R06-PM:G8330 | 1.5 | ±0.04 | 0.15 | 16.5 | 6 | 1 | G8330 |
สภาวะการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด vc (m/min) | อัตราป้อน f (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| P | เหล็ก | 130 | 0.05 |
| M | สแตนเลส | 75 | 0.05 |
| K | เหล็กหล่อ | 120 | 0.05 |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 390 | 0.06 |
| S | ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม | 30 | 0.04 |
ค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ควรปรับตามความแข็งเกร็งของเครื่องจักร ชิ้นงาน และสภาพการใช้น้ำหล่อเย็น
เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้านทรงยาว มีคมตัดเหมือนกันที่ปลายทั้งสองข้าง รวมเป็นคมตัดสองคม
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 16.5 mm
- ความกว้างคมตัด (CW): 1.5 mm ค่าพิกัด ±0.04 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.15 mm
- คมตัดด้านหน้าเอียง 6° ไปทางขวา (มุมนำด้านขวา PSIRR)
- ชิพเบรกเกอร์ PM มุมคายบวกสูง อยู่บนผิวด้านบนหลังคมตัดแต่ละด้าน
วิธีอ่านรหัสสินค้า
| ส่วนของรหัส | ความหมาย |
|---|---|
| GL | ระบบงานตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL |
| 1 | ขนาดช่องใส่เม็ดมีด 1 |
| D | คมตัดสองคม (แบบสองด้าน) |
| 150 | ความกว้างคมตัด 1.50 mm |
| G | คมตัดแบบเจียระไน |
| 015 | รัศมีมุม 0.15 mm |
| R06 | ชนิดขวา มุมนำ 6° |
| PM | ชิพเบรกเกอร์มุมคายบวกสูง |
| G8330 | เกรดคาร์ไบด์เคลือบ PVD |
การเลือกรุ่นในกลุ่ม GL1 PM
- GL1-D150M015-PM:G8330: คมตัดแบบตรง ไม่มีมุมนำ อัดขึ้นรูปโดยตรง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดทั่วไปในการตัดแบบต่อเนื่องถึงมีการกระแทกเล็กน้อย
- GL1-D150G015R06-PM:G8330 / GL1-D150G015R12-PM:G8330: มุมนำด้านขวา 6° หรือ 12°
- GL1-D150G015L06-PM:G8330 / GL1-D150G015L12-PM:G8330: มุมนำด้านซ้าย 6° หรือ 12°
- รุ่นชนิดขวา R และซ้าย L เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อในการตัดแบบต่อเนื่อง ให้เลือกทิศทางตามด้านของรอยตัดที่ต้องการให้เหลือติ่งหรือครีบน้อยที่สุด
เลือกชิพเบรกเกอร์ PM หรือ PR?
- PM (เม็ดมีดรุ่นนี้): มุมคายบวกสูง สำหรับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางในวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติกและเหล็กเหนียว ต้านทานการพอกติดของเศษที่คมตัดและลดครีบบนท่อ
- PR: มีแลนด์มุมลบ (T-land) สำหรับอัตราป้อนปานกลางถึงสูง คมตัดแข็งแรงกว่าสำหรับการตัดแบบกระแทกและงานตัดขาดชิ้นงานแท่งในเหล็กและเหล็กหล่อ มีให้เลือกตั้งแต่ GL2 (ความกว้างคมตัด 2 mm) ขึ้นไป ไม่มีในขนาด GL1