เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน, ซ้าย_GL. D-PM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet GL1-D150G015L06-PM:G8330 เป็นเม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน ความกว้างคมตัด 1.5 mm รัศมีมุม 0.15 mm และมุมนำด้านซ้าย 6° รูปทรง PM ที่มีมุมคายบวกสูงและคาร์ไบด์เกรด G8330 เคลือบผิว PVD ทำให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดเหล็กและสแตนเลส
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer Pramet
- รหัสสินค้า (ISO / ANSI): GL1-D150G015L06-PM:G8330
- หมายเลข EDP: 8463343
- แบบเม็ดมีด: GL. D ขนาดเม็ดมีด GL1 ขนาดช่องใส่เม็ดมีด 1
- ลักษณะงาน: งานตัดขาด (R/L)
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก (ISO P25-P40) และสแตนเลส (ISO M20-M35)
- สภาพการตัด: การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย
- น้ำหนักสุทธิ: 1.089 g
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้
ใช้ได้กับเครื่องมือระบบ GL ของ Dormer Pramet ที่มีขนาดช่องใส่เม็ดมีด 1 เช่น ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย GLS B (ได้แก่ GL1-S26KBL-16 และ GL1-S32MBR-16 ความลึกตัดสูงสุด 16 mm) ด้ามมีด GLSF(RL) EXT และด้ามมีด GLSF(RL) EXT-S สำหรับเครื่องกลึงหัวเลื่อน
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างชัดเจน
- รูปทรง PM ออกแบบมาสำหรับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลาง หากใช้อัตราป้อนปานกลางถึงสูงหรืองานตัดกระแทก ให้เลือกรูปทรง PR
- ตรวจสอบให้ขนาดเม็ดมีดและขนาดช่องใส่เม็ดมีด (GL1, ขนาดช่องใส่เม็ดมีด 1) ตรงกับใบมีดหรือด้ามมีดก่อนติดตั้ง
- เปลี่ยนเม็ดมีดโดยใช้ประแจเฉพาะที่ให้มาพร้อมใบมีด GLS B
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน เพื่อลดติ่งที่เหลือและป้องกันคมตัดแตกเมื่อสิ้นสุดการตัด
Dormer Pramet GL1-D150G015L06-PM:G8330 เป็นเม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้านในซีรีส์ GL. D-PM ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องบนเครื่องกลึงและเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ เม็ดมีดยาว 16.5 mm มีคมตัด 2 คม แต่ละคมมีความกว้างคมตัด 1.5 mm รัศมีมุม 0.15 mm และมุมนำด้านซ้าย 6°
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงร่องหักเศษ PM มีมุมคายบวกสูง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดในการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย
- เหมาะกับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางบนวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติก และต้านทานการเกิดเศษพอกติดคมตัด (BUE) ได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยลดครีบที่เหลือจากการตัดขาดชิ้นงานท่อ
- เกรด G8330: คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD อยู่ในช่วงเกรด ISO P25-P40 และ M20-M35
- ความกว้างคมตัดแคบเพียง 1.5 mm พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.04 mm
- ดีไซน์สองด้าน: เมื่อคมตัดแรกสึก สามารถกลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดอีกด้านได้
การใช้งาน
- งานตัดขาดชิ้นงานเหล็ก (ISO P) และสแตนเลส (ISO M)
- งานตัดขาดชิ้นงานแท่งและท่อบนเครื่องกลึงและเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ รวมถึงเครื่องกลึงหัวเลื่อนเมื่อใช้ร่วมกับด้ามมีด GL ที่เหมาะสม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | GL. D-PM |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน, ซ้าย |
| ขนาดเม็ดมีด | GL1 |
| ขนาดช่องใส่เม็ดมีด | 1 |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 1.5 mm |
| พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | ±0.04 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.15 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 16.5 mm |
| มุมนำ (PSIRL) | 6° ซ้าย |
| ร่องหักเศษ / รูปทรง | PM (มุมคายบวกสูง) |
| เกรด | G8330 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, M20-M35 |
| จำนวนคมตัด | 2 |
| รหัสสินค้า | รหัส EDP | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาว INSL (mm) | มุมนำ | ขนาดช่องใส่เม็ดมีด | เกรด | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL1-D150G015L06-PM:G8330 | 8463343 | 1.5 | +0.04 / -0.04 | 0.15 | 16.5 | 6° ซ้าย | 1 | G8330 | 1.089 |
เม็ดมีดตัดขาดแบบสองด้าน มีคมตัดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของตัวเม็ดมีด (2 คมตัด)
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 16.5 mm
- ความกว้างคมตัด (CW): 1.5 mm พิกัดความเผื่อ ±0.04 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.15 mm ที่มุมของแต่ละคมตัด
- คมตัดหน้าเอียงเป็นมุมนำด้านซ้าย 6° (PSIRL)
- ร่องหักเศษ PM ที่มีมุมคายบวกสูงบนหน้าคายเศษของแต่ละคมตัด
การเลือกรูปทรง GL. D ให้เหมาะกับงาน
| รูปทรง | การใช้งานหลัก | ช่วงอัตราป้อน | วัสดุชิ้นงาน (G8330) |
|---|---|---|---|
| PM | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด; การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย; ลดครีบเมื่อตัดขาดชิ้นงานท่อ | ต่ำถึงปานกลาง | เหล็ก P25-P40, สแตนเลส M20-M35 (รวมถึงสแตนเลสออสเทนนิติก) |
| PR | งานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก เหมาะสำหรับตัดขาดชิ้นงานแท่ง; การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทก | ปานกลางถึงสูง | เหล็ก P25-P40, เหล็กหล่อ K20-K40 |
| GM | งานเซาะร่องและงานกลึงปอกตามแนวแกน | P, M, K, S |
ตรวจสอบรูปทรงที่มีจำหน่ายในขนาดเม็ดมีดที่ต้องการก่อนสั่งซื้อ
มุมนำด้านซ้าย (L) หรือด้านขวา (R)
เม็ดมีดรุ่นนี้มีมุมนำด้านซ้าย 6° และมีขนาดและรูปทรงเดียวกันแบบมุมนำด้านขวาให้เลือกด้วย (GL1-D150G015R06-PM:G8330) คมตัดหน้าที่เอียงช่วยลดติ่งหรือครีบที่เหลือบนชิ้นงานที่ถูกตัดขาดออก เลือก L หรือ R ตามด้านของรอยตัดที่ต้องการผิวหน้าเรียบสะอาดกว่า และตามการติดตั้งใบมีดหรือด้ามมีดของคุณ