ใบมีดสำหรับตัดขาดและเซาะร่อง_XLCFN B LFUX

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใบมีดสำหรับตัดขาดและเซาะร่องแบบสปริงแคลมป์จาก Dormer Pramet สำหรับจับเม็ดมีดแบบคมเดียว LFUX 0308.. ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm ความลึกเซาะร่องสูงสุด 37.5 mm ความสูงใบมีด 26 mm และความยาว 110 mm ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดและงานตัดขาดท่อบนเครื่องกลึง

    ระดับการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด

    • งานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก): การใช้งานหลัก
    • งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี): การใช้งานหลัก
    • งานกลึงหยาบ (ไม่จำกัดความหยาบผิว): การใช้งานหลัก
    • สภาพการทำงานที่มั่นคง: การใช้งานหลัก
    • สภาพการทำงานที่ไม่มั่นคง: ใช้งานได้
    • งานตัดขาดและงานตัดขาดท่อ: การใช้งานหลัก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ติดตั้งใบมีดเข้ากับบล็อกจับใบมีด 26-DU.. ของ Dormer Pramet
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดขนาด LFUX 03 (LFUX 0308..) ซึ่ง Dormer Pramet กำหนดให้ใช้กับเครื่องมือ XLCFN 03 และ XLCF(RL) 03
    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก
    • ห้ามตัดลึกเกินความลึกตัดสูงสุด 37.5 mm
    • ตั้งความสูงคมตัดให้ตรงกับศูนย์กลางของแกนสปินเดิลก่อนเริ่มกลึง

     

    Dormer Pramet XLCFN 2603 J 03 คือใบมีดสำหรับตัดขาดและเซาะร่องแบบสปริงแคลมป์ในกลุ่ม XLCFN B LFUX ใช้จับเม็ดมีดแบบคมเดียว LFUX 0308.. หนึ่งเม็ดที่มีความกว้างคมตัด 3 mm และเมื่อประกอบเข้ากับบล็อกจับใบมีด 26-DU.. จะเซาะร่องได้ลึกสูงสุด 37.5 mm ตัวใบมีดมีความสูง 26 mm และความยาว 110 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ร่องยึดเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X) จับเม็ดมีดได้อย่างมั่นคง
    • ใบมีดแบบสองด้าน ทิศทางการตัดแบบนิวทรัล
    • เซาะร่องได้ลึกสูงสุด 37.5 mm สำหรับงานตัดขาดและงานตัดขาดท่อ
    • Dormer Pramet กำหนดให้ใช้ได้กับงานเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
    • ใช้งานหลักในสภาพการทำงานที่มั่นคง และสามารถใช้ในสภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงได้

    การใช้งาน

    • งานตัดขาดบนเครื่องกลึง
    • งานตัดขาดท่อ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์XLCFN B LFUX
    ประเภทเครื่องมือใบมีดสำหรับตัดขาดและเซาะร่อง แบบสองด้าน
    การยึดเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X)
    ทิศทางการตัดแบบนิวทรัล
    เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้LFUX 0308.. (แบบคมเดียว ขนาด 03)
    ความกว้างคมตัดของเม็ดมีด3 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)37.5 mm
    ความสูงใบมีด (H)26 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)110 mm
    ความสูงใช้งาน (HF)21.4 mm
    บล็อกจับใบมีด26-DU..
    งานที่รองรับการตัดขาด, การตัดขาดท่อ

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPเม็ดมีดความกว้างคมตัดของเม็ดมีด CW (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)ความสูงใบมีด H (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)บล็อกจับใบมีด
    XLCFN 2603 J 036756935LFUX 0308..337.52611021.426-DU..

     

    ใบมีดแบบแบนตรง ชนิดสองด้าน มีร่องยึดเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X) สำหรับเม็ดมีดแบบคมเดียว LFUX 0308.. หนึ่งเม็ด ขนาดหลักมีดังนี้

    • ความสูงใบมีด (H): 26 mm
    • ความยาวใช้งาน (LF): 110 mm
    • ความสูงใช้งาน (HF): 21.4 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 37.5 mm
    • ความกว้างคมตัดของเม็ดมีด: 3 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    ใบมีดนี้ใช้กับเม็ดมีดแบบคมเดียวขนาด LFUX 03 ของ Dormer Pramet ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm และระดับความคลาดเคลื่อน U ให้เลือกรูปทรงคมตัดตามลักษณะงาน และเลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงานและสภาพการตัด

    เม็ดมีดรูปทรงคมตัดเกรด (การเคลือบ)ช่วงการใช้งานตาม ISO
    LFUX 030802TN:T8330แบบนิวทรัล สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องT8330 (PVD)P25-P40, K20-K40
    LFUX 030802TN:6640แบบนิวทรัล สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง6640 (MT-CVD)P20-P40, K25-K40
    LFUX 030800TR:T8330มุมหน้า 5° ช่วยลดติ่งและครีบด้านขวาT8330 (PVD)P25-P40, K20-K40
    LFUX 030800TL:T8330มุมหน้า 5° ช่วยลดติ่งและครีบด้านซ้ายT8330 (PVD)P25-P40, K20-K40
    LFUX 030800TR:6640มุมหน้า 5° ช่วยลดติ่งและครีบด้านขวา6640 (MT-CVD)P20-P40, K25-K40
    LFUX 030800TL:6640มุมหน้า 5° ช่วยลดติ่งและครีบด้านซ้าย6640 (MT-CVD)P20-P40, K25-K40
    • T8330: คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • 6640: คาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • เม็ดมีด TR และ TL: เลือกด้านซ้ายหรือขวาตามด้านที่ต้องการลดติ่งและครีบ
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
    ใบมีดสำหรับตัดขาดและเซาะร่อง_XLCFN B LFUX | DORMER | MISUMI ประเทศไทย