เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LFUX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet LFUX แบบคมตัดด้านเดียว ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm และมุมหน้า 5° ด้านซ้ายที่ช่วยลดติ่งและครีบ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรด 6640 เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้กับใบมีด XLCFN 03 และด้ามจับ XLCFR / XLCFL 03
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- ประเภทสินค้า: เม็ดมีดกลึงสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง รูปแบบเม็ดมีด LFUX
- ในรหัสสินค้า TL หมายถึงมุมหน้าด้านซ้าย ทั้งนี้เม็ดมีด LFUX ยังมีแบบคมหน้า TR (ด้านขวา) และ TN (ไม่มีมุมเอียง) ด้วย
- ความเที่ยงตรง: ระดับพิกัดความเผื่อ U พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด +0.15 / -0.15 mm
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: ISO P (เหล็กกล้า) และ ISO K (เหล็กหล่อ)
- ใช้กับเครื่องมือขนาด 03 เท่านั้น: ใบมีด XLCFN 03 หรือด้ามจับ XLCFR / XLCFL 03
คำแนะนำการใช้งาน
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
- ให้ใบมีดยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานอนุญาต
- ลดอัตราป้อนเมื่อใกล้ถึงศูนย์กลางชิ้นงานระหว่างการตัดขาด
- ฉีดน้ำมันหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดเมื่อทำได้
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น
LFUX คือเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวของ Dormer Pramet สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องบนเครื่องกลึง รุ่น LFUX 030800TL:6640 มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm และมุมหน้า 5° ทางด้านซ้าย ซึ่งช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านนั้นของรอยตัด คมตัดมีการลบคม เม็ดมีดมีร่องหักเศษ และมีความเที่ยงตรงตามระดับพิกัดความเผื่อ U
เม็ดมีดผลิตจากเกรด 6640 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD ครอบคลุมกลุ่มงานตาม ISO ช่วง P20-P40 และ K25-K40 สำหรับกลึงเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้งานกับใบมีดตัดขาด XLCFN 03 และด้ามจับสำหรับตัดขาดและเซาะร่อง XLCFR / XLCFL 03 ของ Dormer Pramet
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแบบคมตัดด้านเดียว ความกว้างคมตัด 3 mm
- มุมหน้า 5° ด้านซ้าย ช่วยลดติ่งและครีบทางด้านซ้าย
- รัศมีมุม 0.2 mm และคมตัดมีการลบคม
- เกรด 6640: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ที่ไม่มีคาร์ไบด์ชนิดคิวบิก พร้อมชั้นเคลือบบางแบบ MT-CVD ที่มีชั้นรองรับ TiCN
- เหมาะกับงานกึ่งกลึงหยาบและกลึงหยาบที่ความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง รวมถึงงานตัดไม่ต่อเนื่องและสภาพการกลึงที่ไม่เอื้ออำนวย
- ใช้กับเครื่องมือขนาด 03: ใบมีด XLCFN 03 และด้ามจับ XLCFR / XLCFL 03
การใช้งานทั่วไป: ตัดขาดชิ้นงานสำเร็จรูปและเซาะร่องบนชิ้นงานเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ด้วยเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงธรรมดา
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รูปแบบเม็ดมีด | LFUX แบบคมตัดด้านเดียว |
| ขนาดเม็ดมีด | LFUX 03 |
| ลักษณะงาน | ตัดขาดและเซาะร่อง |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| มุมหน้า | 5° ด้านซ้าย |
| รูปทรงเม็ดมีด | L ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มุมหลบ | F, 25° |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | U |
| ร่องหักเศษ | มี (ไม่มีรหัสเรียก) |
| เกรด | 6640 |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| กลุ่มงานตาม ISO | P20-P40, K25-K40 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน | ใบมีด XLCFN 03, ด้ามจับ XLCFR / XLCFL 03 |
| รหัสสินค้า | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความกว้างตัวเม็ดมีด BW (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) | มุมหน้า | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFUX 030800TL:6640 | 3 | +0.15 / -0.15 | 0.2 | 2.51 | 11.5 | 4.9 | 5° ด้านซ้าย | 6640 |
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง L) แบบคมตัดด้านเดียว โดยมีคมตัดอยู่ที่ปลายเพียงด้านเดียว
- ความกว้างคมตัด (CW): 3 mm
- ความกว้างตัวเม็ดมีด (BW): 2.51 mm แคบกว่าความกว้างคมตัด
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 11.5 mm
- คมตัดด้านหน้าทำมุม 5° ด้านซ้าย
- รัศมีมุม (RE): 0.2 mm
- มุมหลบ: 25° (รหัส F)
- ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 4.9 mm
วิธีเลือกเม็ดมีด LFUX
- มุมหน้า: TL (5° ด้านซ้าย) หรือ TR (5° ด้านขวา) ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านหนึ่งของรอยตัด ให้เลือกด้านตามฝั่งที่ต้องการให้ผิวงานเรียบร้อย ส่วนแบบ TN มีคมหน้าตรงไม่เอียง สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง
- ความกว้างคมตัด: เม็ดมีด LFUX ยังมีความกว้างอื่นด้วย เช่น 4 mm โดยแต่ละความกว้างต้องใช้กับใบมีดและด้ามจับขนาดที่ตรงกัน
- เกรด: 6640 (เคลือบ MT-CVD, P20-P40, K25-K40) เหมาะกับงานกึ่งกลึงหยาบ กลึงหยาบ และงานตัดไม่ต่อเนื่องที่ความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง ส่วน T8330 (ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบ PVD, P25-P40, K20-K40) เป็นทางเลือกแบบเคลือบ PVD ในรูปแบบเม็ดมีดเดียวกัน
- วัสดุชิ้นงาน: ทั้งสองเกรดออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้า (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K)