ใบมีดโมดูลาร์ - เซาะร่องแนวแกน_XLXFL BS AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใบมีดโมดูลาร์ Pramet XLXFL BS AXIAL สำหรับงานเซาะร่องแนวแกน (หน้าตัด) บนเครื่องกลึง ใบมีดแต่ละตัวเป็นแบบสปริงแคลมป์ จับยึดเม็ดมีดคมเดียว LFMX 3.1 ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm ติดตั้งกับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN และเซาะร่องได้ลึกสูงสุด 20 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์ Pramet
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LFMX ซีรีส์ XLXFL BS AXIAL (งานกลึง งานเซาะร่องและตัดขาด เครื่องมือแบบโมดูลาร์)
- เม็ดมีด LFMX 3.1 และด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN เป็นสินค้าแยกรายการ
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกรุ่นที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าตัดครอบคลุมร่องที่ต้องการกลึง (ดูตารางสเปก)
- ใบมีดนี้เป็นแบบมือซ้าย (ทิศทางการหมุนและการตัดแบบซ้าย) ควรตรวจสอบให้ใบมีด ด้ามจับมีด และทิศทางการหมุนของสปินเดิลเครื่องจักรสอดคล้องกันก่อนใช้งาน
- ควบคุมความลึกร่องไม่ให้เกินค่าสูงสุด 20 mm
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น ข้อมูลเม็ดมีดของ Pramet ระบุว่าช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างชัดเจน
ภาพรวม
ซีรีส์ Pramet XLXFL BS AXIAL จาก Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์ LFMX) คือใบมีดโมดูลาร์แบบสปริงแคลมป์สำหรับงานเซาะร่องแนวแกน (หน้าตัด) บนเครื่องกลึง ใบมีดแต่ละตัวจับยึดเม็ดมีดคมเดียว LFMX 3.1 ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm ประกอบเข้ากับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN.. (KMP)(S) และเป็นแบบมือซ้าย โดยเม็ดมีดวางขนานกับด้าม
ตัวใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้วิ่งตามแนวโค้งของร่องหน้าตัดได้ มีรุ่นให้เลือกตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าตัดระหว่าง 60 mm ถึง 280 mm และเซาะร่องได้ลึกสูงสุด 20 mm
คุณสมบัติเด่น
- บ่าจับเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X) สำหรับเม็ดมีดคมเดียว LFMX 3.1
- ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา สำหรับเซาะร่องหน้าตัดภายในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
- เซาะร่องได้ลึกสูงสุด 20 mm
- แบบมือซ้าย เม็ดมีดวางขนานกับด้าม
- ออกแบบเป็นระบบโมดูลาร์ ใบมีดประกอบเข้ากับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN
- เหมาะกับงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพการทำงานหนัก
การใช้งาน
เซาะร่องแนวแกนทั้งแบบตื้นและแบบลึกบนหน้าตัดของชิ้นงานกลึง
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | XLXFL BS AXIAL (กลุ่มผลิตภัณฑ์ LFMX) |
| ประเภทเครื่องมือ | ใบมีดโมดูลาร์สำหรับเซาะร่องแนวแกน (หน้าตัด) |
| การจับยึดเม็ดมีด | สปริงแคลมป์ ระบบ System X |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LFMX 3.1-. (แบบคมเดียว) |
| ความกว้างคมตัด | 3 mm |
| ความลึกร่องสูงสุด | 20 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าตัด | 60 mm ถึง 280 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| ทิศทางมือ | มือซ้าย |
| รูปทรงใบมีด | โค้งทวนเข็มนาฬิกา เม็ดมีดวางขนานกับด้าม |
| ด้ามจับมีด | ด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN.. (KMP)(S) |
| ลักษณะงาน | เซาะร่องแนวแกนแบบตื้น, เซาะร่องแนวแกนแบบลึก |
| รุ่น | รหัส EDP | เม็ดมีด | ความกว้างคมตัด (mm) | ความลึกร่องสูงสุด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าตัด (mm) | ทิศทางมือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLXFL 250220-3.00-60 | 6756344 | LFMX 3.1-. | 3 | 20 | 60 ถึง 85 | ซ้าย |
| XLXFL 250220-3.00-80 | 6756345 | LFMX 3.1-. | 3 | 20 | 80 ถึง 105 | ซ้าย |
| XLXFL 250220-3.00-100 | 6756346 | LFMX 3.1-. | 3 | 20 | 100 ถึง 155 | ซ้าย |
| XLXFL 250220-3.00-150 | 6756347 | LFMX 3.1-. | 3 | 20 | 150 ถึง 280 | ซ้าย |
ใบมีดโมดูลาร์ที่มีบ่าจับแบบสปริงแคลมป์ สำหรับจับยึดเม็ดมีดคมเดียว LFMX 3.1 ให้วางขนานกับด้าม ตัวใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้วิ่งตามแนวโค้งของร่องหน้าตัดได้ และประกอบเข้ากับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN.. (KMP)(S) ออกแบบเป็นแบบมือซ้าย
- ความกว้างคมตัด: 3 mm
- ความลึกร่องสูงสุด: 20 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าตัด: 60 mm ถึง 280 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
วิธีเลือกใบมีดให้เหมาะกับงาน
- เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: XLXFL 250220-3.00-60 สำหรับ 60 ถึง 85 mm, XLXFL 250220-3.00-80 สำหรับ 80 ถึง 105 mm, XLXFL 250220-3.00-100 สำหรับ 100 ถึง 155 mm, XLXFL 250220-3.00-150 สำหรับ 150 ถึง 280 mm
- ความลึกร่อง: สูงสุด 20 mm
- ความกว้างร่อง: ความกว้างคมตัด 3 mm เมื่อใช้กับเม็ดมีด LFMX 3.1
- ทิศทางมือ: ใบมีดแบบมือซ้าย ประกอบเข้ากับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN
ตัวอย่างเม็ดมีดสำหรับใบมีดนี้ (LFMX 3.1)
- LFMX 3.1-.20ENF1:T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD รัศมีมุมคม 0.2 mm ร่องหักเศษ F1 ช่วงเกรด ISO P25-P40 และ K20-K40 สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- LFMX 3.1-.20SNM2:6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD รัศมีมุมคม 0.2 mm ร่องหักเศษ M2