ใบมีดตัดขาดและเซาะร่อง_XLCFN B

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบสปริงแคลมป์ (System X) ซีรีส์ XLCFN B จาก Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด LFMX แบบปลายเดียว รุ่น XLCFN 2601 J 1.60 มีความสูงใบมีด 26 mm ความยาว 110 mm และความลึกเซาะร่องสูงสุด 15 mm เหมาะสำหรับงานเซาะร่องลึกในแนวรัศมี งานตัดขาด และงานตัดขาดท่อบนเครื่องกลึง

    อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

    • เม็ดมีด: เม็ดมีด LFMX แบบปลายเดียว รหัส LFMX 1.5-. หรือ LFMX 1.6-. (ไม่รวมเม็ดมีด)
    • บล็อกจับใบมีด: 26-DU..
    • ใช้กุญแจถอดใส่เม็ดมีด LFMX (จำหน่ายแยก) สำหรับติดตั้งและถอดเม็ดมีด

    สภาวะการทำงานที่แนะนำ

    • ลักษณะการตัดเฉือน: งานเก็บผิว งานตัดระดับปานกลาง และงานกลึงหยาบ (การใช้งานหลัก)
    • ความมั่นคง: สภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง (การใช้งานหลัก) สภาวะการทำงานที่ไม่มั่นคงมาก (ใช้งานได้)
    • ประเภทงาน: เซาะร่องลึกในแนวรัศมี ตัดขาด และตัดขาดท่อ (การใช้งานหลัก) เซาะร่องตื้นในแนวรัศมี (ใช้งานได้)

    ข้อควรระวัง

    • ห้ามเซาะร่องลึกเกินความลึกสูงสุด 15 mm
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดที่มีความกว้างคมตัดตรงกันคือ 1.5 ถึง 1.6 mm เม็ดมีด LFMX ที่มีความกว้างอื่นต้องใช้ใบมีดรุ่นอื่น
    • ตรวจสอบให้ใบมีดเข้าที่และถูกยึดแน่นในบล็อกจับใบมีด และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงานก่อนเริ่มตัดเฉือน

     

    Dormer Pramet XLCFN 2601 J 1.60 เป็นใบมีดตัดขาดและเซาะร่องในซีรีส์ XLCFN B ใช้บ่าจับเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X) สำหรับยึดเม็ดมีดแบบปลายเดียวที่มีความกว้างคมตัด 1.5 ถึง 1.6 mm (รหัสเม็ดมีด LFMX 1.5-. / LFMX 1.6-.) และติดตั้งเข้ากับบล็อกจับใบมีด 26-DU.. บนเครื่องกลึง

    คุณสมบัติเด่น

    • บ่าจับเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X) สำหรับยึดเม็ดมีด LFMX แบบปลายเดียว
    • ความกว้างคมตัด 1.5 ถึง 1.6 mm
    • ความลึกเซาะร่องสูงสุด 15 mm
    • ความสูงใบมีด 26 mm และความยาว 110 mm
    • ใบมีดออกแบบแบบนิวทรัล
    • ใช้งานหลักสำหรับงานเก็บผิว งานตัดระดับปานกลาง และงานกลึงหยาบ
    • ใช้งานหลักในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง และสามารถใช้ได้ในสภาวะการทำงานที่ไม่มั่นคงมาก

    การใช้งาน

    • เซาะร่องลึกในแนวรัศมี (การใช้งานหลัก)
    • ตัดขาดชิ้นงาน (การใช้งานหลัก)
    • ตัดขาดชิ้นงานท่อ (การใช้งานหลัก)
    • เซาะร่องตื้นในแนวรัศมี (ใช้งานได้)

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์XLCFN B
    ประเภทสินค้าใบมีดตัดขาดและเซาะร่อง
    ระบบจับยึดเม็ดมีดสปริงแคลมป์ (System X)
    ทิศทางนิวทรัล
    เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันLFMX 1.5-. / LFMX 1.6-. แบบปลายเดียว
    ความกว้างคมตัด1.5 ถึง 1.6 mm
    ความลึกเซาะร่องสูงสุด (CDX)15 mm
    ความสูงใบมีด (H)26 mm
    ความยาวใบมีด (LF)110 mm
    บล็อกจับใบมีดที่ใช้ร่วมกัน26-DU..
    ลักษณะงานเซาะร่องลึกในแนวรัศมี ตัดขาด ตัดขาดท่อ

     

    XLCFN 2601 J 1.60 (รหัสสินค้าของผู้ผลิต 6757901)

    มิติสัญลักษณ์mminch
    ความสูงใบมีดH261.024
    ความสูงใช้งานHF21.40.843
    ความยาวใช้งานLF1104.331
    ความกว้างคมตัดCW1.50.059
    ความลึกตัดสูงสุดCDX150.591

     

    ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องลักษณะแบนตรง มีบ่าจับเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านคมตัด เม็ดมีด LFMX แบบปลายเดียวยึดด้วยบ่าจับแบบสปริงแคลมป์ (System X) ใบมีดติดตั้งเข้ากับบล็อกจับใบมีด 26-DU.. ออกแบบเป็นแบบนิวทรัล

    • ความสูงใบมีด (H): 26 mm
    • ความสูงใช้งาน (HF) คือความสูงของคมตัดวัดจากขอบล่างของใบมีด: 21.4 mm
    • ความยาวใช้งาน (LF): 110 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 1.5 mm (ช่วงความกว้างเม็ดมีด 1.5 ถึง 1.6 mm)
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 15 mm

     

    วิธีเลือกใบมีดให้เหมาะสม

    • ความลึกเซาะร่อง: ความลึกที่ต้องการต้องไม่เกินค่า CDX 15 mm เมื่อตัดขาดเพลาตัน ความลึกที่ต้องใช้จะเท่ากับรัศมีของเพลา
    • งานตัดขาดที่ลึกกว่า: ในกลุ่มใบมีดความสูง 26 mm และความยาว 110 mm เดียวกัน รุ่น XLCFN 2601 J 2.00 ใช้เม็ดมีด LFMX 2.0-. / LFMX 2.2-. และเซาะร่องได้ลึกสูงสุด 25 mm
    • ความกว้างคมตัดแคบ: ความกว้าง 1.5 ถึง 1.6 mm ของรุ่น XLCFN 2601 J 1.60 ช่วยลดเนื้อวัสดุที่สูญเสียในการตัดแต่ละครั้ง เหมาะกับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและวัสดุชิ้นงานราคาสูง
    • ความมั่นคงของเครื่องจักร: การใช้งานหลักครอบคลุมสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง สำหรับการติดตั้งที่ไม่มั่นคงมากสามารถใช้งานได้ แต่ควรลดระยะยื่นและลดค่าการตัดเฉือน
    • การเลือกเม็ดมีด: เลือกเกรดและรูปทรงเบรกเกอร์เศษของเม็ดมีด LFMX ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน (เซาะร่องหรือตัดขาด)