ใบมีดโมดูลาร์ - ตัดขาดและเซาะร่อง_XLCF(NRL) BS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใบมีดโมดูลาร์ตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet XLCF(NRL) BS เป็นใบมีดระบบแคลมป์สปริง (System X) สำหรับจับเม็ดมีดแบบปลายเดียว LFMX ความกว้างคมตัดตั้งแต่ 1.5 ถึง 6.35 mm ติดตั้งกับด้ามจับโมดูลาร์ MS-EN มีให้เลือกแบบกลาง (N) แบบมือขวา (R) และแบบมือซ้าย (L) สำหรับงานเซาะร่องแนวรัศมี งานตัดขาด และงานตัดขาดท่อ ที่ความลึกสูงสุด 25 mm

    • สินค้านี้เป็นใบมีดเท่านั้น ต้องใช้งานร่วมกับด้ามจับโมดูลาร์ MS-EN และเม็ดมีด LFMX
    • เลือกใบมีดให้ตรงกับด้ามจับ: ใบมีดที่มี H 25 mm ใช้กับ MS-EN.. (FH) ส่วนใบมีดที่มี H 29 mm ใช้กับ MS-EN.. (KMP)(S)
    • ใส่เฉพาะเม็ดมีดในกลุ่มความกว้างที่กำหนดไว้สำหรับใบมีดแต่ละรุ่นเท่านั้น (ดูตารางสเปก)
    • การใช้งานหลัก: งานกลึงเก็บผิวละเอียด และเหมาะกับงานกลึงปานกลาง
    • รองรับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M, K, N, S และ H โดยเลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุ
    • ห้ามเซาะร่องหรือตัดขาดลึกเกินความลึกตัดสูงสุด (CDX) ของใบมีด
    • ทำความสะอาดร่องจับเม็ดมีด และใส่เม็ดมีดให้เข้าที่สนิทก่อนเริ่มกลึง

     

    ซีรีส์ XLCF(NRL) BS ของ Dormer Pramet เป็นใบมีดโมดูลาร์ตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอกบนเครื่องกลึง ใบมีดแต่ละชิ้นจับเม็ดมีดแบบปลายเดียว LFMX ด้วยแคลมป์สปริง (System X) และติดตั้งบนด้ามจับโมดูลาร์ MS-EN

    คุณสมบัติเด่น

    • ร่องจับเม็ดมีดแบบแคลมป์สปริง (System X) สำหรับเม็ดมีดแบบปลายเดียว LFMX ตั้งแต่ LFMX 1.5- ถึง LFMX 6.35-
    • มีให้เลือกสามแบบ: N (แบบกลาง ใช้งานได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย), R (มือขวา) และ L (มือซ้าย) ทุกแบบวางเม็ดมีดขนานกับด้าม
    • ความลึกเซาะร่องสูงสุด (CDX) 15 mm, 20 mm หรือ 25 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
    • ใบมีดรหัส 16.... (ความสูงด้าม 25 mm) ใช้กับด้ามจับ MS-EN.. (FH) ส่วนใบมีดรหัส 25.... (ความสูงด้าม 29 mm) ใช้กับด้ามจับ MS-EN.. (KMP)(S)

    การใช้งาน

    งานเซาะร่องแนวรัศมีทั้งแบบตื้นและแบบลึก งานตัดขาด และงานตัดขาดท่อ บนผิวด้านนอกของชิ้นงาน

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์XLCF(NRL) BS
    ประเภทเครื่องมือใบมีดโมดูลาร์ตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก
    ระบบจับยึดแคลมป์สปริง (System X)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดแบบปลายเดียว LFMX: LFMX 1.5- / LFMX 1.6-, LFMX 2.0- / LFMX 2.2-, LFMX 3.1-, LFMX 4.1-, LFMX 5.1-, LFMX 6.35-
    ความกว้างคมตัด (CW)1.5 – 6.35 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)15 mm / 20 mm / 25 mm
    ความสูงด้าม (H)25 mm / 29 mm
    ความสูงใช้งาน (HF)12 mm / 24 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)35 mm / 40 mm / 50 mm
    ทิศทางN (กลาง) / R (ขวา) / L (ซ้าย)
    ด้ามจับที่ใช้ร่วมMS-EN.. (FH) / MS-EN.. (KMP)(S)
    ลักษณะงานเซาะร่องแนวรัศมีแบบตื้นและแบบลึก ตัดขาด ตัดขาดท่อ

     

    รุ่นทิศทางเม็ดมีดCW (mm)CDX (mm)H (mm)HF (mm)LF (mm)
    XLCFL 160115-1.60ซ้ายLFMX 1.5- / LFMX 1.6-1.515251235
    XLCFL 160115-2.00ซ้ายLFMX 2.0- / LFMX 2.2- 15   
    XLCFL 250115-1.60ซ้ายLFMX 1.5- / LFMX 1.6-1.515292440
    XLCFL 250115-2.00ซ้ายLFMX 2.0- / LFMX 2.2-215292440
    XLCFN 160215-3.00กลางLFMX 3.1-3.115251235
    XLCFN 160220-3.00กลางLFMX 3.1- 20   
    XLCFN 250215-3.00กลางLFMX 3.1-3.115292440
    XLCFN 250225-3.00กลางLFMX 3.1-3.125292450
    XLCFN 250315-4.00กลางLFMX 4.1-4.115292440
    XLCFN 250325-4.00กลางLFMX 4.1-4.125292450
    XLCFN 250425-5.00กลางLFMX 5.1- 25   
    XLCFN 250525-6.35กลางLFMX 6.35-6.352529 50
    XLCFR 160115-1.60ขวา  1525 35
    XLCFR 160115-2.00ขวา      
    XLCFR 250115-1.60ขวาLFMX 1.5- / LFMX 1.6-1.51529  
    XLCFR 250115-2.00ขวา      

     

    ใบมีดโมดูลาร์ลักษณะแบนสำหรับด้ามจับ MS-EN ส่วนปลายด้านหน้ามีร่องจับเม็ดมีดแบบแคลมป์สปริงสำหรับยึดเม็ดมีดแบบปลายเดียว LFMX ซึ่งวางขนานกับด้าม

    • H: ความสูงด้ามของใบมีด 25 mm หรือ 29 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 mm หรือ 24 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 35 mm, 40 mm หรือ 50 mm
    • CW: ความกว้างคมตัด กำหนดโดยเม็ดมีด 1.5 – 6.35 mm
    • CDX: ความลึกตัด (เซาะร่อง) สูงสุด 15 mm, 20 mm หรือ 25 mm

    ใบมีดแบบ N (กลาง) ติดตั้งใช้งานได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย ส่วนใบมีดแบบ R และ L เป็นรุ่นมือขวาและมือซ้าย

     

    วิธีเลือกใบมีดให้เหมาะกับงาน

    1. ความกว้างร่อง: เลือกความกว้างเม็ดมีด LFMX ก่อน แล้วเลือกใบมีดที่รหัสลงท้ายด้วยขนาดที่ตรงกัน (-1.60, -2.00, -3.00, -4.00, -5.00 หรือ -6.35)
    2. ความลึก: ใบมีด CDX 15 mm มีความยาวสั้นกว่า (LF 35 mm หรือ 40 mm) และแข็งแรงกว่า ควรเลือก CDX 20 mm หรือ 25 mm (LF 50 mm สำหรับใบมีด CDX 25 mm) เฉพาะเมื่อต้องเซาะร่องลึกขึ้นหรือตัดขาดชิ้นงานที่มีขนาดโตกว่า
    3. ขนาดด้ามจับ: ใบมีดรหัส 16.... ใช้กับด้ามจับ MS-EN.. (FH) ส่วนใบมีดรหัส 25.... ใช้กับด้ามจับ MS-EN.. (KMP)(S)
    4. ทิศทาง: ใบมีดแบบ N ใช้งานได้ทั้งสองด้าน ให้เลือกแบบ R หรือ L เมื่อต้องการให้เม็ดมีดอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เมื่อเซาะร่องชิดบ่าชิ้นงานหรือชิดหัวจับ