บล็อกจับใบมีดตัดขาด_MLT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บล็อกจับใบมีดตัดขาดรุ่น MLT จาก Dormer Pramet ใช้จับใบมีดตัดขาด HSS หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สำหรับงานตัดขาดบนเครื่องกลึง บล็อกแต่ละขนาดออกแบบมาให้ใช้คู่กับใบมีดเพียงขนาดเดียว ตั้งแต่ LM 10 จนถึง LU 23

    • แบรนด์: Dormer Pramet โดยสินค้ากลุ่ม MLT มาจากไลน์สินค้า Impero ซึ่งเป็นแบรนด์ในอิตาลีของ Dormer Pramet
    • ติดตั้งเฉพาะใบมีดชนิดและขนาดที่ระบุในรหัสของบล็อกเท่านั้น
    • ยึดใบมีดให้แน่น และตั้งระยะยื่นของใบมีดให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกในการตัดขาดอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ตั้งคมตัดของใบมีดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • ใบมีดตัดขาดเป็นสินค้าแยกต่างหาก โปรดเลือกสั่งให้ตรงกับขนาดของบล็อก

     

    ซีรีส์ MLT คือบล็อกจับใบมีดตัดขาด (แคลมป์จับใบมีด) สำหรับใบมีดตัดขาดที่มีหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ตัวบล็อกทำจากเหล็กกล้า ใช้จับใบมีดตัดขาด HSS-Co เพื่อให้ติดตั้งเข้ากับป้อมมีดของเครื่องกลึงสำหรับงานตัดขาดได้

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบมาสำหรับใบมีดตัดขาดหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งรูปทรงเรียวของใบมีดช่วยลดแรงเสียดทานด้านข้างขณะตัด
    • บล็อกแต่ละขนาดใช้กับใบมีดเพียงขนาดเดียว: MLT-1612-LM 10, MLT-2014-LM 13, MLT-2518-LM 17 และ MLT-3020-LM 20 สำหรับใบมีด LM ส่วน MLT-3422-LU 23 สำหรับใบมีด LU
    • ใช้ได้กับใบมีด LMN วัสดุ HSS-Co10% และใบมีด LMN, LUN และ LUT วัสดุ HSS-Co เกรด T2000S
    • ตัวบล็อกทำจากเหล็กกล้า ไม่เคลือบผิว

    การใช้งาน

    งานตัดขาดวัตถุดิบแท่งบนเครื่องกลึงด้วยใบมีด HSS-Co รวมถึงสแตนเลสออสเทนนิติก เหล็กกล้า Ni-Cr และเหล็กกล้าเครื่องมือ เมื่อติดตั้งใบมีด T2000S

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าบล็อกจับใบมีดตัดขาด
    วัสดุตัวบล็อกเหล็กกล้า
    การเคลือบผิวไม่เคลือบผิว
    ชนิดใบมีดใบมีดตัดขาด HSS-Co หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (LM หรือ LU)
    ขนาดที่มีจำหน่ายMLT-1612-LM 10, MLT-2014-LM 13, MLT-2518-LM 17, MLT-3020-LM 20, MLT-3422-LU 23
    หน้าตัดด้าม B x A16 x 12 mm ถึง 30 x 20 mm (ขนาด LM)
    ความยาวรวม L100 mm ถึง 125 mm (ขนาด LM)

     

    รุ่นB (mm)A (mm)L (mm)H (mm)α
    MLT-1612-LM 1016121001013°
    MLT-2014-LM 1320141101313°
    MLT-2518-LM 1725181201713°
    MLT-3020-LM 2030201252013°

     

    ขนาดของบล็อกจับใบมีดตัดขาด MLT ตามสัญลักษณ์ในภาพเขียนแบบของแคตตาล็อกผู้ผลิต:

    • B x A: ขนาดหน้าตัดของด้ามบล็อก (16 x 12 mm สำหรับ MLT-1612-LM 10)
    • L: ความยาวรวมของบล็อก (100 mm สำหรับ MLT-1612-LM 10)
    • H: ขนาดที่ตรงกับขนาดใบมีดในรหัสรุ่น (10 mm สำหรับ MLT-1612-LM 10)
    • α: มุมที่ระบุในภาพเขียนแบบ เท่ากับ 13° ในทุกขนาด LM

     

    วิธีเลือกใบมีดและขนาดบล็อก

    • เลือกใบมีดให้ตรงกับบล็อก: ใบมีด LM สำหรับบล็อกขนาด MLT-...-LM และใบมีด LU สำหรับ MLT-3422-LU 23
    • ใบมีด LMN วัสดุ HSS-Co10%: ใบมีด HSS ผสมโคบอลต์สำหรับบล็อกขนาด LM
    • สำหรับสแตนเลสออสเทนนิติก เหล็กกล้า Ni-Cr และเหล็กกล้าเครื่องมือ ให้เลือกใบมีดเกรด T2000S (WKE 42) ซึ่งเป็น HSS-Co ที่มีคาร์ไบด์ของทังสเตน ทนการสึกหรอได้ดีแม้ที่อุณหภูมิสูง
    • เลือกบล็อกขนาดใหญ่ที่สุดที่ติดตั้งกับป้อมมีดของเครื่องกลึงได้ เนื่องจากหน้าตัดด้ามที่ใหญ่ขึ้นทำให้การจับยึดสำหรับงานตัดขาดแข็งแรงกว่า