ใบมีดเซาะร่องและตัดขาดสำหรับเม็ดมีด GL ใช้กับด้ามจับมีด MS-EN_GLS BS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใบมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบโมดูลาร์จาก Pramet (Dormer Pramet) ออกแบบสำหรับเม็ดมีด GL และใช้ติดตั้งกับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN มีให้เลือกขนาดช่องใส่เม็ดมีดตั้งแต่ GL2 ถึง GL6 สำหรับความกว้างการตัด 2.00 ถึง 6.00 mm และความลึกการตัดสูงสุด (CDX) 24 mm ตัวใบมีดผ่านกระบวนการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งาน
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ (ตัวอย่าง: GL2-S29CBS)
- GL: กลุ่มเครื่องมือ (ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL)
- 2: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด (เม็ดมีด GL2)
- S: ด้ามเหล็กกล้า ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นภายใน
- 29: ความสูงด้าม H หน่วย mm
- C: ความยาวรวมของใบมีด LF = 50 mm
- BS: ใบมีดแบบโมดูลาร์
ด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN ที่ใช้ร่วมกันได้
MS-EN-2020 K, MS-EN-2020 KS, MS-EN-2525 M, MS-EN-2525 MS, MS-EN-3225 P และ MS-EN-3225 PS ส่วนด้ามจับขนาดเล็ก MS-EN-1212 F และ MS-EN-1616 H ไม่ได้ระบุให้ใช้กับใบมีด GL BS
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด GL ที่มีขนาดช่องใส่เม็ดมีดตรงกับใบมีด เช่น GL3-S29CBS ใช้กับเม็ดมีด GL3
- เลือกด้ามจับมีดที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และมีระยะยื่นน้อยที่สุด เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ฉีดน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่าวางเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- เมื่อตัดขาดหรือเซาะร่องลึก ควรตั้งคมตัดให้สูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องลึก ควรใช้เม็ดมีดที่มีชิปเบรกเกอร์ PM หรือ PR ซึ่งช่วยให้เศษตัดม้วนเป็นเกลียว
ใบมีดเซาะร่องและตัดขาด Pramet ซีรีส์ GLS BS เป็นใบมีดแบบโมดูลาร์ที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด GL ตัวใบมีดมีขนาดสั้น โดยมีความยาวใช้งาน (LF) 50 mm และความสูงด้าม (H) 29 mm ใช้ติดตั้งกับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN ซึ่งเป็นด้ามจับของ Dormer Pramet สำหรับใบมีดเซาะร่องและตัดขาดชนิด BS
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบสำหรับเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL มีขนาดช่องใส่เม็ดมีดให้เลือก ได้แก่ GL2, GL3, GL4, GL5 และ GL6
- ความกว้างการตัด (CW) 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 หรือ 6.00 mm ตามขนาดช่องใส่เม็ดมีด
- ความลึกการตัดสูงสุด (CDX) 24 mm และความสูงใช้งาน (HF) 24 mm เท่ากันทุกขนาด
- ด้ามเป็นเหล็กกล้า ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นภายใน ตัวใบมีดผ่านกระบวนการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ผู้ผลิตระบุว่าเหมาะสำหรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
การใช้งาน
งานเซาะร่องภายนอกแนวรัศมีและงานตัดขาดบนเครื่องกลึงและเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ โดยใช้ร่วมกับเม็ดมีด GL ที่เลือกเกรดและรูปทรงคมตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | GLS BS |
| ประเภทสินค้า | ใบมีดเซาะร่องและตัดขาดแบบโมดูลาร์ |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีด GL ขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2 ถึง GL6 |
| ด้ามจับมีดที่ใช้ได้ | ด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN |
| ความกว้างการตัด (CW) | 2.00 ถึง 6.00 mm |
| ความลึกการตัดสูงสุด (CDX) | 24 mm |
| ความสูงด้าม (H) | 29 mm |
| ความสูงใช้งาน (HF) | 24 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 50 mm |
| ชนิดด้าม | ด้ามเหล็กกล้า ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นภายใน |
| การปรับสภาพ | ใบมีดผ่านกระบวนการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งาน |
| ลักษณะงาน | งานเซาะร่องและงานตัดขาด (ภายนอก) |
| รุ่น | ความกว้างการตัด CW (mm) | ความลึกการตัดสูงสุด CDX (mm) | ความสูงด้าม H (mm) | ความสูงใช้งาน HF (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) | น้ำหนัก (kg) | เม็ดมีดที่ใช้ได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL2-S29CBS | 2.00 | 24 | 29 | 24 | 50 | 0.01 | เม็ดมีด GL2 |
| GL3-S29CBS | 3.00 | 24 | 29 | 24 | 50 | 0.02 | เม็ดมีด GL3 |
| GL4-S29CBS | 4.00 | 24 | 29 | 24 | 50 | 0.02 | เม็ดมีด GL4 |
| GL5-S29CBS | 5.00 | 24 | 29 | 24 | 50 | 0.03 | เม็ดมีด GL5 |
| GL6-S29CBS | 6.00 | 24 | 29 | 24 | 50 | 0.04 | เม็ดมีด GL6-D600 และ GL6-D800 |
ใบมีดแบบโมดูลาร์ลักษณะแบนและสั้น มีช่องใส่เม็ดมีดที่ปลายด้านหน้าสำหรับจับยึดเม็ดมีด GL ตัวใบมีดจับยึดเข้ากับด้ามจับมีดแบบโมดูลาร์ MS-EN ขนาดหลัก (เท่ากันทุกขนาด ยกเว้นที่ระบุไว้):
- H (ความสูงด้าม): 29 mm
- LF (ความยาวใช้งาน): 50 mm
- HF (ความสูงใช้งาน): 24 mm
- CDX (ความลึกการตัดสูงสุด): 24 mm
- CW (ความกว้างการตัด): 2.00 / 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 mm ตามขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2 / GL3 / GL4 / GL5 / GL6
การเลือกขนาดใบมีด
ใบมีดทุกขนาดในซีรีส์นี้มี CDX 24 mm, H 29 mm และ LF 50 mm เท่ากัน การเลือกจึงขึ้นอยู่กับความกว้างร่องที่ต้องการเป็นหลัก ขนาดช่องใส่เม็ดมีดในรหัส (GL2 ถึง GL6) ต้องตรงกับขนาดของเม็ดมีด GL
การเลือกรูปทรงคมตัดของเม็ดมีด GL
| รูปทรงคมตัด | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|
| PM | มุมคายบวกสูง ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดที่มีการตัดต่อเนื่องถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย เหมาะกับอัตราป้อนต่ำถึงปานกลางบนวัสดุอ่อน เช่น สแตนเลสออสเทนนิติก และช่วยลดครีบเมื่อตัดขาดท่อ |
| PR | ขอบคมแบบ T-land ลบ ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดไม่ต่อเนื่อง เหมาะกับอัตราป้อนปานกลางถึงสูงและการตัดขาดชิ้นงานแท่งตัน |
| GM | รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงปอกตามแนวยาว ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดไม่ต่อเนื่อง |
การเลือกเกรดเม็ดมีด
| เกรด | การเคลือบ | ช่วงการใช้งานตาม ISO | คุณลักษณะ |
|---|---|---|---|
| G8330 | PVD | P25 - P40, M20 - M35, K20 - K40, S15 - S25 | เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด มีความเสถียรสูงและใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ |
| T7325 | MT-CVD | P15 - P35, M10 - M25, K15 - K25, S10 - S25 | หนึ่งในเกรดงานกลึงที่ใช้งานได้กว้างที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานสแตนเลส มีความสมดุลที่ดีระหว่างความทนทานต่อการสึกหรอและความเสถียร |