ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลายสำหรับเม็ดมีด GL_GLS B

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องอเนกประสงค์ GLS B จาก Dormer Pramet สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องภายนอก ยึดเม็ดมีด GL แบบสองปลายด้วยบ่าแคลมป์แบบสปริง มีให้เลือกความสูงใบมีด 26 mm และ 32 mm ความลึกการตัดสูงสุดถึง 60 mm และมาพร้อมคีย์แคลมป์สำหรับเปลี่ยนเม็ดมีดได้รวดเร็วด้วยมือเดียว

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • งานหลัก: ตัดขาด ตัดขาดท่อ เซาะร่องแนวรัศมีแบบลึก และเซาะร่องแนวรัศมีแบบตื้น
    • สภาพการใช้งาน: เหมาะเป็นหลักกับสภาพการตัดที่มั่นคงและไม่มั่นคง และสามารถใช้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมากได้
    • ขนาดช่องใส่เม็ดมีดต้องตรงกับเม็ดมีด: ใบมีด GL2 ใช้ได้กับเม็ดมีด GL2 เท่านั้น ใบมีด GL3 ใช้กับเม็ดมีด GL3 เป็นต้น
    • มีคีย์สำหรับเปลี่ยนเม็ดมีดโดยเฉพาะมาในบรรจุภัณฑ์ ใบมีด GL2 ถึง GL6 ใช้คีย์ KV 15x150
    • ชนิดด้าม S: ตัวใบมีดเหล็กกล้าไม่มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน จึงต้องจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ติดตั้งใบมีดในบล็อกยึดใบมีดที่มีความสูงตรงกับใบมีด และตั้งคมตัดให้อยู่ที่แนวศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • ยื่นใบมีดออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกการตัดที่ต้องการจะอนุญาต และห้ามเกินค่า CDX ของใบมีด
    • เปิดแคลมป์สปริงด้วยคีย์ที่ให้มาเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนเม็ดมีด และตรวจสอบว่าเม็ดมีดเข้าบ่าสนิทก่อนเริ่มตัดเฉือน
    • เลือกรูปทรงเม็ดมีดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน (ดูคู่มือการเลือก)

     

    ซีรีส์ GLS B จาก Dormer Pramet คือใบมีดตัดขาดและเซาะร่องอเนกประสงค์สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึงและเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ ใบมีดแต่ละใบยึดเม็ดมีด GL แบบสองปลายด้วยบ่าแคลมป์แบบสปริง และติดตั้งในบล็อกยึดใบมีดแบบ DU / D ใบมีดซีรีส์นี้เปิดตัวพร้อมกับกลุ่มเม็ดมีด GL ซึ่งเป็นเม็ดมีดสองคมยาว 25 mm ที่ให้ความสามารถในการเซาะร่องได้ลึกกว่าเม็ดมีด LCMF16 รุ่นเดิมถึง 60%

    คุณสมบัติเด่น

    • ความสูงใบมีด 26 mm (ความยาว 125 mm) และ 32 mm (ความยาว 150 mm)
    • ความลึกการตัดสูงสุด 35 mm สำหรับใบมีด 26 mm และ 50 mm หรือ 60 mm สำหรับใบมีด 32 mm ส่วนใบมีด GL1 สำหรับเม็ดมีด 1.5 mm ตัดได้ลึก 16 mm
    • ขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL1 ถึง GL6 สำหรับความกว้างการตัดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 6 mm
    • มาพร้อมคีย์แคลมป์แบบสองด้าน ช่วยให้เปลี่ยนเม็ดมีดได้ด้วยมือเดียว
    • ตัวใบมีดผ่านการปรับสภาพเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • ใบมีด GL2 ถึง GL6 มีทิศทางการตัดแบบนิวทรัล ส่วนใบมีด GL1 มีทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย

    การใช้งาน

    • ตัดขาดชิ้นงานแท่งตันและท่อ
    • เซาะร่องแนวรัศมีทั้งแบบลึกและแบบตื้น
    • เหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ เมื่อใช้กับเม็ดมีด GL เกรด G8330
    • สภาพการตัดเฉือนทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือใบมีดตัดขาดและเซาะร่องอเนกประสงค์สำหรับงานภายนอก
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / GLS B
    เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้เม็ดมีด GL แบบสองปลาย ขนาดช่องใส่ GL1 ถึง GL6
    การยึดเม็ดมีดแคลมป์แบบสปริง เปิดด้วยคีย์แคลมป์ที่ให้มา
    ความสูงใบมีด (H)26 mm / 32 mm
    ความยาวใบมีด (LF)125 mm / 150 mm
    ความกว้างการตัด (CW)1.5 mm ถึง 6 mm (ขึ้นอยู่กับเม็ดมีด)
    ความลึกการตัดสูงสุด (CDX)16 mm ถึง 60 mm
    ทิศทางการตัดนิวทรัล (GL2 ถึง GL6); มือขวาหรือมือซ้าย (GL1)
    ตัวใบมีดเหล็กกล้า ผ่านการปรับสภาพ ไม่มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน (ชนิดด้าม S)
    การติดตั้งบล็อกยึดใบมีด DU / D
    เกรดเม็ดมีดที่แนะนำG8330 (PVD) สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

     

    รุ่นเม็ดมีดCW (mm)CDX (mm)H (mm)LF (mm)ทิศทางการตัดคีย์แคลมป์
    GL1-S26KBL-16GL1..1.51626125มือซ้าย 
    GL1-S26KBR-16GL1..1.51626125มือขวา 
    GL1-S32MBR-16GL1..1.51632150มือขวา 
    GL2-S26KBGL2..23526125นิวทรัลKV 15x150
    GL2-S32MBGL2..25032150นิวทรัลKV 15x150
    GL3-S26KBGL3..33526125นิวทรัลKV 15x150
    GL3-S32MBGL3..35032150นิวทรัลKV 15x150
    GL4-S32MBGL4..45032150นิวทรัลKV 15x150
    GL5-S32MBGL5..56032150นิวทรัลKV 15x150
    GL6-S32MBGL6..66032150นิวทรัลKV 15x150

     

    ใบมีดแบนตรง ออกแบบให้ยึดในบล็อกยึดใบมีด DU / D พร้อมบ่าแคลมป์แบบสปริงสำหรับยึดเม็ดมีด GL แบบสองปลาย ขนาดต่าง ๆ ระบุด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

    • H: ความสูงใบมีด 26 mm หรือ 32 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน (ความยาวใบมีด) 125 mm หรือ 150 mm
    • CW: ความกว้างการตัด กำหนดโดยเม็ดมีด 1.5 mm ถึง 6 mm
    • CDX: ความลึกการตัดสูงสุด 16 mm ถึง 60 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน วัดจากฐานใบมีดถึงคมตัด

     

    การเลือกใบมีดและเม็ดมีดให้เหมาะสม

    ความสูงใบมีดและความลึกการตัด

    • ใบมีด 26 mm (LF 125 mm): ความลึกการตัดสูงสุด 35 mm เมื่อใช้เม็ดมีด GL2 และ GL3 และ 16 mm เมื่อใช้เม็ดมีด GL1
    • ใบมีด 32 mm (LF 150 mm): ความลึกการตัดสูงสุด 50 mm เมื่อใช้เม็ดมีด GL2, GL3 และ GL4, 60 mm เมื่อใช้เม็ดมีด GL5 และ GL6 และ 16 mm เมื่อใช้เม็ดมีด GL1
    • เลือกความสูงใบมีดที่เข้ากับบล็อกยึดใบมีดของเครื่องกลึง จากนั้นเลือกขนาดช่องใส่เม็ดมีดตามความกว้างร่องที่ต้องการ

    ความกว้างการตัดของเม็ดมีดตามขนาดช่องใส่

    GL1: 1.5 mm
    GL2: 2 mm
    GL3: 2.5 mm และ 3 mm
    GL4: 4 mm
    GL5: 5 mm
    GL6: 6 mm

    เม็ดมีดที่แคบกว่าจะสูญเสียเนื้อวัสดุน้อยกว่าเมื่อตัดขาด ส่วนเม็ดมีดที่กว้างกว่าจะให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับร่องลึกและชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

    รูปทรงเม็ดมีดตามลักษณะงาน

    รูปทรงตัวเลือกแรกสำหรับช่วงอัตราป้อน (mm/rev)
    PRตัดขาดชิ้นงานแท่งตันและเซาะร่องที่มีการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับสภาพการตัดที่หลากหลายที่อัตราป้อนปานกลางถึงสูงGL2: 0.05–0.16
    GL3: 0.05–0.2
    GL4: 0.08–0.25
    GL5: 0.1–0.28
    GL6: 0.1–0.32
    PMสแตนเลสออสเทนนิติก เหล็กกล้าอ่อน และการตัดขาดท่อที่อัตราป้อนต่ำถึงปานกลาง ต้านทานการพอกที่คมตัดและช่วยลดครีบGL2: 0.05–0.12
    GL3: 0.05–0.15
    GL4: 0.08–0.18
    GL5: 0.1–0.21
    GL6: 0.1–0.24
    GMเซาะร่องและกลึง 

    เกรดเม็ดมีด

    G8330 เป็นเกรดเคลือบ PVD อเนกประสงค์สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ เม็ดมีด GL บางรุ่นมีจำหน่ายในเกรด T7325 ด้วย

    ข้อมูลการตัดอ้างอิง

    ตัวอย่างจาก Pramet สำหรับการตัดขาดเหล็ก C45 พร้อมน้ำหล่อเย็นโดยใช้เม็ดมีด GL3: รูปทรง PR กับชิ้นงานแท่งตันที่ vc 140 m/min และ f 0.14 mm/rev; รูปทรง PM กับชิ้นงานท่อที่ vc 140 m/min และ f 0.1 mm/rev ใช้ค่าเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นและปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการตั้งงาน
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
    GL2-S26KB | ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลายสำหรับเม็ดมีด GL_GLS B | DORMER | MISUMI ประเทศไทย