เอ็นมิลลบมุม - 90°_S740

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลลบมุม Dormer Pramet S740 รุ่นสั้น มุมปลาย 90° ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlTiN มี 2 ฟัน มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10°

    สำหรับงานกัดลบมุมและลบครีบในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง ก้านตรงพิกัด h6 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 20 mm

    มาตรฐาน

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัด h6
    • ประเภทคมตัด N: คมตัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง

    วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม

    • ISO P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    • ISO M: สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก ที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%
    • ISO K: เหล็กหล่อ
    • ISO N: อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
    • ISO S: โลหะผสมทนความร้อนสูง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เริ่มต้นจากค่าสภาวะการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานนั้น
    • จับก้าน h6 ในหัวจับที่แข็งแรงและเที่ยงตรง เช่น หัวจับแบบสวมร้อน หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับคอลเล็ตความเที่ยงตรงสูง และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • เครื่องมือไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ให้จ่ายสารหล่อเย็นหรือลมเป่าจากภายนอกเพื่อไล่เศษ
    • เข้าหาขอบชิ้นงานด้วยอัตราป้อนที่ลดลงและหลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลาย เนื่องจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแข็งแต่เปราะ
    • สวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน และระมัดระวังคมตัดที่แหลมคม

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet S740 คือเอ็นมิลลบมุมทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นรุ่นสั้น มุมปลาย 90° ใช้สำหรับทำมุมลบ 45° และลบครีบที่ขอบชิ้นงานบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องกัด รูปทรงคมตัด 2 ฟัน มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10° ทำงานร่วมกับสารเคลือบ AlTiN ที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ และผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมปลาย 90° สำหรับลบมุมขอบชิ้นงานและผายปากรู (เคาเตอร์ซิงค์)
    • ตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) เคลือบ AlTiN เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ
    • 2 ฟัน มุมเกลียว 40° และมุมคายเศษแนวรัศมี 10°
    • ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัด h6 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • รุ่นสั้น มีให้เลือก 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 3 mm ถึง 20 mm

    การใช้งานทั่วไป

    • กัดลบมุมขอบชิ้นงาน แนวคอนทัวร์ และปากรู
    • ลบครีบหลังงานกัดและงานเจาะ
    • ใช้งานอเนกประสงค์กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S740
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลลบมุมรุ่นสั้น
    มุมปลาย90°
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM)
    สารเคลือบAlTiN
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว40°
    มุมคายเศษแนวรัศมี10°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด3 mm ถึง 20 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก DIN 6535 HA
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้านh6
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    การจ่ายสารหล่อเย็นจ่ายจากภายนอก
    มาตรฐานเครื่องมือมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    S7403.033940
    S7404.0441250
    S7405.0551550
    S7406.0661650
    S7408.0882064
    S74010.010102270
    S74012.012122575
    S74016.016163290
    S74020.0202038100

     

    เอ็นมิลลบมุมทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบชิ้นเดียว ประกอบด้วยก้านตรงทรงกระบอก ต่อด้วยร่องเกลียว 2 ฟัน ที่สิ้นสุดที่ปลายทรงกรวยมุมรวม 90°

    • DCON (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัด h6 ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • DC (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): พิกัด h9
    • APMX (ความยาวคมตัด): ช่วงร่องคมตัด 2 ฟัน มุมเกลียว 40°
    • ปลาย: ปลายทรงกรวย 90° ที่ใช้ขึ้นรูปมุมลบ
    • OAL (ความยาวรวม): วัดจากปลายเครื่องมือถึงท้ายก้าน

    ตัวอย่างรุ่น S74010.0: DC 10 mm, DCON 10 mm, APMX 22 mm, OAL 70 mm

     

    วิธีเลือกเอ็นมิลลบมุมให้เหมาะกับงาน

    • มุมลบ: S740 มีมุมปลาย 90° สำหรับมุมลบมาตรฐาน 45° หากต้องการมุมอื่น Dormer Pramet ยังมีรุ่น S739 มุม 60° และ S741 มุม 120°
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่ใหญ่กว่าขนาดมุมลบอย่างชัดเจน เพื่อให้การลบมุมเกิดบนส่วนกรวยแทนที่จะเกิดที่ปลายแหลม ซึ่งช่วยถนอมปลายเครื่องมือและได้มุมลบที่สะอาดกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด จึงควรตรวจสอบขนาดหัวจับที่มีอยู่ด้วย
    • วัสดุชิ้นงาน: S740 รองรับเหล็กกล้าที่มีความแข็งต่ำกว่า 45 HRC สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง สำหรับเหล็กชุบแข็งที่สูงกว่า 45 HRC ควรเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับงานตัดวัสดุแข็ง
    • ความยาว: ทุกขนาดเป็นรุ่นสั้น (ความยาวรวม 40 mm ถึง 100 mm) ช่วยให้เครื่องมือมีความแข็งแรงสำหรับงานลบมุมขอบและลบครีบ
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
    S7403.0 | เอ็นมิลลบมุม - 90°_S740 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย