เอ็นมิลลบมุม - 60°_S739

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S739 คือเอ็นมิลลบมุมรุ่นสั้นแบบ 2 ฟัน ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก มีมุมลบมุม 60° และเคลือบ AlTiN เป็นหัวกัดอเนกประสงค์ Type N มุมเฮลิกซ์ 40° พร้อมก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA ออกแบบมาสำหรับงานกัดลบมุมในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9
- การจ่ายน้ำหล่อเย็น: จ่ายจากภายนอก
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
- สเตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก) ที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%
- เหล็กหล่อ
- อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ รวมถึงโลหะผสมอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปที่มีความแข็ง 60-100 HB
- ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงโลหะผสมทองแดงชนิดเศษสั้น
- โลหะผสมทนความร้อนสูง
คำแนะนำการใช้งาน
- จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการเยื้องศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับแบบชริงค์ฟิต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับคอลเล็ตความเที่ยงตรงสูง
- ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ หลีกเลี่ยงแรงกระแทกและสวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน
ภาพรวม
Dormer Pramet S739 เอ็นมิลลบมุม - 60° เป็นเครื่องมือตัดรุ่นสั้นที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet สำหรับงานกัดลบมุม มี 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายแนวรัศมี 10° เคลือบ AlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์) และมีก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA ซีรีส์นี้ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 20 mm โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- มุมลบมุม 60°
- โครงสร้างทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก (HM) แข็งแรงและทนการสึกหรอ
- เคลือบ AlTiN ทนความร้อนและทนการสึกหรอสูง
- รูปทรงอเนกประสงค์ Type N สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 40° และมุมคายแนวรัศมี 10°
- ความยาวคมตัดสั้น ช่วยให้การลบมุมมั่นคงและแข็งแกร่ง
- ก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อก้าน h6 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
การใช้งาน
งานกัดลบมุมและงานตกแต่งขอบชิ้นงานบนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลสชนิดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S739 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลลบมุม รุ่นสั้น |
| มุมลบมุม | 60° |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก (HM) |
| การเคลือบผิว | AlTiN |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเฮลิกซ์ | 40° |
| มุมคายแนวรัศมี | 10° |
| ชนิดหัวกัด | Type N (อเนกประสงค์) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 3 mm ถึง 20 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านกลมเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| การหล่อเย็น | จ่ายจากภายนอก |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความยาวคมตัด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S7393.0 | 6706886 | 3 | 9 | 40 | 3 | 2 |
| S7394.0 | 6706887 | 4 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| S7395.0 | 6706888 | 5 | 15 | 50 | 5 | 2 |
| S7396.0 | 6706889 | 6 | 16 | 50 | 6 | 2 |
| S7398.0 | 6706890 | 8 | 20 | 64 | 8 | 2 |
| S73910.0 | 6706891 | 10 | 22 | 70 | 10 | 2 |
| S73912.0 | 6706892 | 12 | 25 | 75 | 12 | 2 |
| S73916.0 | 6706893 | 16 | 32 | 90 | 16 | 2 |
| S73920.0 | 6706894 | 20 | 38 | 100 | 20 | 2 |
เอ็นมิลลบมุมทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียวทั้งดอก ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟันและก้านกลมเรียบ
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 2 ฟัน (มุมเฮลิกซ์ 40° ตัดขวา) พร้อมมุมลบมุม 60° ที่ปลายคมตัด
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ตั้งแต่ 3 mm ถึง 20 mm ตามขนาด
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด) ตั้งแต่ 9 mm ถึง 38 mm
- OAL: ความยาวรวม ตั้งแต่ 40 mm ถึง 100 mm
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ DC เป็นก้านกลมเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงไว้ในตารางสเปก
วิธีเลือกใช้
- มุม: เลือก S739 (60°) เมื่อแบบงานกำหนดให้ลบมุมหรือทำเคาน์เตอร์ซิงค์โปรไฟล์ 60° ส่วนงานลบมุม 45° ทั่วไป ควรเลือกซีรีส์ Dormer Pramet S740 ที่มีมุม 90°
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ให้ใหญ่พอสำหรับขนาดมุมที่ต้องการลบ และเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นยังช่วยให้เครื่องมือแข็งแกร่งขึ้นด้วย
- ระยะเอื้อม: S739 เป็นเครื่องมือรุ่นสั้น จึงควรตรวจสอบว่าความยาวคมตัด (APMX) และความยาวรวม (OAL) เพียงพอที่จะเข้าถึงขอบที่ต้องการลบมุม
- วัสดุชิ้นงาน: รูปทรงอเนกประสงค์ Type N ร่วมกับการเคลือบ AlTiN ครอบคลุมเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง ทำให้ใช้เครื่องมือเดียวกันกับงานที่มีวัสดุหลากหลายได้