ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล_S535

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET S535 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 4 ร่อง เคลือบ TiSiN มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษ -10° ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งในวัสดุชุบแข็ง ดอกกัดนี้มีความยาวคมตัดสั้นพิเศษและคอหลบเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม โดยมีขนาดตั้งแต่ ⌀3 mm ถึง ⌀16 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: DORMER PRAMET กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดแบบตันสำหรับการกัดเก็บผิวและการกัดลอกแบบ
- มาตรฐานการออกแบบ: มาตรฐาน Dormer Pramet; ก้านเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- ความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h9, ก้าน h6
- การจ่ายน้ำหล่อเย็น: จากภายนอก
- วัสดุชิ้นงาน: วัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม ISO H) โดยผู้จัดจำหน่ายยังระบุว่าเหล็กกล้าผสมเป็นวัสดุที่ใช้ได้ด้วย
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- ยึดเครื่องมือด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์ชนิดแข็งสำหรับงานละเอียดสูง เช่น หัวจับแบบสวมอัดด้วยความร้อนหรือหัวจับระบบไฮโดรลิค และให้ส่วนที่ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนและการสั่นสะเทือน
- สำหรับวัสดุชุบแข็ง ให้ใช้ระยะกินลึกในแนวรัศมีและตามแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตามแบบที่ใช้ในการตัดเก็บผิวและการตัดกึ่งเก็บผิว
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นตามข้อมูลการตัดของผู้ผลิตสำหรับกลุ่มวัสดุของชิ้นงานที่กำลังตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- ตรวจสอบปลายหัวบอลเป็นประจำ เพราะการสึกหรอของคมตัดส่งผลโดยตรงต่อการขัดเงาของพื้นผิวและความแม่นยำของรูปทรง
- คาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทก จับถือด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเสมอระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
DORMER PRAMET ซีรีส์ S535 เป็นกลุ่มดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน 4 คมตัด เคลือบผิวด้วย TiSiN ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวโค้งในวัสดุชุบแข็ง หัวกัดปลายมนมีรัศมีชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ส่วนความยาวคมตัดที่สั้นเป็นพิเศษและคอที่ลดขนาดลงทำให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่งและยังเข้าถึงบริเวณลึกของดายและแม่พิมพ์ได้
คุณสมบัติหลัก
- ตัวเครื่องทำจากคาร์ไบด์ตัน ให้ความแข็งเกร็งสูงและทนต่อการสึกหรอ
- การเคลือบผิว TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) ให้ความแข็งสูงที่อุณหภูมิสูงขณะตัดแต่งขึ้นรูปวัสดุที่ผ่านการชุบแข็งและวัสดุที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ยาก
- ดอกกัดปลายมนแบบ 4 ร่อง พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดแนวรัศมี -10° เพื่อให้คมตัดแข็งแรงและมั่นคง
- ช่วงคมตัดสั้นเป็นพิเศษพร้อมคอหลบ ช่วยลดการสั่นสะเทือนในบริเวณที่เข้าถึงยาก
- คมตัดเกลียวขวา ตัดผ่านศูนย์กลางได้
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (h6); ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดลอกแบบและการขัดเงาพื้นผิวรูปทรงสามมิติในเหล็กกล้าชุบแข็ง (กลุ่ม ISO H)
- การผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ รวมถึงการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงสำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC
- การกลึงกัดเป็นกระบวนการรองที่สามารถทำได้
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | S535 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ พร้อมคอหลบ |
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ (HM) |
| การเคลือบผิว | TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | -10° |
| ทิศทางตัด | หมุนขวา ตัดได้ถึงจุดศูนย์กลาง |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 3 มม. ถึง 16 มม. |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA ความเผื่อ h6 ⌀6 มม. ถึง ⌀16 มม. |
| ความยาวรวม | 75 มม. ถึง 125 มม. |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO H (วัสดุชุบแข็ง) |
| การทำงานหลัก | การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | รัศมีปลายบอล R (มม.) | ความยาวคมตัด (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5353.0 | 6706566 | 3 | 1.5 | 5 | 75 | 6 | 4 |
| S5354.0 | 6706567 | 4 | 2 | 8 | 75 | 6 | 4 |
| S5355.0 | 6706568 | 5 | 2.5 | 9 | 75 | 6 | 4 |
| S5356.0 | 6706569 | 6 | 3 | 10 | 75 | 6 | 4 |
| S5358.0 | 6706570 | 8 | 4 | 12 | 75 | 8 | 4 |
| S53510.0 | 6706571 | 10 | 5 | 14 | 75 | 10 | 4 |
| S53512.0 | 6706572 | 12 | 6 | 16 | 100 | 12 | 4 |
| S53514.0 | 6706573 | 14 | 7 | 32 | 125 | 14 | 4 |
| S53516.0 | 6706574 | 16 | 8 | 32 | 125 | 16 | 4 |
S535 เป็นดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันที่มีก้านทรงกระบอกเรียบ คอคอด และปลายตัดแบบบอลโนสเต็มหน้าตัด
- ปลายตัด: โนสทรงครึ่งทรงกลมพร้อมร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่องที่มุมเกลียว 30°; รัศมีของส่วนทรงกลม R เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด DC
- ความยาวคมตัด: ความยาวร่องฟันสั้นพิเศษ ตั้งแต่ 5 mm สำหรับขนาด ⌀3 mm ไปจนถึง 32 mm สำหรับขนาด ⌀14 mm และ ⌀16 mm
- คอ: คอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงอยู่ด้านหลังร่องคายเศษเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม เช่น S53514.0 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอ 13 mm และระยะเอื้อม 80 mm ส่วน S53510.0 มีความยาวใช้งาน 40 mm
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (h6) โดยขนาดตั้งแต่ ⌀6 mm ขึ้นไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ส่วนขนาด ⌀3 mm, ⌀4 mm และ ⌀5 mm ใช้ก้านขนาด 6 mm
- ความยาวรวม: 75 mm สำหรับขนาด ⌀3 mm ถึง ⌀10 mm, 100 mm สำหรับขนาด ⌀12 mm และ 125 mm สำหรับขนาด ⌀14 mm และ ⌀16 mm
วิธีเลือกดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet
- S535 (ซีรีส์นี้): 4 คมตัด การเคลือบผิว TiSiN มุมคราด -10° ความยาวรวมมากกว่า พร้อมคอหลบ เลือกใช้สำหรับการกัดลอกแบบตามแนวรูปทรงที่ลึกกว่าในวัสดุชุบแข็ง
- S534: มีรูปทรงเรขาคณิตแบบ 4 ร่อง เคลือบ TiSiN และมีมุมคราด -10° เช่นเดียวกัน แต่มีความยาวสั้นกว่า (ตัวอย่างเช่น S5346.0 มีความยาวรวม 50 mm และระยะเอื้อม 20 mm) เลือกใช้เมื่อโพรงมีความลึกน้อยและต้องการความแข็งเกร็งสูงสุด
- S529: ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง เคลือบ TiSiN มีมุมคราด -10° ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบในวัสดุชุบแข็งเช่นกัน
- S231: ดอกเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง เคลือบ TiSiN มีมุมคราด 3° ออกแบบมาสำหรับสเตนเลสเกรดต่าง ๆ เช่น ชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชนิดออสเทนนิติก ชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก และชนิดดูเพล็กซ์
- S629: ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 2 ร่อง ชนิดไม่เคลือบและขัดเงา สำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม
การเลือกขนาด
- เลือกรัศมีหัวบอลให้เท่ากับหรือเล็กกว่ารัศมีภายในที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน
- ใช้เครื่องมือที่สั้นที่สุดและกำหนดระยะยื่นให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเข้าถึงผนังส่วนที่ลึกที่สุดได้ เพื่อให้การติดตั้งมีความมั่นคงชนิดแข็งมากที่สุด
- การใช้ระยะขยับด้านข้างระหว่างแนวกัดที่น้อยลงช่วยลดความสูงของรอยหยักและทำให้พื้นผิวโค้งมีการขัดเงาที่ดีขึ้น