ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S534

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S534 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 4 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษ เคลือบ TiSiN มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด -10° ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบและการเก็บผิวละเอียดบนพื้นผิวโค้งของเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC โดยมีคอหลบและก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9.
    • ทิศทางตัด: ขวา การจ่ายน้ำหล่อเย็น: ภายนอก

    วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ

    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็ง 49 – 55 HRC (มากกว่า 1620 N/mm²)
    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็ง 55 – 63 HRC (มากกว่า 1980 N/mm²)

    คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน

    • การทำงานหลัก: การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง ทิศทางการป้อนที่เหมาะสม: แนวรัศมีและแนวทแยง (การป้อนลาดเอียง)
    • ยึดเครื่องมือด้วยแคลมป์ยึดเข้ากับเครื่องมือจับยึดชนิดแข็งที่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนต่ำ เช่น หัวจับแบบหดรัดหรือหัวจับระบบไฮโดรลิค และให้เครื่องมือยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
    • ตั้งค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชุบแข็ง และลดค่าทั้งสองลงเมื่อระยะยื่นของเครื่องมือยาวขึ้นหรือการจับยึดไม่มั่นคง
    • คาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทกขณะจับถือ และสวมแว่นตาเซฟตี้ระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer Pramet S534 – 4 คมตัด แบบสั้นพิเศษ เคลือบ TiSiN

    Dormer Pramet ซีรีส์ S534 เป็นกลุ่มดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันที่มี 4 คมตัดและช่วงคมตัดสั้นพิเศษ ปลายหัวบอลแบบเต็มหน้าตัดออกแบบมาเพื่อการกัดขึ้นรูปตามแนวพื้นผิวที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูง และผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงกับเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC การออกแบบแบบสั้นชนิดแข็งที่มี 4 ร่องช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเครื่องมือและลดการสั่นสะเทือน ขณะที่สารเคลือบ TiSiN ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเมื่อกัดวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยาก

    คุณสมบัติหลัก

    • คาร์ไบด์ตัน (HM) พร้อมการเคลือบผิว TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์)
    • มี 4 คมตัดและความยาวช่วงตัดสั้นเป็นพิเศษ เพื่อความแข็งเกร็งสูง
    • รัศมีปลายบอลชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เหมาะสำหรับการกัดพื้นผิวโค้ง 3 มิติและรัศมีภายใน
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดแนวรัศมี -10° ช่วยให้คมตัดแข็งแรงสำหรับการตัดวัสดุแข็ง
    • ส่วนคอที่ลดขนาดลงด้านหลังส่วนคมตัดช่วยให้มีระยะหลบตลอดความยาวที่ยื่นออกไป
    • ก้านทรงกระบอกผิวเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีความเผื่อ h6; เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดมีความเผื่อ h9
    • เส้นผ่าศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 3 ถึง 16 มม.

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การใช้งานหลัก); การกัดด้วยการกลึง (การใช้งานที่เป็นไปได้)
    • ทิศทางการป้อนในแนวรัศมีและแนวทแยง (การป้อนลาดเอียง)
    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งที่มีความแข็ง 49 – 55 HRC และ 55 – 63 HRC เช่น เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S534
    ชนิดดอกเอ็นมิลล์หัวบอล ความยาวสั้นพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ (HM)
    การเคลือบผิวTiSiN
    จำนวนร่องฟันคมตัด4
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษแนวรัศมี-10°
    รูปแบบปลายรัศมีหัวบอลชนิด Full profile พร้อมคอหลบ
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด3 – 16 มม.
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดh9
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    ทิศทางตัดด้านขวา
    การจ่ายน้ำยาหล่อเย็นภายนอก
    วัสดุชิ้นงานเหล็กชุบแข็ง 49 – 63 HRC
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)รัศมีปลายบอล RE (มม.)ความยาวการตัด APMX (มม.)ระยะเอื้อมพร้อมส่วนคอที่ลดขนาด (มม.)เส้นผ่าศูนย์กลางคอ DN (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.)
    S5345.052.5920 506
    S5346.06310205.5506
    S5348.08412  648
    S53410.010514329.27010
    S53412.01261638117512
    S53414.01473244139014
    S53416.01683246159016

    ทุกขนาด: 4 คมตัด การเคลือบผิว TiSiN มุมเกลียว 30° มุมคราดแนวรัศมี -10° ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h9 และความเผื่อของก้าน h6 ซีรีส์นี้ยังครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลงจนถึง 3 mm โปรดดูขนาดของแต่ละรุ่นในรายการรหัสผลิตภัณฑ์

     

    ภาพรวมรูปทรง ตั้งแต่ปลายก้านถึงปลาย:

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (ไม่มีส่วนแบนสำหรับแคลมป์ยึด) เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON ความเผื่อ h6
    • ส่วนคอ: ส่วนคอที่ลดขนาดลง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DN เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดเล็กน้อย ทำให้เครื่องมือเข้าถึงบริเวณด้านหลังคมตัดได้
    • ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 30° และความยาวคมตัด APMX แบบสั้นพิเศษ
    • ปลาย: หัวบอลครึ่งทรงกลมชนิด Full profile โดยรัศมีหัวบอล RE เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC
    • ความยาวรวม OAL วัดจากหน้าปลายก้านถึงปลายของหัวบอล

    ตัวอย่าง S53410.0: DC 10 mm, RE 5 mm, APMX 14 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN 9.2 mm, ระยะยื่น 32 mm, OAL 70 mm, ก้าน DCON 10 mm

     

    วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • รัศมีปลายบอล: เลือกรัศมีปลายบอลที่เท่ากับหรือเล็กกว่ารัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดบนชิ้นงาน
    • ระยะเอื้อม: ตรวจสอบว่าระยะเอื้อมที่มีการลดขนาดคอครอบคลุมความลึกของคุณสมบัติที่ลึกที่สุด โดย S534 เป็นตัวเลือกแบบสั้นพิเศษเพื่อให้ได้ความแข็งเกร็งสูงสุด
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รูปทรงของชิ้นงานเอื้ออำนวย หัวบอลที่ใหญ่กว่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าและทำให้ความสูงของรอยหยักต่ำกว่าเมื่อใช้ระยะขยับด้านข้างเท่ากัน

    การเลือกระหว่างดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet

    • S534: 4 คมตัด แบบสั้นพิเศษ เคลือบ TiSiN สำหรับการขัดเงาผิวโค้งแบบชนิดแข็งบนเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC
    • S535: 4 คมตัด ระยะเอื้อมยาว เคลือบ TiSiN สำหรับกัดบริเวณที่ลึกกว่าในเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC
    • S533: 2 คมตัด คอยาวเพื่อให้มีระยะเอื้อมมาก เคลือบ TiSiN สำหรับกัดเหล็กกล้าชุบแข็งในงานที่ต้องการระยะหลบเพิ่ม
    • S529: ดอกสว่านเจาะร่องปลายมนแบบสั้นพิเศษ 2 คมตัด เคลือบ TiSiN
    • S231: 2 คมตัด มุมคราด 3° เคลือบ TiSiN สำหรับสเตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง ไม่ใช่เหล็กกล้าชุบแข็ง
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
    S5344.0 | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S534 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย