ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S629

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S629 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 2 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษที่มีคอหลบ ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามแนวขอบของพื้นผิวที่ซับซ้อนในอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ร่องคายเศษชนิดไม่เคลือบที่เจียรและขัดเงาช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด ⌀1 ถึง ⌀20 มม.

    มาตรฐาน

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: h9 (ช่วงความเผื่อตามมาตรฐาน ISO ซึ่งกำหนดตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • มิติ: ตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: ISO N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบ (การกัดตามรูปทรง 3 มิติ) ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม เป็นหลัก เครื่องมือนี้เป็นชนิดไม่เคลือบ และไม่เหมาะสำหรับใช้กับเหล็กกล้าหรือวัสดุชุบแข็ง
    • ยึดก้านทรงกระบอกด้วยแคลมป์ยึดในโฮลเดอร์ที่มีความร่วมศูนย์ดี เช่น หัวจับคอลเลท ด้ามจับแบบหดรัด หรือหัวจับระบบไฮโดรลิค เพื่อลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ข้อนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀1–2 mm
    • ใช้น้ำหล่อเย็นหรือลมเป่าเพื่อกำจัดเศษตัดและช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุสะสมบนคมตัด
    • ใช้ข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงานที่ใช้

    ข้อควรระวัง

    • คาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทก การทำเครื่องมือตก หรือการรับโหลดเกินอย่างฉับพลัน
    • คมตัดมีความคม โปรดจับด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นตาเซฟตี้ระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet ซีรีส์ S629 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลโนสคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง (ดอกสว่านเจาะร่องหัวบอลโนส) ที่มีความยาวคมตัดสั้นเป็นพิเศษและคอหลบ ร่องคายเศษที่สั้นร่วมกับส่วนคอที่เว้าช่วยลดการสั่นสะเทือนและให้ความแข็งเกร็งสูง ขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางคอที่เล็กลงช่วยให้เครื่องมือเข้าถึงโพรงและตัดตามแนวผนังได้โดยที่ตัวเครื่องไม่เสียดสีกับชิ้นงาน ปลายหัวบอลรัศมีเต็มทำให้เหมาะสำหรับการกัดขึ้นรูปตามแนวโค้งของพื้นผิว 3 มิติที่ซับซ้อนในวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กด้วยประสิทธิภาพสูง

    คุณสมบัติหลัก

    • คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดพิเศษให้ความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • รูปทรงปลายบอลรัศมีเต็มสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบนแนวโค้งและพื้นผิวที่ซับซ้อน
    • ชนิดไม่เคลือบ (ผิวเงา) ผ่านการเจียรและขัดเงา ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดคมตัด
    • รูปทรงเรขาคณิตออกแบบมาสำหรับการกัดร่องและการกัดลาดเอียง; ทิศทางตัด: แนวรัศมี แนวทแยง (การกัดลาดเอียง) และตามแนวแกน (การกัดเจาะลง)
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° พร้อมมุมคราดเป็นบวก ช่วยให้ตัดวัสดุที่อ่อนและขึ้นรูปได้ง่ายอย่างราบรื่น
    • ช่วงคมตัดสั้นเป็นพิเศษพร้อมส่วนคอที่ลดขนาดลง ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มความแข็งเกร็ง
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA; ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การกลึงตามแบบ 3 มิติ)
    • สามารถใช้สำหรับการกัดกลึง
    • วัสดุชิ้นงาน: อะลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ (ISO N)
    • อุตสาหกรรมที่ใช้งานโดยทั่วไป: การตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นส่วนอะลูมิเนียมด้วยเครื่องจักรแบบงานละเอียดและความเร็วสูง สำหรับงานประกอบโครงสร้างเฟรมเครื่องบิน อุตสาหกรรมยานยนต์ และการผลิตแม่พิมพ์ โดยเฉพาะการทำต้นแบบ

     

    ยี่ห้อDormer Pramet (Dormer)
    ซีรีส์S629
    ชนิดดอกเอ็นมิลล์หัวบอล รุ่นสั้นพิเศษ พร้อมคอหลบ
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน (เม็ดละเอียด)
    การเคลือบผิว / การขัดเงาชนิดไม่เคลือบ ผิวเงา / เจียรและขัดเงา
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษ11° (⌀1–2 มม.), 15° (⌀3–20 มม.)
    รูปแบบปลายหัวบอลรัศมีเต็ม (r = d1/2)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด⌀1 – 20 มม.
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดh9
    ก้านก้านทรงกระบอกแบบเรียบ, DIN 6535 HA, ⌀4 – 20 mm
    ความยาวรวม50 – 100 mm
    ทิศทางตัดแนวรัศมี, แนวทแยง (การกัดลาดเอียง), ตามแนวแกน (การกัดเจาะลง)
    วัสดุชิ้นงานโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, อะลูมิเนียม (ISO N)
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPd1 เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (มม.)r รัศมีปลายบอล (มม.)d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)d3 เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (มม.)l2 ความยาวช่วงตัด (มม.)l3 ระยะเอื้อม (มม.)l1 ความยาวรวม (มม.)
    S6291.0803027610.540.90.81050
    S6291.580302771.50.7541.41.21250
    S6292.080302782141.91.61860
    S6293.0670653031.562.852057
    S6294.06706531426 62057
    S6295.0670653252.564.672057
    S6296.067065336365.582057
    S6298.067065348487.4102564
    S62910.06706535105109.2123575
    S62912.067065361261211143575
    S62916.067065371681615184590
    S62920.06706538201020192250100

     

    ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันหัวบอล อธิบายจากปลายไปจนถึงปลายก้าน:

    • หัวตัด: ปลายหัวทรงกลมรัศมีเต็ม (ครึ่งทรงกลม) มีรัศมี r เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 ตามด้วยร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่องที่มีมุมเกลียว 30° ตลอดความยาวคมตัดแบบสั้นพิเศษ l2
    • ส่วนคอ: ถัดจากร่องคายเศษ ตัวเครื่องถูกลดขนาดลงจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ d3 เล็กกว่า d1 เล็กน้อย ระยะยื่น l3 (ความยาวที่ใช้งานได้ของส่วนคอที่ลดขนาด) ช่วยให้มีระยะหลบเมื่อทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรภายในโพรงและตามแนวผนัง
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (ไม่มีผิวราบสำหรับจับยึด) ขนาด ⌀1–2 mm ใช้ก้านขนาด ⌀4 mm ซึ่งใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ขนาด ⌀3–6 mm ใช้ก้านขนาด ⌀6 mm ส่วนขนาดตั้งแต่ ⌀8 mm ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    • ความยาวรวม: l1 ตั้งแต่ 50 mm ถึง 100 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง

    สัญลักษณ์มิติ: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, r = รัศมีปลายบอล, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, d3 = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, l2 = ความยาวคมตัด, l3 = ระยะเอื้อม, l1 = ความยาวรวม ดูค่าแต่ละขนาดได้ในตารางรายละเอียดจำเพาะ

     

    วิธีเลือกขนาด S629 ที่เหมาะสม

    • รัศมีปลายบอล: รัศมีปลายบอล r เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด เลือกรัศมีที่ไม่ใหญ่กว่ารัศมีส่วนเว้า (ด้านใน) ที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นทำให้เครื่องมือแข็งแรงขึ้นและได้พื้นผิวที่เรียบขึ้นเมื่อใช้ระยะขยับด้านข้างเท่ากัน
    • ระยะยื่น: ตรวจสอบว่าระยะยื่น l3 ครอบคลุมความลึกของโพรงหรือผนังที่จะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนคอดช่วยให้ตัวเครื่องของเครื่องมือไม่สัมผัสกับผนัง
    • ก้าน: ขนาด ⌀1–2 mm ใช้ก้าน ⌀4 mm ขนาด ⌀3–6 mm ใช้ก้าน ⌀6 mm และขนาด ⌀8–20 mm มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคอลเลทหรือโฮลเดอร์ที่เข้ากันได้

    ไกด์วัสดุชิ้นงาน

    • อะลูมิเนียมและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ISO N): แนะนำให้ใช้ ร่องคายเศษที่ขัดเงาและมุมคราดบวกได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดวัสดุเนื้ออ่อนที่ขึ้นรูปได้ง่าย และช่วยป้องกันวัสดุติดค้าง
    • เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง: ไม่ใช่วัสดุที่ออกแบบมาให้ใช้งานด้วย ให้เลือกใช้ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอลแบบเคลือบผิวที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้นแทน