ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S533

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง มีความยาวคมตัดสั้นพิเศษ คอหลบยาว และเคลือบ TiSiN ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งตั้งแต่ 49 ถึง 63 HRC เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 2 – 16 mm ระยะเอื้อมสูงสุด 110 mm

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • มิติตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9 · ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6

    รหัสการสั่งซื้อ

    • S533 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดในหน่วยมม. เช่น S53310.0 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.
    • ส่วนต่อท้าย XD4 / XD5 / XD6 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กระบุว่ามีก้านขนาด 4 มม. / 5 มม. / 6 มม. เช่น S5332.0XD6 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. พร้อมก้านขนาด 6 มม.

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็ง 49 – 63 HRC โดยงานหลักคือการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
    • การจ่ายน้ำหล่อเย็น: จากภายนอก
    • ระยะยื่นที่ยาวทำให้ความแข็งเกร็งของเครื่องมือลดลง: เลือกระยะยื่นที่สั้นที่สุดซึ่งไม่ชนชิ้นงาน และปรับค่าการตัดให้เหมาะกับระยะยื่น
    • ใช้เครื่องมือจับยึดชนิดแข็งที่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนต่ำและเหมาะกับก้านทรงกระบอกผิวเรียบ
    • ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet
    • เครื่องมือคาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและจับคมตัดด้วยความระมัดระวัง

     

    Dormer S533 เป็นดอกเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 2 ร่อง มีความยาวคมตัดสั้นเป็นพิเศษและคอหลบยาว ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งในวัสดุชุบแข็ง การเคลือบผิว TiSiN มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษแนวรัศมี -10° ช่วยให้คมตัดแข็งแรงและทนความร้อน เหมาะสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง

    คุณสมบัติหลัก

    • บอลโนสรัศมีชนิด Full profile (RE = DC/2) สำหรับงานกัดรูปทรง 3 มิติ โพรง และพื้นผิวรูปทรงอิสระ
    • ช่วงคมตัดสั้นเป็นพิเศษ พร้อมคอหลบหลังร่องคายเศษ ทำให้เข้าถึงงานได้ตั้งแต่ 20 mm ถึง 110 mm โดยยังคงให้ส่วนที่มีคมตัดสั้นและเป็นชนิดแข็ง
    • การเคลือบผิวด้วย TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) เพื่อทนความร้อนและการสึกหรอในการกัดเหล็กกล้าชุบแข็ง
    • มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษในแนวรัศมี -10° เพื่อให้คมตัดแข็งแรง
    • ตัวเครื่องทำจากคาร์ไบด์ตัน ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h9
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6; ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมีก้านขนาด 4 mm, 5 mm หรือ 6 mm (XD4 / XD5 / XD6)

    การประยุกต์ใช้งาน

    • การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การใช้งานหลัก)
    • การกัดกลึง (การใช้งานที่เป็นไปได้)
    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งที่มีความแข็ง 49 – 55 HRC และ 55 – 63 HRC เช่น ส่วนประกอบของแม่พิมพ์

     

    ชนิดดอกเอ็นมิลล์หัวบอล รัศมีชนิด Full profile
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์
    การเคลือบผิวTiSiN
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษแนวรัศมี-10°
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC)2 – 16 mm
    ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางh9
    ความยาวคมตัด (APMX)4 – 32 mm (สั้นพิเศษ)
    ระยะเอื้อม / ความยาวที่ใช้งานได้ (LU)20 – 110 มม. พร้อมส่วนคอเว้า
    ความยาวรวม (OAL)100 / 125 / 150 มม.
    ก้านDIN 6535 HA ทรงกระบอกเรียบ 4 – 16 มม. h6
    ทิศทางตัดด้านขวา
    การจ่ายสารหล่อเย็นภายนอก
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าชุบแข็ง 49 – 63 HRC

     

    รหัสสินค้าหมายเลขวัตถุ DormerDC (มม.)RE (มม.)APMX (มม.)LU (มม.)DN (มม.)DCON (มม.)OAL (มม.)
    S5332.0XD46706539214201.94100
    S5332.0XD66706540214201.96100
    S5333.0XD4673433331.55  4100
    S5333.0XD6670654231.55302.96100
    S5334.0XD4670654342840 4100
    S5334.0XD66706544428403.76100
    S5335.0XD5670654552.59 4.65100
    S5335.0XD6670654652.59504.66100
    S5336.067065476310605.56100
    S5338.067065488412607.48100
    S53310.0670654910514859.210125
    S53312.0670655012616851112125
    S53314.06706551147321101314150
    S53316.06706552168321101516150

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด · RE = รัศมีหัวบอล · APMX = ความยาวคมตัด · LU = ระยะเอื้อม (ความยาวที่ใช้งานได้) · DN = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ · DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน · OAL = ความยาวรวม

     

    ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน มีร่องคายเศษแบบเกลียวขวา 2 ร่อง (มุมเกลียว 30°) เริ่มจากปลาย: หัวบอลรัศมีเต็มและส่วนร่องคายเศษสั้น ตามด้วยคอหลบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง แล้วจึงเป็นก้านทรงกระบอกเรียบ

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางในการตัด: 2 – 16 mm
    • RE – รัศมีบอลโนส ชนิด Full profile: RE = DC/2
    • APMX – ความยาวช่วงตัด (ส่วนที่มีร่องคมตัด): 4 – 32 mm
    • DN – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ ซึ่งเล็กกว่า DC เล็กน้อย: 1.9 – 15 mm
    • LU – ระยะเอื้อม (ความยาวที่ใช้งานได้) วัดจากปลายหัวบอล: 20 – 110 mm
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, DIN 6535 HA, h6: 4 – 16 mm
    • OAL – ความยาวรวม: 100, 125 หรือ 150 มม.

     

    วิธีเลือกขนาด S533 ที่เหมาะสม

    1. รัศมีปลายบอล: เลือก RE ที่มีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่ารัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดบนชิ้นงาน
    2. ระยะยื่น: เลือก LU ที่สั้นที่สุดแต่ยังเข้าถึงผนังส่วนที่ลึกที่สุดได้ ตั้งแต่ 20 mm (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 mm) จนถึง 110 mm (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm และ 16 mm)
    3. ก้าน: สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 5 mm ให้เลือกรุ่น XD4, XD5 หรือ XD6 ที่เข้ากับคอลเลทหรือทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อนของคุณ
    4. ชิ้นงาน: S533 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็ง 49 – 63 HRC

    ซีรีส์ Dormer ที่เกี่ยวข้อง

    • S531 – ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 2 ร่อง เคลือบ TiSiN ที่มีความยาวรวมและระยะยื่นสั้นกว่า
    • S534 – ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 4 ร่อง เคลือบ TiSiN แบบสั้นพิเศษ
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
    S5338.0 | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S533 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย