ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S531

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S531 เป็นดอกเอ็นมิลปลายบอลคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง เคลือบ TiSiN มีความยาวคมตัดสั้นพิเศษและคอหลบยาวสำหรับเข้าถึงคุณสมบัติที่อยู่ลึก มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด -10° ได้รับการออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบความเร็วสูงบนเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งตั้งแต่ 49 ถึง 63 HRC
มาตรฐานและการจำแนกประเภท
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet โดยมีก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- กลุ่มชิ้นงาน ISO H (วัสดุชุบแข็ง) แนะนำสำหรับเหล็กกล้าผสมชุบแข็งที่มีความแข็ง 49–55 HRC (มากกว่า 1620 N/mm²) และ 55–63 HRC (มากกว่า 1980 N/mm²)
- การใช้งานหลัก: การกัดลอกแบบพื้นผิวโค้ง การใช้งานที่เป็นไปได้: การกัดแบบหมุนชิ้นงาน
- ความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h9, ก้าน h6
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับซีรีส์ S531 ให้สอดคล้องกับความแข็งจริงของชิ้นงาน
- ใช้การตั้งค่าเครื่องจักรชนิดแข็งและเครื่องมือจับยึดสำหรับงานละเอียด เช่น หัวจับแบบสวมอัดด้วยความร้อนหรือหัวจับระบบไฮโดรลิค และรักษาความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากเครื่องมือคาร์ไบด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กไวต่อความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนและการสั่นสะเทือน
- จ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก เครื่องมือนี้ไม่มีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ
- เลือกระยะยื่นของเครื่องมือที่สั้นที่สุดโดยไม่ชนชิ้นงาน เพื่อลดระยะโก่งและรักษาความแม่นยำของพื้นผิว
- ทิศทางการกัดที่ระบุสำหรับเครื่องมือนี้คือแนวรัศมีและแนวทแยง (การกัดลาดเอียง) ดังนั้นควรป้อนเครื่องมือเข้าสู่วัสดุด้วยการกัดลาดเอียง แทนการกดดิ่งลงตามแนวแกนแบบตรง
ข้อควรระวัง
- คาร์ไบด์ตันมีความแข็งมากแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทกและอย่าทำเครื่องมือตก
- สวมแว่นตาเซฟตี้ระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และจับบริเวณคมตัดด้วยความระมัดระวัง
- เปลี่ยนเครื่องมือเมื่อการสึกหรอทำให้โหลดไฟฟ้าในการตัดเพิ่มขึ้นหรือทำให้คุณภาพการขัดเงาพื้นผิวลดลง
ภาพรวม
ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer S531 เป็นเครื่องมือตัดเจาะคาร์ไบด์ตัน (HM) ที่ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet สำหรับการกัดลอกแบบบนพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งในวัสดุชุบแข็ง เครื่องมือนี้ผสานรูปทรงหัวบอลโนสแบบ 2 ร่องเข้ากับความยาวคมตัดที่สั้นเป็นพิเศษและคอหลบยาว จึงเข้าถึงโพรงลึกและผนังชันได้ โดยส่วนคมตัดยังคงสั้นและเป็นชนิดแข็ง
คุณสมบัติหลัก
- หัวบอลโนสที่มีรัศมีชนิด Full profile สำหรับการกัดขึ้นรูปพื้นผิว 3 มิติที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
- การออกแบบชนิด 2 ร่องที่มีระยะเอื้อมยาวและคอหลบ ช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูง เพิ่มความแข็งแรงและลดการสั่นสะเทือนในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
- การเคลือบผิวด้วย TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการกัดวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยาก
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายเศษในแนวรัศมี -10° เพื่อให้คมตัดแข็งแรงเมื่อตัดเหล็กกล้าชุบแข็ง
- วัสดุฐานคาร์ไบด์คุณภาพสูง ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงของเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พร้อมความเผื่อ h6
การใช้งานทั่วไป
- การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การใช้งานหลัก) และการกัดด้วยการกลึง (การใช้งานที่เป็นไปได้)
- การขัดเงาและการขัดเงากึ่งสำเร็จของเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งที่มีความแข็งในช่วง 49–63 HRC เช่น โพรงแม่พิมพ์และโพรงแบบหล่อ คอร์/แกน และเม็ดมีด
- บริเวณที่มีรัศมีโค้งเล็ก มุมโค้ง และโพรงแคบ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่ยื่นเข้าไปได้ลึกโดยมีคมตัดสั้น
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ความยาวคมตัดสั้นเป็นพิเศษและยื่นเข้าไปได้ลึก (คอหลบ) |
|---|---|
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ (HM) |
| การเคลือบผิว | TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | -10° |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6 |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| การจ่ายน้ำยาหล่อเย็น | ภายนอก |
| ทิศทางการกัด | แนวรัศมีและแนวทแยง (การกัดลาดเอียง) |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO H – เหล็กกล้าชุบแข็ง ความแข็ง 49–63 HRC |
| การทำงานหลัก | การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของซีรีส์ | 1.5 มม. ถึง 16 มม. |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ | EAN | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด D1 (มม.) | รัศมีปลายบอล R (มม.) | ความยาวคมตัด L2 (มม.) | ระยะเอื้อม / ความยาวคอ L3 (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D3 (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D2 h6 (มม.) | ความยาวรวม L1 (มม.) | ฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5311.5 | 6706471 | 7320760680209 | 1.5 | 0.75 | 3 | 10 | 1.4 | 6 | 75 | 2 |
S531 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน มีฟันเกลียว 2 ฟัน และมีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° จากปลายไปยังก้าน เครื่องมือประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
- ปลายหัวบอล: รัศมี R ชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด D1
- ส่วนตัด: ความยาวช่วงฟัน L2 สั้น (รุ่นสั้นพิเศษ)
- ส่วนคอ: ตัวเครื่องบริเวณหลังร่องคายเศษถูกลดขนาดลงจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ D3 ซึ่งเล็กกว่า D1 เล็กน้อย ทำให้มีระยะเอื้อมยาว L3
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง D2 ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA (ความเผื่อ h6) ส่วนคอเชื่อมต่อกับก้านที่มีขนาดใหญ่กว่าผ่านส่วนเปลี่ยนผ่าน และ L1 คือความยาวรวม
มิติของ S5311.5: D1 = 1.5 mm, R = 0.75 mm, L2 = 3 mm, D3 = 1.4 mm, L3 = 10 mm, D2 = 6 mm, L1 = 75 mm.
การเลือกดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer สำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง
Dormer Pramet มีดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันเคลือบ TiSiN หลายซีรีส์สำหรับวัสดุชุบแข็ง เลือกตามจำนวนคมตัดและระยะเอื้อม:
| ซีรีส์ | ฟัน | ระยะเอื้อม | เหมาะที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|
| S529 | 2 | สั้น | คุณสมบัติที่มีความลึกน้อยซึ่งต้องการความแข็งเกร็งสูงสุด |
| S531 | 2 | ยาว | โพรงที่ลึกกว่า ผนังที่ลาดชัน และรัศมีขนาดเล็ก (ซีรีส์นี้) |
| S533 | 2 | ยาวเป็นพิเศษ | คุณสมบัติที่ลึกมาก เช่น S5334.0XD4 ที่มีความยาวรวม 100 mm และระยะเอื้อม 40 mm |
| S534 | 4 | สั้น | มีคมตัดมากขึ้นสำหรับการกัดขึ้นรูปตามแนวโค้งในบริเวณตื้น |
| S535 | 4 | ยาว | มีคมตัดมากขึ้นสำหรับการกัดขึ้นรูปตามแนวโค้งในบริเวณที่ลึกกว่า |
เคล็ดลับการเลือก
- เลือกใช้รัศมีปลายบอลให้ตรงกับรัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน โดย S5311.5 มีรัศมี 0.75 mm
- ตรวจสอบว่าระยะยื่น L3 ยาวกว่าความลึกของผนังส่วนที่ลึกที่สุดที่จะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (10 mm สำหรับ S5311.5) แต่หลีกเลี่ยงระยะยื่นที่มากเกินไป เพราะจะทำให้ความแข็งเกร็งลดลง
- สำหรับงานสเตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูงแทนเหล็กกล้าชุบแข็ง ลองพิจารณาดอกเอ็นมิลปลายบอลเคลือบ TiSiN แบบ 2 ร่อง รุ่น Dormer S231 ที่มีมุมคราด 3°