ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S529

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S529 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษ เคลือบ TiSiN มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด -10° ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งในเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งตั้งแต่ 49 ถึง 63 HRC
มาตรฐานและความเผื่อ
- มาตรฐาน ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9; ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6
- การใช้งานกับวัสดุ: ISO H – วัสดุชุบแข็ง
- รูปทรงดอกกัด: N – คัตเตอร์อเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
- การจ่ายน้ำหล่อเย็น: จากภายนอก
- ทิศทางตัด: ขวา
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้เครื่องจักรชนิดแข็งและเครื่องมือจับยึดที่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนน้อยที่สุด และให้ส่วนยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
- เลือกระยะยื่น (LU) ที่สั้นที่สุดโดยไม่ชนชิ้นงาน เพื่อให้ได้ความแข็งเกร็งและคุณภาพพื้นผิวสูงสุด
- กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับความแข็งของชิ้นงาน
- คาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทก จับถือด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน Dormer Pramet S529
S529 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง รุ่นสั้นพิเศษจาก Dormer Pramet ผลิตจากคาร์ไบด์ตันและเคลือบ TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) ปลายบอลโนสแบบรัศมีเต็ม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราด -10° ช่วยให้คมตัดแข็งแรงสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวโค้งในวัสดุชุบแข็ง
คุณสมบัติหลัก
- คาร์ไบด์ตันเคลือบผิวด้วย TiSiN เพื่อเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเมื่อตัดแต่งขึ้นรูปเหล็กกล้าชุบแข็งด้วยเครื่องจักร
- หัวบอลโนสเต็มรัศมีแบบ 2 ร่อง สำหรับการกลึงตามแบบและการกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่ซับซ้อนแบบ 3 มิติ
- ความยาวคมตัดสั้นพิเศษและระยะยื่นสั้น ช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูงและลดการสั่นสะเทือน
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคายแนวรัศมี -10° ช่วยให้คมตัดแข็งแรงสำหรับการตัดเฉือนวัสดุแข็ง
- รุ่นที่มีระยะยื่นยาวมีคอหลบหลังหัวตัด เพื่อไม่ให้ชนผนังขณะกัดลอกแบบ
- ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีความเผื่อ h6; ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h9
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง (การใช้งานหลัก) โดยป้อนงานในแนวตลับลูกปืนเรเดียลและแนวทแยง (การกัดลาดเอียง)
- การกัดกลึง (การใช้งานที่เป็นไปได้)
- เหล็กกล้าผสมชุบแข็งที่มีความแข็ง 49 – 55 HRC และ 55 – 63 HRC
- การตัดเฉือนเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งด้วยความเร็วสูงที่มีความแข็งสูงสุด 63 HRC
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | S529 |
| ชนิด | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล รุ่นสั้นพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ |
| การเคลือบผิว | TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | -10° |
| รัศมีหัวบอล | รัศมีเต็ม, RE = DC/2 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1.5 – 12 มม. (ดูตารางรายละเอียดจำเพาะ) |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ, DIN 6535 HA, ความเผื่อ h6 |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| สารหล่อเย็น | ภายนอก |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO H – เหล็กกล้าชุบแข็ง 49 – 63 HRC |
| การใช้งานหลัก | การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง |
| หมายเลขสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.) | รัศมีปลายบอล RE (มม.) | ความยาวช่วงตัด APMX (มม.) | ระยะเอื้อม LU (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (มม.) | ความยาวรวม OAL (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6706499 | S5291.5 | 1.5 | 0.75 | 3 | 6 | 50 | ||
| 6706500 | S5292.0XD4 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| 6706501 | S5292.0XD6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 50 | ||
| 6706502 | 3 | 1.5 | 5 | 3 | 40 | |||
| 6706503 | S5293.0XD6 | 3 | 1.5 | 5 | 14 | 2.8 | 6 | 50 |
| 6706506 | S5295.0XD5 | 5 | 2.5 | 9 | 20 | 4.6 | 5 | 50 |
| 6706507 | S5295.0XD6 | 5 | 2.5 | 9 | 20 | 4.6 | 6 | 50 |
| 6706508 | 6 | 3 | 10 | 20 | 5.5 | 6 | 50 | |
| 6706509 | S5298.0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 64 | ||
| 6706510 | S52910.0 | 10 | 5 | 14 | 32 | 9.2 | 10 | 70 |
| 6706511 | S52912.0 | 12 | 6 | 16 | 38 | 11 | 12 | 75 |
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน ปลายบอลรัศมีเต็ม มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง และมุมเกลียว 30° เริ่มจากปลาย: หัวตัดที่มีรัศมีปลายมน RE (เท่ากับ DC/2) และความยาวช่วงตัด APMX; สำหรับขนาดที่ระบุค่าระยะเอื้อม จะมีคอคอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN ยาวไปจนถึงความยาวใช้งาน LU; จากนั้นเป็นก้านทรงกระบอกเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA OAL คือความยาวรวม
- DC – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
- RE – รัศมีหัวบอล (DC/2)
- APMX – ความยาวช่วงตัด (ความลึกสูงสุดในการตัด)
- LU – ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม)
- DN – เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
- DCON – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- OAL – ความยาวรวม
วิธีเลือกขนาด S529 ที่เหมาะสม
- รัศมีหัวบอล: RE เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (เช่น ⌀6 mm จะได้ R3 mm) เลือกรัศมีที่เท่ากับหรือเล็กกว่ารัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน
- ก้าน: ส่วนต่อท้าย XD4, XD5 หรือ XD6 ในรหัสผลิตภัณฑ์ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (4 mm, 5 mm หรือ 6 mm) เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับคอลเลทหรือโฮลเดอร์ของคุณ
- ระยะยื่น: สำหรับโพรงลึก ให้ตรวจสอบระยะยื่น LU และเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN ในตารางสเปค เพื่อให้คอไม่ชนผนัง
- ชิ้นงาน: S529 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งตั้งแต่ 49 ถึง 63 HRC สำหรับเหล็กกล้าที่มีความแข็งต่ำกว่า โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หรือพลาสติก ให้เลือกดอกเอ็นมิลล์หัวบอลที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มวัสดุนั้น