ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S511

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S511 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบสั้น 4 ร่อง มีการเคลือบผิว X-CEED มุมเกลียว 30° และก้านทรงกระบอกเรียบ ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบและการกลึงตามแบบ 3 มิติในเหล็ก เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และทองแดงผสม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 16 mm

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9

    วัสดุชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้

    • ISO P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสม ≤ 10%, ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    • ISO M: สเตนเลสชนิดเฟอริติกและชนิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์
    • ISO K: เหล็กหล่อ
    • ISO N: ทองแดงและทองแดงอัลลอย

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ
    • ใช้การตั้งค่าเครื่องจักรที่มั่นคงและเครื่องมือจับยึดสำหรับงานละเอียดที่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนต่ำ เพื่อป้องกันคมตัดคาร์ไบด์
    • ออกแบบสำหรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก
    • คาร์ไบด์ตันมีความแข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทก และสวมแว่นตาเซฟตี้ขณะจับชิ้นงานและทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer Pramet S511

    S511 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันจาก Dormer Pramet มี 4 คมตัด โนสหัวบอลรัศมีเต็ม และช่วงคมตัดสั้นเพื่อให้มีความแข็งเกร็งสูง เป็นดอกกัดอเนกประสงค์ประเภท N สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง เหมาะสำหรับการกัดลอกแบบ การกัดขึ้นรูปทรงสามมิติ และการขัดเงาพื้นผิวโค้ง เช่น ในงานทำแม่พิมพ์

    คุณสมบัติหลัก

    • ตัวเครื่องทำจากคาร์ไบด์ตันพร้อมการเคลือบผิว X-CEED สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเหล็กกล้าและสเตนเลส
    • ร่องคายเศษ 4 ร่อง พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดในแนวตลับลูกปืนเรเดียล 10° เพื่อการตัดที่มั่นคงและเรียบเนียน
    • รัศมีปลายบอลชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (R = D/2)
    • ความยาวคมตัดแบบสั้นเพื่อให้มีความแข็งเกร็งสูงสุดและระยะโก่งน้อยที่สุด
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีความเผื่อ h6; ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด h9
    • เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 16 mm ความยาวรวม 80 mm หรือ 100 mm

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดลอกแบบและการกลึงตามแบบ 3 มิติ
    • การกัดด้วยดอกปลายมน การกัดร่อง และการกัดลาดเอียง
    • การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบริเวณส่วนโค้งเว้าและพื้นผิวโค้งในดาย แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S511
    ประเภทสินค้าดอกเอ็นมิลล์หัวบอล รุ่นสั้น
    ประเภทคัตเตอร์ชนิด N (อเนกประสงค์)
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์
    การเคลือบผิวX-CEED
    จำนวนร่องฟันคมตัด4
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษแนวรัศมี10°
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (D)3 มม. – 16 มม.
    รัศมีปลายบอล (R)1.5 มม. – 8 มม. (R = D/2)
    ความยาวของการตัด8 มม. – 32 มม.
    ความยาวรวม80 มม. / 100 มม.
    ก้านทรงกระบอกเรียบ, DIN 6535 HA, 6 มม. – 16 มม.
    ความเผื่อของก้านh6
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดh9
    ทิศทางตัดด้านขวา
    การจ่ายน้ำยาหล่อเย็นภายนอก

     

    รหัสสินค้าหมายเลข วัสดุD (มม.)R (mm)ความยาวช่วงตัด (มม.)ความยาวโดยรวม (มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.)ฟัน
     598285831.588064
    S5114.0598286442118064
    S5115.0598286952.5138064
     598287363138064
    S5117.0598287873.51610084
    S5118.05982882841910084
     598289594.519100104
    S51110.0598284510522100104
    S51112.0598284912626100124
    S51116.0598285416832100164

     

    รูปทรง: ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันพร้อมก้านทรงกระบอกเรียบ

    • ปลายตัด: หัวบอลโนสทรงครึ่งวงกลมที่มีรัศมีเต็ม รัศมีหัวบอล R = D/2
    • ส่วนตัด: ร่องเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวช่วงตัด ตัดแบบเกลียวขวา
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกผิวเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง d (h6)
    • สำหรับขนาดที่เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (D 3 มม., 4 มม., 5 มม., 7 มม. และ 9 มม.) ส่วนตัดจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า
    • มิติหลัก: D = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, R = รัศมีปลายบอล, l = ความยาวส่วนตัด, L = ความยาวรวม, d = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ดูตารางสเปค)

     

    วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • รัศมีปลายบอล: เลือกรัศมีปลายบอล (R = D/2) ที่เท่ากับหรือน้อยกว่ารัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รูปทรงของชิ้นงานเอื้ออำนวย เพื่อให้มีความแข็งเกร็งมากขึ้นและลดเวลาในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    • ระยะขยับด้านข้างระหว่างแนวกัด: ระยะขยับที่น้อยลงช่วยลดความสูงของรอยหยักและทำให้การขัดเงาพื้นผิวดีขึ้น
    • ระยะยื่น: S511 เป็นดอกเอ็นมิลล์รุ่นสั้นที่ให้ความแข็งเกร็งสูงสุด สำหรับโพรงลึก ควรพิจารณาใช้ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลแบบระยะยื่นยาว เช่น Dormer S535

    จับคู่ วัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีความแข็งต่ำกว่า 45 HRC สเตนเลส เหล็กหล่อ และทองแดงผสม: S511 ที่มีการเคลือบผิว X-CEED เหมาะสำหรับวัสดุเหล่านี้
    • เหล็กกล้าชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC: เลือกดอกเอ็นมิลล์หัวบอลที่ออกแบบมาสำหรับการกัดวัสดุแข็ง
    • อะลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กชนิดอ่อน: เครื่องมือ 2 หรือ 3 คมตัดที่ผ่านการขัดเงาโดยทั่วไปช่วยให้คายเศษวัสดุได้ดีขึ้น