ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S247

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S247 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน 4 ร่อง แบบยาวพิเศษ มีมุมเกลียว 30° และการเคลือบผิว AlTiN มีขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 5/8 นิ้ว สำหรับการกลึงตามแบบ การกัดขึ้นรูปทรงสามมิติ และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อสร้างรัศมีภายในชิ้นงานเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลผู้ผลิต

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet. S247 ระบุอยู่ในแค็ตตาล็อกดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer ว่าเป็นดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตัน 4 ร่อง ความยาวพิเศษ ปลายบอลโนส และมุมเกลียว 30°
    • Dormer ออกแบบดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันกลุ่มนี้สำหรับงานกัดทั่วไป เช่น การกัดร่อง การกัดเจาะลงในแนวดิ่ง การกัดด้านข้างและการกัดปาดหน้า การกัดลาดเอียง และการกัดตามรูปทรง
    • ตามข้อมูลของ Dormer คัตเตอร์ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ใช้ก้าน h6 สำหรับงานละเอียดเป็นมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • Dormer เผยแพร่ข้อมูลการตัดเฉือนที่แนะนำโดยจำแนกตามกลุ่มวัสดุสำหรับการใช้งาน (AMG) ตรวจสอบแค็ตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับปัจจุบันหรือข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับความเร็วและอัตราป้อนก่อนใช้งาน
    • ขนาดทั้งหมดของซีรีส์นี้มีหน่วยเป็นนิ้ว

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เครื่องมือที่ยาวเป็นพิเศษมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าเครื่องมือที่สั้นกว่า ให้ส่วนยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้โฮลเดอร์ชนิดแข็งที่มีความแม่นยำ เช่น โฮลเดอร์แบบหดรัด ไฮดรอลิก หรือหัวจับคอลเลทสำหรับงานละเอียด
    • หากเกิดการสั่นสะเทือนหรือการสั่นกระพือ ให้ลดอัตราป้อนและความลึกในการตัดลงเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือที่สั้นกว่า
    • ความเร็วตัดที่จุดกึ่งกลางของบอลโนสมีค่าใกล้ศูนย์ หากทำได้ ให้เอียงเครื่องมือหรือชิ้นงาน หรือใช้ด้านข้างของหัวบอลในการตัด เพื่อปรับปรุงการขัดเงาพื้นผิวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ใช้น้ำหล่อเย็นหรืออากาศอัดเพื่อกำจัดเศษชิป IC ออกจากโพรงลึก
    • คาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ จับเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระแทก และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    Dormer S247 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer Pramet เครื่องมือนี้มีปลายบอลโนส 4 ร่องฟัน มุมเกลียว 30° และร่องฟันที่ยาวเป็นพิเศษ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้เครื่องมือกัดลึกเข้าไปในพ็อกเก็ตและโพรง รวมถึงกัดตามผนังสูงได้ พร้อมทั้งสร้างรัศมีมุมภายในชิ้นงานและรูปทรง 3D ที่เรียบเนียน

    คุณสมบัติหลัก

    • ปลายบอลโนสสำหรับกัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่ซับซ้อน
    • การเคลือบผิวด้วย AlTiN (อะลูมิเนียมไททาเนียมไนไตรด์) ช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้น พร้อมยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ จึงสามารถขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น
    • การออกแบบ 4 ร่องพร้อมมุมเกลียว 30° เพื่อการตัดที่มั่นคงในการกลึงตามแบบ การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลงในแนวดิ่ง
    • ความยาวพิเศษสำหรับการกัดในตำแหน่งที่อยู่ลึก
    • คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียมให้สมดุลที่ดีระหว่างความแข็งและความแกร่ง จึงทนต่อการสึกหรอได้สูงและมีอายุการใช้งานของเครื่องมือที่สม่ำเสมอ
    • ก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับคัตเตอร์

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดตามแนวรูปทรงและการกัดลอกแบบพื้นผิว 3 มิติในดาย แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร
    • การกัดแบบจ้วงและการกัดแบบลาดเอียงลงในช่องและโพรง
    • การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรส่วนโค้งเชื่อมต่อและรัศมีภายในของชิ้นงานเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S247
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์หัวบอล แบบยาวพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน (เม็ดละเอียด)
    การเคลือบผิวAltin
    จำนวนร่องฟันคมตัด4
    มุมเฉียง30°
    รูปแบบปลายปลายหัวบอล รัศมี = 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด1/8 – 5/8 นิ้ว
    ช่วงความยาวฟัน1 – 3 นิ้ว
    ช่วงความยาวรวม3 – 6 นิ้ว
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    หน่วยของขนาดนิ้ว
    ปริมาณแพคเกจ1 ชิ้น

     

    ขนาดตามแค็ตตาล็อกดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer Pramet โดย d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, l2 = ความยาวฟัน, l1 = ความยาวรวม ทุกมิติเป็นนิ้ว

    รหัสสินค้าd1 (นิ้ว)d1 ทศนิยม (นิ้ว)d2 (นิ้ว)l2 (นิ้ว)l1 (นิ้ว)ฟันหมายเลข EDP
    S2471/81/80.12501/81347648901
    S2473/163/160.18753/161-1/8 นิ้ว347648902
    S2471/41/40.25001/41-1/2 นิ้ว447648903
    S2475/165/16 นิ้ว0.31255/16 นิ้ว1-5/8 นิ้ว447648904
    S2473/83/80.37503/81-3/4 นิ้ว447648905
    S2471/21/20.50001/23647648906
    S2475/85/80.62505/83647648907

     

    เครื่องมือคาร์ไบด์ตันชิ้นเดียว ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกผิวเรียบและส่วนตัดที่มีร่องคายเศษ โดยปลายสุดเป็นบอลโนสทรงครึ่งทรงกลม

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด รัศมีของบอลโนสเท่ากับ d1/2
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ซึ่งเท่ากับ d1 สำหรับทุกขนาดในซีรีส์
    • l2: ความยาวร่องฟัน มีร่องฟันแบบเกลียว 4 ร่องที่มีมุมเกลียว 30° ทอดจากบอลโนสไปทางก้าน
    • l1: ความยาวรวมจากปลายของบอลโนสถึงปลายสุดของก้าน

    ตัวอย่าง S2471/2: d1 = 1/2 นิ้ว, d2 = 1/2 นิ้ว, l2 = 3 นิ้ว, l1 = 6 นิ้ว

     

    วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางโดยพิจารณาจากรัศมีภายในที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน รัศมีของหัวบอลเท่ากับครึ่งหนึ่งของ d1 ดังนั้นจึงต้องไม่เกินรัศมีดังกล่าว
    • เลือกความยาวคมตัดและความยาวรวมที่สั้นที่สุดแต่ยังเข้าถึงความลึกที่ต้องการได้ S247 ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องเข้าถึงส่วนลึก ส่วนงานที่มีคุณสมบัติไม่ลึกมาก ซีรีส์ที่สั้นกว่าจะให้ความแข็งเกร็งสูงกว่า

    ซีรีส์ดอกกัดปลายบอลคาร์ไบด์ตันของ Dormer ที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ฟันความยาวการขัดเงาช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะสำหรับ
    S2474ยาวเป็นพิเศษAltin1/8 – 5/8 นิ้วการกัดขึ้นรูปตามแนวโค้งในบริเวณลึกของเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ
    S1474ยาวเป็นพิเศษไม่เคลือบผิว1/8 – 5/8 นิ้ววัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งการขัดเงาแบบไม่เคลือบผิวช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้น
    S2464ยาวAltin1/4 – 5/8 นิ้วระยะเอื้อมสั้นลงและมีความแข็งเกร็งสูงขึ้น
    S2384ปกติAltin1/16 – 3/4 นิ้วคุณสมบัติที่มีความลึกน้อยซึ่งต้องการความแข็งเกร็งสูงสุด
    S2152ยาวเป็นพิเศษAltin1/8 – 1/2 นิ้วการกัดร่องและกัดโพรงลึกที่ต้องการพื้นที่สำหรับชิป IC มากขึ้น