ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S246

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S246 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน 4 ร่อง มีความยาวคมตัดมาก มุมเกลียว 30° และการเคลือบผิว AlTiN มีขนาดเป็นนิ้วตั้งแต่ 1/4 ถึง 5/8 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับการกลึงตามแบบ การกัดลอกแบบ และการตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานที่ทำจากเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง
มาตรฐานก้าน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer หัวกัดส่วนใหญ่ใช้ก้านความแม่นยำสูงระดับ h6 เป็นมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA S246 มีก้านทรงกระบอกแบบตรง
ความเหมาะสมของวัสดุชิ้นงาน
ข้อมูลการตัดเฉือนของ Dormer แนะนำให้ใช้ S246 กับกลุ่มวัสดุตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), K (เหล็กหล่อ) และ S (โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง รวมถึงโลหะผสมไททาเนียม) ไม่มีการระบุให้ใช้กับกลุ่ม N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) หรือกลุ่ม H (วัสดุชุบแข็ง) สำหรับงานตัดเฉือนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รุ่น S146 ที่มีผิวขัดเงาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- Dormer เผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม (WMG) ส่วนอัตราป้อนต่อฟันให้อ่านจากตารางอัตราป้อนของ Dormer โดยใช้รหัสอัตราป้อนและเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ
- เมื่อกัดงานโดยให้เครื่องมือตัดเจาะกินลึกในแนวรัศมีน้อยกว่า 50% ให้ใช้ปัจจัยปรับแก้ของ Dormer กับความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟัน
- ความยาวคมตัดที่มากทำให้เครื่องมือยื่นออกมามากขึ้น ควรใช้อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือชนิดแข็งและจัดเตรียมเครื่องจักรให้มั่นคง และลดค่าพารามิเตอร์การตัดหากเกิดการสั่นสะเทือน
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันหัวบอล 4 ร่อง Dormer S246 – แบบยาว
S246 เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับงานกัดที่ใช้กันทั่วไป เช่น การกัดร่อง การกัดแนวดิ่ง การกัดด้านข้างและการกัดปาดหน้า รวมถึงการกัดลาดเอียงและการกัดลอกแบบในวัสดุหลากหลายชนิด ดอกกัดนี้ผสานปลายบอลโนสสำหรับกัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานเข้ากับรูปทรงเกลียว 4 ร่อง มุม 30° และความยาวคมตัดที่มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงโพรงและแนวโค้งที่ลึกกว่าได้
คุณสมบัติหลัก
- คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูงผสานความแข็งและความแกร่งได้อย่างยอดเยี่ยม จึงทนต่อการสึกหรอได้สูงและช่วยให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอ
- การเคลือบผิวด้วย AlTiN ช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิว ปรับปรุงการคายเศษและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ทำให้สามารถขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- หัวกัดบอลโนสสำหรับตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- คมตัด 4 คม พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
- ความยาวคมตัดมากสำหรับกัดโพรง ผนัง และแนวขอบที่ลึกขึ้น
- ก้านทรงกระบอกแบบตรงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับคัตเตอร์
- ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและมีความสามารถในการทวนซ้ำกับวัสดุ เครื่องจักร และสภาวะที่หลากหลาย
การใช้งานทั่วไป
การกลึงตามแบบและการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง การตัดรัศมีภายใน การกัดร่อง และการกัดลาดเอียงในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง ครอบคลุมกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K และ S
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S246 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล ความยาวตัดมาก |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน (เม็ดขัดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม) |
| การเคลือบผิว | Altin |
| รูปแบบปลาย | หัวบอล |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 |
| มุมเฉียง | 30° |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1/4 ถึง 5/8 นิ้ว |
| ความยาวของการตัด | 1-1/8 ถึง 2-1/4 นิ้ว |
| ความยาวรวม | 3 ถึง 5 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, S |
| ปริมาณแพคเกจ | 1 ชิ้น |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (นิ้ว) | d1 ทศนิยม (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | ความยาวคมตัด l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | ฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2461/4 | 7648890 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/8 นิ้ว | 3 | 4 |
| S2463/8 | 7648891 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-1/8 นิ้ว | 3 | 4 |
| S2461/2 | 7648892 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 2 | 4 | 4 |
| S2465/8 | 7648893 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 4 |
จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้นต่อรหัส ข้อมูลจากแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer
ดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน มีก้านเรียบแบบตรงและส่วนคมตัดเกลียวยาว
- ส่วนปลายตัด: หัวบอลเต็มรูป (ปลายทรงครึ่งวงกลม) สำหรับกัดรัศมีภายใน; รัศมีหัวบอล = d1/2
- ร่องคายเศษ: 4 ร่องแบบเกลียว มุมเกลียว 30° คมตัดหมุนขวา
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด 1/4 ถึง 5/8 นิ้ว
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ซึ่งเท่ากับ d1 ในทุกขนาด
- l2: ความยาวส่วนตัด 1-1/8 ถึง 2-1/4 นิ้ว
- l1: ความยาวรวม 3 ถึง 5 นิ้ว
การเลือกดอกเอ็นมิลล์หัวบอลขนาดนิ้วของ Dormer ที่เหมาะสม
S246 มีขนาดเดียวกับ S146 จึงควรเลือกตามวัสดุชิ้นงานและระยะลึกที่เครื่องมือต้องเข้าถึง
| ซีรีส์ | ฟัน | ความยาวที่ตัด | การขัดเงา | ช่วงขนาด (นิ้ว) | แนะนำสำหรับ |
|---|---|---|---|---|---|
| S246 | 4 | ยาว | Altin | 1/4 - 5/8 | เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง |
| S146 | 4 | ยาว | ไม่เคลือบผิว | 1/4 - 5/8 | วัสดุที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุเนื้ออ่อน รวมถึงเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ |
| S238 | 4 | ปกติ | Altin | 1/16 - 3/4 | ใช้กับวัสดุชนิดเดียวกับ S246 เมื่อความยาวตัดปกติเพียงพอ |
| S247 | 4 | ยาวเป็นพิเศษ | Altin | 1/8 - 5/8 | ใช้กับวัสดุชนิดเดียวกับ S246 สำหรับการตัดคุณสมบัติที่ลึกกว่า |
ความเร็วในการตัดเริ่มต้นสำหรับ S246
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ความเร็วในการตัด (SFM) | รหัสการป้อน |
|---|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้าผสมกำมะถันที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย | ต่ำกว่า 240 HB | 371 | E |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55% | ต่ำกว่า 240 HB | 279 | E |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและเทมเปอร์ | 180 - 260 HB | 253 | E |
| P4.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ ชุบแข็งและเทมเปอร์ | 26 - 39 HRC | 157 | E |
| M1.1 | สเตนเลสเฟอริติก | ต่ำกว่า 160 HB | 413 | E |
| M3.1 | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 200 HB | 240 | E |
| M4.1 | สเตนเลสดูเพล็กซ์หรือสเตนเลสชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 300 HB | 161 | D |
| K1.2 | เหล็กหล่อสีเทา | 180 - 240 HB | 377 | E |
| K3.2 | เหล็กหล่อเหนียว | 180 - 220 HB | 407 | E |
| S1.2 | โลหะผสมไททาเนียม | 200 - 280 HB | 187 | E |
| S3.1 | โลหะผสมฐานนิกเกิลสำหรับอุณหภูมิสูง | ต่ำกว่า 280 HB | 151 | D |
ค่าที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้นจากแค็ตตาล็อกของ Dormer รหัสการป้อนอ้างอิงตารางอัตราการป้อนสำหรับงานกัดด้วยเครื่องมือคาร์ไบด์ตันของ Dormer (อัตราการป้อนต่อฟันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ) ปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งค่า และสารหล่อเย็นที่ใช้