ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S238

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S238 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 4 ร่อง ความยาวมาตรฐาน มีมุมเกลียว 30° และการเคลือบผิว AlTiN มีขนาดเป็นนิ้วตั้งแต่ 1/16 ถึง 3/4 นิ้ว ปลายหัวบอลใช้ตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงาน และใช้สำหรับการกัดตามแนวโค้ง การกัดขึ้นรูป การกัดลาดเอียง และการกัดเจาะลงในเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง
มาตรฐานและข้อมูลทั่วไป
- มาตรฐานพื้นฐาน: DORMER (มาตรฐานของผู้ผลิต)
- Dormer ใช้ก้านความเที่ยงตรงสูงระดับ h6 เป็นมาตรฐานสำหรับดอกกัดส่วนใหญ่ในกลุ่มดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตัน โดยก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- รหัสสั่งซื้อประกอบด้วยรหัสซีรีส์และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว เช่น S2381/16 โดยแต่ละขนาดยังมีหมายเลข EDP ตั้งแต่ 7648857 ถึง 7648868
- ประเทศต้นกำเนิด: สหรัฐอเมริกา
- จำนวนบรรจุ: 1 ชิ้นต่อขนาด
คำแนะนำการใช้งาน
- Dormer เผยแพร่ค่าความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) สำหรับ S238 แยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โดยแต่ละกลุ่มมีรหัสตัวอักษรสำหรับใช้ดูค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) จากตารางอัตราป้อนสำหรับดอกกัดคาร์ไบด์ตัน (HM)
- ค่าอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกใช้กับการกินงานในแนวรัศมีอย่างน้อย 50%; Dormer มีปัจจัยปรับแก้สำหรับการกินงานในแนวรัศมีที่น้อยกว่านี้ และสำหรับการกัดร่องที่ความลึกในการตัดต่างกัน
- เมื่อกัดดิ่งลงในวัสดุตัน Dormer ระบุให้ตีความค่าอัตราป้อนในตารางเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) แทนอัตราป้อนต่อฟัน
- ข้อมูลการตัดครอบคลุมวัสดุกลุ่ม ISO P, M, K และ S โดยไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก (N) หรือวัสดุชุบแข็ง (H)
Dormer S238 เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer Pramet ซึ่งออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอและมีความสามารถในการทวนซ้ำกับวัสดุ เครื่องจักร และสภาวะการทำงานที่หลากหลาย เป็นดอกกัดปลายมนแบบ 4 ร่อง ความยาวมาตรฐาน เคลือบ AlTiN มีมุมเกลียว 30° จัดเป็นเครื่องมือตัดอเนกประสงค์ (Type N) สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
คุณสมบัติหลัก
- หัวกัดปลายบอลสำหรับกัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและกัดตามแนวพื้นผิวที่ซับซ้อน
- คมตัด 4 คมและมุมเอียงของฟันเกลียว 30° สำหรับการกัดลาดเอียง การกัดเจาะลงในเนื้อวัสดุ และการกัดตามรูปทรง
- การเคลือบผิวด้วย AlTiN หลายชั้นช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิว ทำให้การระบายชิป IC ดีขึ้น ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ และช่วยให้ขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- การเคลือบผิวนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของคมตัด ป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มความแข็งที่อุณหภูมิสูง
- คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูงผสานความแข็งและความแกร่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทนต่อการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานและสม่ำเสมอ
- ความยาวส่วนตัดมาตรฐาน (ปานกลาง) พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบ
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้กัดตามแนวเส้นโครง กัดลอกแบบ และกัดโปรไฟล์บนพื้นผิว 3 มิติ รวมถึงกัดลาดเอียงและกัดเจาะ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะผสมไททาเนียม และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| ซีรีส์ | S238 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ความยาวมาตรฐาน (ความยาวของการตัดปานกลาง) |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน (HM) ชนิดเม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม |
| การเคลือบผิว | AlTiN หลายชั้น |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 |
| มุมเฉียง | 30° |
| รูปแบบปลาย | หัวบอลโนส รัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| ทิศทางตัด | ด้านขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1/16 – 3/4 นิ้ว (12 ขนาด) |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 1/8 – 3/4 นิ้ว |
| ช่วงความยาวฟัน | 1/4 – 1-1/2 นิ้ว |
| ช่วงความยาวรวม | 1-1/2 – 4 นิ้ว |
| ประเภทก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบตรง) |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | +0.000 / -0.002 นิ้ว (ANSI) |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, S |
มิติตามแค็ตตาล็อกของ Dormer โดย d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, l2 = ความยาวฟัน (ความลึกสูงสุดในการตัด), l1 = ความยาวรวม ทุกขนาดมี 4 ร่องคายเศษ
| รหัสการสั่งซื้อ | d1 (นิ้ว) | d1 ทศนิยม (นิ้ว) | d2 (นิ้ว) | l2 (นิ้ว) | l1 (นิ้ว) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2381/16 | 1/16 | 0.0625 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 นิ้ว | 7648857 |
| S2383/32 | 3/32 นิ้ว | 0.0938 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 นิ้ว | 7648858 |
| S2381/8 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 นิ้ว | 7648859 |
| S2385/32 | 5/32 นิ้ว | 0.1562 | 3/16 | 9/16 นิ้ว | 2 | 7648860 |
| S2383/16 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 5/8 | 2 | 7648861 |
| S2381/4 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 นิ้ว | 7648862 |
| S2385/16 | 5/16 นิ้ว | 0.3125 | 5/16 นิ้ว | 7/8 | 2-1/2 นิ้ว | 7648863 |
| S2383/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 นิ้ว | 7648864 |
| S2387/16 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 1 | 2-1/2 นิ้ว | 7648865 |
| S2381/2 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 3 | 7648866 |
| S2385/8 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 1-1/4 นิ้ว | 3-1/2 นิ้ว | 7648867 |
| S2383/4 | 3/4 | 0.7500 | 3/4 | 1-1/2 นิ้ว | 4 | 7648868 |
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตัน มีก้านทรงกระบอกเรียบและปลายตัดแบบบอลโนสที่โค้งมนเต็มรูป สัญลักษณ์มิติเป็นไปตามแค็ตตาล็อกของ Dormer:
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (หัวบอล); รัศมีหัวบอลเท่ากับครึ่งหนึ่งของ d1 เช่น 5/16 นิ้วสำหรับขนาด 5/8 นิ้ว
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน โดยขนาดส่วนใหญ่มีค่าเท่ากับ d1 แต่ขนาด 1/16 และ 3/32 นิ้วใช้ก้านขนาด 1/8 นิ้ว ส่วนขนาด 5/32 นิ้วใช้ก้านขนาด 3/16 นิ้ว
- l2 – ความยาวร่องฟัน ซึ่งเป็นความลึกสูงสุดในการตัดด้วย
- l1 – ความยาวรวม
- ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่องที่มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° เริ่มจากบอลโนสและทอดยาวไปตามระยะ l2
การเลือก S238 ตามวัสดุชิ้นงาน
ความเร็วในการตัดเริ่มต้นที่ Dormer เผยแพร่สำหรับ S238 ในหน่วย SFM (ฟุตของพื้นผิวต่อนาที) ในแต่ละกลุ่ม ให้ใช้ความเร็วที่ต่ำกว่าสำหรับกลุ่มย่อยที่มีความแข็งหรือความแข็งแรงสูงกว่า
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วในการตัด (SFM) | รหัสการป้อน |
|---|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ ตั้งแต่เหล็กกล้าที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่ายไปจนถึงเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีความแข็งสูงสุด 45 HRC | 141 – 459 | E |
| M | สเตนเลส: เฟอริติก, โครงสร้างมาร์เทนไซต์, เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก, ดูเพล็กซ์ และการเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก | 151 – 446 | D – E |
| K | เหล็กหล่อ: เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อผ่านกระบวนการออสเทมเปอร์ และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดตัว (CGI) | 210 – 646 | D – E |
| S | โลหะผสมไททาเนียมและโลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีเหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหลัก | 79 ถึง 230 | D – E |
ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer ที่เกี่ยวข้อง
- S138 – มีขนาดเท่ากัน แต่มีผิวสว่างชนิดไม่เคลือบ ซึ่งช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เลือกใช้รุ่นนี้สำหรับอะลูมิเนียมและทองแดงผสม ซึ่ง S238 ไม่มีข้อมูลการตัดเฉือนที่เผยแพร่ไว้
- S239 – รุ่นระบบเมตริกเคลือบ AlTiN ขนาด 2.00 – 12.00 มม.
- S246 (แบบยาว 1/4 – 5/8 นิ้ว) และ S247 (แบบยาวพิเศษ 1/8 – 5/8 นิ้ว) – ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 4 ร่อง เคลือบ AlTiN สำหรับกัดได้ลึกยิ่งขึ้น