ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S147

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S147 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน 4 ร่อง แบบยาวพิเศษ มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° และผิวขัดเงา (ชนิดไม่เคลือบ) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1/8 ถึง 5/8 นิ้ว ปลายบอลโนสใช้ตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและกัดตามรูปทรงของพื้นผิวที่ซับซ้อน ขณะที่การขัดเงาแบบไม่เคลือบผิวช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อ加工วัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
วัสดุและการขัดเงาของเครื่องมือ
คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูงผสานความแข็งและความแกร่งได้อย่างยอดเยี่ยม จึงทนต่อการสึกหรอได้สูงและมีอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานและสม่ำเสมอ การขัดเงาแบบผิวมัน (ชนิดไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อ加工วัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
ก้านและมาตรฐาน
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer ส่วนใหญ่มีก้านพิกัดความเผื่อ h6 สำหรับงานละเอียดสูงเป็นมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มาตรฐานพื้นฐาน: มาตรฐานของผู้ผลิต Dormer
วัสดุชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้
Dormer เผยแพร่ข้อมูลการตัดเฉือนของ S147 สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ) และ N (อะลูมิเนียมและทองแดงผสม) Dormer ไม่ได้ระบุข้อมูลการตัดของ S147 สำหรับกลุ่ม S (ไททาเนียมและโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง) หรือกลุ่ม H (วัสดุชุบแข็ง) แต่ระบุ S247 ที่เคลือบผิวด้วย AlTiN ไว้แทนสำหรับกลุ่ม S
การใช้ข้อมูลการตัดเฉือนจากแค็ตตาล็อก
- ความเร็วตัดระบุเป็นหน่วย SFM พร้อมรหัสตัวอักษร โดยตัวอักษรดังกล่าวใช้อ้างอิงตารางอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ของ Dormer สำหรับดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตัน ให้เลือกค่าตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกัดที่ใกล้เคียงที่สุด
- อัตราป้อนตามแค็ตตาล็อกใช้กับการกินงานในแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป หากกินงานในแนวรัศมีน้อยกว่านี้ หรือกัดร่องที่ความลึกตัดมากขึ้น ให้ใช้ปัจจัยปรับแก้ของ Dormer
- ค่าในแค็ตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และการตั้งค่าเครื่องจักร
Dormer S147 เป็นดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันปลายบอลโนส 4 ร่อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer Pramet ดอกกัดรุ่นนี้มีความยาวคมตัดพิเศษ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และผิวขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นเศษส่วนของนิ้วตั้งแต่ 1/8 ถึง 5/8 นิ้ว
คุณสมบัติหลัก
- รูปทรงปลายบอลโนสสำหรับตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและกัดตามแนวรูปทรงของพื้นผิวที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
- ความยาวคมตัดพิเศษ สูงสุด 3 นิ้วในขนาด 1/2 และ 5/8 นิ้ว ช่วยให้เข้าถึงโพรงและช่องลึกได้
- การออกแบบ 4 ร่องพร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
- การขัดเงาแบบไม่เคลือบผิวช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- คาร์ไบด์เม็ดขัดละเอียดพิเศษคุณภาพสูงผสานความแข็งและความแกร่งได้อย่างยอดเยี่ยม จึงทนต่อการสึกหรอได้สูง และช่วยให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ
- ประสิทธิภาพและความสามารถในการทวนซ้ำที่สม่ำเสมอในการตัดแต่งวัสดุหลายชนิดด้วยเครื่องจักรหลากหลายประเภทภายใต้สภาวะต่าง ๆ
การประยุกต์ใช้งาน
Dormer ออกแบบเครื่องมือคาร์ไบด์ตันกลุ่มนี้สำหรับการกัดร่อง การกัดแบบแทงลง การกัดด้านข้างและการกัดปาดหน้า การกัดแบบลาดเอียง และการกัดลอกแบบ ด้วยปลายหัวบอลและระยะยื่นยาว S147 จึงเหมาะเป็นพิเศษสำหรับการกัดลอกแบบและการกลึงตามแบบของชิ้นงานรูปทรงโค้งที่ทำจากเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และทองแดงผสม (กลุ่มชิ้นงาน ISO P, M, K และ N)
| ยี่ห้อ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S147 |
| ชนิด | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล แบบยาวพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตันชนิดเม็ดขัดละเอียดพิเศษ |
| การเคลือบผิว / การขัดเงา | ผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 4 |
| มุมเฉียง | 30° |
| รูปแบบปลาย | หัวบอลโนส, R = d1/2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 | 1/8 – 5/8 นิ้ว |
| ความยาวส่วนตัด l2 | 1 – 3 นิ้ว |
| ความยาวรวม l1 | 3 – 6 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกชนิดก้านตรง, d2 = d1 |
| ปริมาณแพคเกจ | 1 |
| รหัส Ecode | หมายเลข EDP | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (นิ้ว) | d1 ทศนิยม (นิ้ว) | d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว) | l2 ความยาวส่วนตัด (นิ้ว) | l1 ความยาวรวม (นิ้ว) | ฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1471/8 | 7648894 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1 | 3 | 4 |
| S1473/16 | 7648895 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 1-1/8 นิ้ว | 3 | 4 |
| S1471/4 | 7648896 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/2 นิ้ว | 4 | 4 |
| S1475/16 | 7648897 | 5/16 นิ้ว | 0.3125 | 5/16 นิ้ว | 1-5/8 นิ้ว | 4 | 4 |
| S1473/8 | 7648898 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-3/4 นิ้ว | 4 | 4 |
| S1471/2 | 7648899 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 3 | 6 | 4 |
| S1475/8 | 7648900 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 3 | 6 | 4 |
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันปลายบอล มีก้านทรงกระบอกเรียบ ฟันเกลียว 4 ฟัน และปลายตัดรูปทรงลูกบอล
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด โดยรัศมีของปลายทรงกลม R = d1/2
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ซึ่งเท่ากับ d1 ในทุกขนาดของซีรีส์
- l2: ความยาวช่วงตัด (ความยาวร่องฟัน) มีร่องฟัน 4 ร่องที่มุมเอียงของฟันเกลียว 30°
- l1: ความยาวรวมจากปลายทรงกลมถึงปลายก้าน
ตัวอย่าง S1471/2: d1 = 1/2 นิ้ว, d2 = 1/2 นิ้ว, l2 = 3 นิ้ว, l1 = 6 นิ้ว
การเลือกรุ่นในกลุ่มดอกเอ็นมิลปลายบอลคาร์ไบด์ 4 ร่องของ Dormer
| ซีรีส์ | ความยาว | การขัดเงา | ช่วงขนาด (นิ้ว) |
|---|---|---|---|
| S138 | ปกติ | ไม่เคลือบผิว | 1/16 ถึง 3/4 |
| S238 | ปกติ | Altin | 1/16 ถึง 3/4 |
| S146 | ยาว | ไม่เคลือบผิว | 1/4 ถึง 5/8 |
| S246 | ยาว | Altin | 1/4 ถึง 5/8 |
| S147 | ยาวเป็นพิเศษ | ไม่เคลือบผิว | 1/8 ถึง 5/8 |
| S247 | ยาวเป็นพิเศษ | Altin | 1/8 ถึง 5/8 |
เลือก S147 แบบไม่เคลือบผิวสำหรับงานตัดเฉือนอลูมิเนียม ทองแดงผสม และวัสดุเนื้ออ่อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ รวมถึงงานตัดเฉือนทั่วไปในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ หากต้องการอัตราการขจัดเนื้อโลหะที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น หรือสำหรับงานกับไททาเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง ให้เลือก S247 เคลือบ AlTiN ในขนาดเดียวกัน เลือกความยาวที่สั้นที่สุดซึ่งสามารถตัดได้ถึงความลึกที่ต้องการ เพื่อให้ได้ความแข็งเกร็งสูงสุด
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ S147 แยกตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าจากแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer: ความเร็วตัดในหน่วย SFM ตามด้วยรหัสอัตราป้อน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | กลุ่มย่อย: SFM และรหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย | P1.1: 276 E; P1.2: 308 E; P1.3: 322 E |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | P2.1: 236 E; P2.2: 207 E; P2.3: 184 E |
| P3 | เหล็กอัลลอย | P3.1: 220 E; P3.2: 177 E; P3.3: 151 E |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 131 E; P4.2: 112 E; P4.3: 92 E |
| M1 | สเตนเลสเฟอริติก | M1.1: 256 E; M1.2: 217 E |
| M2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | M2.1: 230 E; M2.2: 187 E |
| M3 | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | M3.1: 154 E; M3.2: 131 E; M3.3: 118 D |
| M4 | สเตนเลสดูเพล็กซ์หรือสเตนเลสชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก | M4.1: 102 D |
| K1 | เหล็กหล่อสีเทา | K1.1: 348 E; K1.2: 256 E; K1.3: 194 E |
| K2 | เหล็กหล่อข้อต่อท่อ | K2.1: 364 E; K2.2: 295 E; K2.3: 236 E |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | K3.1: 325 E; K3.2: 246 E; K3.3: 197 E |
| K4 | เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อเหนียวผ่านการอบชุบแบบออสเทมเปอร์ | K4.1: 299 E; K4.2: 226 E; K4.3: 164 E; K4.4: 141 D; K4.5: 118 D |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | K5.1: 338 E; K5.2: 253 E; K5.3: 197 E |
| N1 | อลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป | N1.1: 1394 F; N1.2: 1047 F; N1.3: 699 F |
| N2 | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | N2.1: 932 E; N2.2: 837 E; N2.3: 604 E |
| N3 | ทองแดงผสม | N3.1: 784 E; N3.2: 463 E; N3.3: 233 E |