ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S501

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S501 เป็นดอกเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันรุ่นสั้นแบบ 2 ร่อง พร้อมการเคลือบผิว X-CEED มุมเกลียว 30° และหัวบอลโนสรัศมีเต็ม สำหรับงานกัดตามแนวเส้นขอบและงานกัดลอกแบบพื้นผิว 3D ที่ซับซ้อนด้วยประสิทธิภาพสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀1 – 16 mm พร้อมก้านเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
มาตรฐานและความเผื่อ
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกผิวเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9.
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet; ดอกกัดชนิด N (ใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง)
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการกัดตามแนวรูปทรง (การกัดลอกแบบ) ของพื้นผิวที่ซับซ้อน และยังสามารถกัดร่องและกัดลาดเอียงได้ด้วย
- จ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก เครื่องมือนี้ไม่มีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- ยึดก้านทรงกระบอกเรียบด้วยแคลมป์ยึดเข้ากับโฮลเดอร์ชนิดแข็งที่มีความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนต่ำ เช่น หัวจับคอลเลท หัวจับไฮดรอลิก หรือทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน
- ความเร็วในการตัดที่จุดกึ่งกลางของหัวบอลโนสมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ สำหรับการขัดเงา ให้เอียงเครื่องมือหรือชิ้นงานหากทำได้ เพื่อให้การตัดเกิดขึ้นห่างจากปลายเครื่องมือ
- เมื่อความลึกในการตัดตามแนวแกนมีค่าน้อย ให้คำนวณความเร็วรอบแกนหมุนจากเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่มีผลจริง ณ ความลึกนั้น แทนที่จะใช้เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว
- ดูค่าความเร็วในการตัดและอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับวัสดุแต่ละกลุ่มจากแค็ตตาล็อก Dormer Pramet หรือข้อมูลการตัดออนไลน์
ข้อควรระวัง
- คาร์ไบด์ตันมีความแข็งมากแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทก การสั่นสะเทือนมากเกินไป และการทำเครื่องมือตก
- คมตัดมีความคม ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและจับถือด้วยความระมัดระวัง
- เปลี่ยนเครื่องมือที่สึกหรอทันที เพื่อป้องกันคมตัดบิ่นและการขัดเงาพื้นผิวที่ไม่ดี
Dormer S501 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน (HM) แบบ 2 คมตัด มีรูปทรงหัวบอลสำหรับการกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือกัดคาร์ไบด์ตันของ Dormer Pramet และจัดอยู่ในประเภทเครื่องมือตัดอเนกประสงค์ Type N สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
คุณสมบัติหลัก
- คาร์ไบด์ตันเกรดพรีเมียม การออกแบบแบบ 2 ร่องให้ความแข็งเกร็งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดการสั่นสะเทือน
- การเคลือบผิว X-CEED ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกัดวัสดุที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ยาก และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ปลายบอลโนสรัศมีเต็ม (รัศมีปลายบอลเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด) สำหรับงานขึ้นรูปโปรไฟล์ 3 มิติ รัศมีโค้งด้านใน และพื้นผิวโค้ง
- มุมเอียงของฟันเกลียว 30° และมุมคราดแนวรัศมี 10°
- ความยาวแบบสั้น เช่น ขนาด ⌀1 mm มีความยาวคมตัด 3 mm และความยาวรวม 38 mm
- ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดระดับ h9 และก้านทรงกระบอกแบบเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
การใช้งานทั่วไป
- การกัดตามแนวเส้นรอบรูป (การกัดลอกแบบ) การกลึงตามแบบ 3 มิติ และการขัดเงาพื้นผิวโค้ง
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบริเวณรัศมีของชิ้นส่วนภายใน
- การทำช่องและการกัดลาดเอียง
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลสและเหล็กหล่อ
| ซีรีส์ | S501 |
|---|---|
| ชนิด | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล รุ่นสั้น |
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ (HM) |
| การเคลือบผิว | X-CEED |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| รูปแบบปลาย | หัวบอล รัศมีชนิด Full profile (R = D/2) |
| มุมเฉียง | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี | 10° |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | 1 – 16 mm (เมตริก) |
| ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | h9 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ, DIN 6535 HA (⌀3 – 16 mm) |
| ประเภทคัตเตอร์ | ประเภท N – สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง |
| การจ่ายน้ำยาหล่อเย็น | ภายนอก |
| วัสดุชิ้นงาน (ISO) | หลัก: P (เหล็กกล้า, เหล็กกล้าหล่อ), K (เหล็กหล่อ) สามารถใช้ได้กับ: M (สเตนเลส), N (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง), H (วัสดุชุบแข็ง) |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
ทุกขนาด: 2 คมตัด, การเคลือบผิว X-CEED, มุมเกลียว 30°, ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h9, ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA ขนาดเมตริก มิติเป็น มม.
| รหัสสั่งซื้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด D (มม.) | ความยาวคมตัด (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| S5011.0 | 1 | 3 | 3 | 38 |
| S5011.5 | 1.5 | 3 | 3 | 38 |
| S5012.0 | 2 | 6 | 3 | 38 |
| S5012.5 | 2.5 | 7 | 3 | 38 |
| S5014.0 | 4 | 8 | 6 | 57 |
| S5015.0 | 5 | 10 | 6 | 57 |
| S5016.0 | 6 | 10 | 57 | |
| S5017.0 | 7 | 13 | 8 | 63 |
| S5018.0 | 8 | 16 | 8 | 63 |
| S5019.0 | 9 | 16 | 10 | 72 |
| S50110.0 | 10 | 19 | 10 | 72 |
| S50112.0 | 12 | 22 | 12 | 83 |
| S50116.0 | 16 | 26 | 16 | 92 |
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบชิ้นเดียว อธิบายรูปทรงจากปลายไปจนถึงปลายก้าน:
- โนสทรงบอล: ปลายตัดรูปครึ่งทรงกลมที่มีรัศมีชนิด Full profile R = D/2 (เช่น R4 mm สำหรับขนาด ⌀8 mm)
- ส่วนร่องคายเศษ: มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30° ความยาวคมตัดตั้งแต่ 3 mm (⌀1 mm) ถึง 26 mm (⌀16 mm)
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกผิวเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีขนาด ⌀3, 6, 8, 10, 12 และ 16 mm; สำหรับขนาดเล็ก ก้านจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (เช่น ดอกกัดขนาด ⌀1 mm ที่มีก้านขนาด ⌀3 mm)
- ความยาวรวม: ตั้งแต่ 38 mm (⌀1 – 2.5 mm) ถึง 92 mm (⌀16 mm)
มิติหลัก: D = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, R = รัศมีหัวบอล, ความยาวส่วนตัด, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และความยาวรวม ดูค่าแต่ละขนาดได้ในตารางรายละเอียดจำเพาะ
วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม
- รัศมีปลายบอล: เลือกคัตเตอร์ที่มีรัศมีปลายบอล (D/2) เท่ากับหรือน้อยกว่ารัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดบนชิ้นงาน
- ระยะยื่น: S501 เป็นเครื่องมือรุ่นสั้น สำหรับโพรงลึกหรือผนังสูง ให้เลือกดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลแบบระยะยื่นยาวหรือแบบคอคอดแทน
- ก้าน: ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของแต่ละขนาดในตารางสเปค และเตรียมคอลเลทหรือหัวจับที่มีขนาดตรงกัน (⌀3 ถึง 16 mm)
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ | การใช้งานหลัก |
| K | เหล็กหล่อ | การใช้งานหลัก |
| M | สแตนเลส | การใช้งานที่เป็นไปได้ |
| N | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | การใช้งานที่เป็นไปได้ |
| S | โลหะผสมอุณหภูมิสูง | การใช้งานที่เป็นไปได้ |
| H | วัสดุชุบแข็ง | การใช้งานที่เป็นไปได้ |
ต้องการดอกเอ็นมิลหัวบอล 4 ร่องที่มีการเคลือบผิว X-CEED แบบเดียวกันหรือไม่? ดูซีรีส์ Dormer S511