ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S233

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET S233 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 คมตัด เคลือบ TiSiN และมีระยะยื่นยาวเป็นพิเศษ ออกแบบมาสำหรับการกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่ซับซ้อนให้ได้ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส และโลหะผสมทนความร้อน โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 mm ถึง 16 mm

    มาตรฐานและการจำแนกประเภท

    • มาตรฐานพื้นฐาน: DORMER (มาตรฐานของผู้ผลิต)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9
    • รูปทรงดอกกัด: ชนิด N เป็นคัตเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
    • กลุ่มการใช้งานตามมาตรฐาน ISO: P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส), S (โลหะผสมทนความร้อนและอุณหภูมิสูง)
    • การจ่ายน้ำหล่อเย็น: ภายนอก

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้โฮลเดอร์ชนิดแข็งที่มีความแม่นยำสูง เช่น หัวจับไฮดรอลิกหรือหัวจับแบบหดรัด และรักษาความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากเครื่องมือที่มีระยะยื่นยาวไวต่อความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนและการสั่นสะเทือน
    • เนื่องจากส่วนยื่นของเครื่องมือมีความยาว ให้เริ่มด้วยความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัดที่ต่ำกว่าการใช้ดอกเอ็นมิลล์หัวบอลความยาวมาตรฐาน จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มค่าทีละขั้น พร้อมสังเกตการสั่นสะท้าน
    • ให้ตัดเฉพาะภายในช่วงความยาวคมตัด (l2) ส่วนคอที่ลดขนาดลงไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตัด
    • ปฏิบัติตามข้อมูลการตัดที่ DORMER PRAMET แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละชนิด

    ความปลอดภัย

    • คมตัดคาร์ไบด์มีความคมและเปราะ ควรจับด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือทำเครื่องมือตก
    • สวมแว่นตาเซฟตี้และใช้อุปกรณ์ป้องกันของเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน

     

    ดอกเอ็นมิลล์หัวบอลระยะเอื้อมยาวพิเศษ DORMER PRAMET S233

    ซีรีส์ S233 เป็นดอกเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง (HM) ที่ออกแบบมาสำหรับการกัดขึ้นรูปตามแนวพื้นผิวที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือนี้มีความยาวคมตัดสั้น คอหลบ และความยาวรวมที่ยาวเป็นพิเศษ จึงเข้าถึงโพรงลึกและบริเวณที่เข้าถึงยากได้ ขณะที่การออกแบบแบบ 2 ร่องช่วยรักษาความแข็งเกร็ง เพิ่มความแข็งแรง และลดการสั่นสะเทือน

    การเคลือบผิวด้วย TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกัดวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยากและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ S233 ผลิตจากคาร์ไบด์คุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงกับวัสดุที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ยาก เช่น โลหะผสมทนความร้อน

    คุณสมบัติหลัก

    • ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 คมตัด พร้อมมุมเอียงของฟันเกลียว 30°
    • การเคลือบผิว TiSiN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกัดวัสดุที่ตัดเฉือนได้ยากและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ระยะเอื้อมยาวเป็นพิเศษ: ร่องฟันสั้นและคอหลบสำหรับกัดชิ้นงานที่มีส่วนลึก
    • ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด h9
    • ครอบคลุมวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส) และ S (โลหะผสมทนความร้อน)

    การใช้งานทั่วไป

    • การตัดแต่งรูปทรง 3 มิติและการกลึงตามแบบของพื้นผิวที่ซับซ้อน
    • การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อสร้างส่วนโค้งด้านในของโพรงและช่องลึก
    • การกัดความเร็วสูงในบริเวณที่เข้าถึงยาก

     

    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    ซีรีส์S233
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์หัวบอล ระยะเอื้อมยาวพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ (HM)
    การเคลือบผิวTiSiN
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    รูปแบบปลายหัวบอลโนส, r = d1/2
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1)2 มม. ถึง 16 มม.
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดh9
    ก้านทรงกระบอก, DIN 6535 HA
    ความยาวรวม (l1)100 มม. / 125 มม. / 150 มม.
    ทิศทางตัดด้านขวา
    โปรไฟล์ดอกกัดรุ่น N
    กลุ่มการใช้งานตามมาตรฐาน ISOP, M, S
    การจ่ายน้ำยาหล่อเย็นภายนอก
    มาตรฐานDORMER

     

    หมายเลข EDPรหัสการสั่งซื้อd1 (มม.)r (mm)d2 (มม.)l2 (มม.)l1 (มม.)ฟัน
    6706554S2332.0XD421441002
    6706555S2333.0XD331.5351002
    6706556S2333.0XD631.5651002
    6706557S2334.0XD442481002
    6706558 42681002
    6706559S2335.052.5591002
    6706560S2336.0636101002
    6706561S2338.0848121002
    6706562S23310.010510141252
    6706563S23312.012612161252
    6706564S23314.014714321502
    6706565 16816321502

    d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (หัวบอล), r = รัศมีหัวบอล, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, l2 = ความยาวส่วนตัด, l1 = ความยาวรวม S23310.0 (6706562) ยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ 9.2 mm ความยาวใช้งาน 85 mm และมุมคราดแนวรัศมี 3°

     

    S233 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันที่มีปลายตัดทรงครึ่งวงกลมและร่องเกลียว 2 ร่อง เมื่อไล่จากปลาย เครื่องมือนี้ประกอบด้วยหัวบอลและส่วนร่องสั้น (ความยาวส่วนตัด l2) คอที่ลดขนาดลงเล็กน้อยจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัดเพื่อให้มีความยาวใช้งานมากเป็นพิเศษ และก้านทรงกระบอก (d2) ตามมาตรฐาน DIN 6535 HA สำหรับขนาดที่ d2 ใหญ่กว่า d1 ส่วนคอจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด (หัวบอล)
    • r: รัศมีหัวบอล = d1/2
    • l2: ความยาวส่วนตัด (ความลึกสูงสุดในการตัด)
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • l1: ความยาวรวม

    ตัวอย่าง S23310.0: d1 10 mm, r 5 mm, l2 14 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 9.2 mm, ความยาวที่ใช้งานได้ 85 mm, d2 10 mm, l1 125 mm

     

    วิธีเลือกขนาด S233 ที่เหมาะสม

    • เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบอล: รัศมีของหัวบอล (r = d1/2) ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่ารัศมีภายในที่เล็กที่สุดของชิ้นงานที่จะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    • ขนาดก้าน: ขนาด 3 mm และ 4 mm มีให้เลือกทั้งแบบที่ก้านมีขนาดเท่ากับ d1 และแบบที่มีก้านขนาดใหญ่กว่า คือ 6 mm ก้านที่ใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งเกร็งและใช้ได้กับด้ามจับขนาด 6 mm ที่ใช้กันทั่วไป ขนาด 2 mm ใช้ก้านขนาด 4 mm
    • ระยะเอื้อม: S233 เป็นรุ่นยาวพิเศษสำหรับการตัดเฉือนส่วนที่อยู่ลึก เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระยะยื่นมากเป็นพิเศษ ดอกกัดหัวบอลรุ่นที่สั้นกว่าของ DORMER PRAMET เช่น S229 หรือ S231 จะให้ความแข็งเกร็งมากกว่า
    • วัสดุชิ้นงาน: S233 ใช้ได้กับเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และโลหะผสมทนความร้อน (ISO P, M, S)

    เคล็ดลับสำหรับการกัดด้วยดอกกัดปลายบอล

    • ความเร็วตัดที่จุดกึ่งกลางของปลายบอลมีค่าใกล้ศูนย์ หากทำได้ ให้เอียงเครื่องมือหรือชิ้นงานเพื่อให้การตัดเกิดขึ้นห่างจากปลาย ซึ่งจะช่วยให้พื้นผิวมีการขัดเงาที่ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ในการขัดเงา ระยะขยับด้านข้างของเครื่องมือเป็นตัวกำหนดความสูงของรอยหยัก : ระยะขยับด้านข้างที่น้อยลงทำให้พื้นผิวเรียบขึ้น แต่ใช้เวลาในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรนานขึ้น