ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล_S229

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S229 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันรุ่นสั้นพิเศษ มี 2 คมตัด เคลือบผิว TiSiN มุมเกลียว 30° และคอหลบ ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวโค้งในสเตนเลสและโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 16 mm

    มาตรฐานและความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet (DORMER)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อ h6
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด: h9

    วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ

    • ISO M: สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ชนิดออสเทนนิติก ชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก ชนิดดูเพล็กซ์ และชนิดเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก
    • ISO S: โลหะผสมสำหรับอุณหภูมิสูง (ทนความร้อน)
    • ISO P: เหล็กกล้า รวมถึงเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงดึง 1200 ถึง 1600 N/mm²

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การทำงานหลักคือการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง สามารถป้อนเครื่องมือในแนวตลับลูกปืนเรเดียลและแนวทแยง (การกัดลาดเอียง) ได้
    • ยึดเครื่องมือด้วยคอลเลทสำหรับงานละเอียด หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบหดรัด และลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนและระยะยื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุด
    • เลือกระยะยื่นของเครื่องมือที่สั้นที่สุดโดยไม่ชนชิ้นงาน เพื่อให้มีความแข็งเกร็งสูงสุด
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุของชิ้นงานนั้น และลดค่าลงหากเกิดการสั่นสะเทือน
    • คาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทก จับถือด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

     

    ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer Pramet S229

    S229 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลรุ่นสั้นพิเศษจาก Dormer Pramet ผลิตจากคาร์ไบด์ตัน (HM) และเคลือบด้วย TiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์) มีคมตัด 2 คม พร้อมร่องเกลียวมุม 30° มุมคราด 3° และรัศมีปลายบอลชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ส่วนคอดเว้าหลังหัวตัดช่วยเพิ่มระยะเอื้อมที่ใช้งานได้ ทำให้เครื่องมือเคลื่อนตามผนังและโพรงได้โดยที่ตัวเครื่องไม่เสียดสีกับชิ้นงาน

    ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งของสเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก ชนิดดูเพล็กซ์ และชนิดเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก รวมถึงโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง การออกแบบแบบสั้น 2 ร่องช่วยเพิ่มความแข็งเกร็งและลดการสั่นสะเทือน จึงเอื้อต่อการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงสำหรับวัสดุเหล่านี้ซึ่งตัดแต่งขึ้นรูปได้ยาก

    คุณสมบัติหลัก

    • คาร์ไบด์ตัน (HM) เคลือบผิวด้วย TiSiN เพื่อทนต่อการสึกหรอเมื่อกัดชิ้นงานที่ทำจากวัสดุแข็งแกร่ง
    • 2 คมตัด เกลียว 30° มุมคราด 3° ตัดหมุนขวา และตัดผ่านศูนย์กลางได้
    • ปลายหัวบอลรัศมีเต็ม โดยมีความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดระดับ h9
    • ความยาวคมตัดสั้นพิเศษ พร้อมคอหลบเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
    • ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ความเผื่อของก้าน h6
    • มี 15 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 16 mm

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดลอกแบบและการขัดเงาพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งและพื้นผิวรูปทรงอิสระ (การใช้งานหลัก)
    • ทิศทางการป้อนแนวรัศมีและแนวทแยง (การกัดลาดเอียง) รวมถึงการกัดร่อง
    • สามารถใช้กัดกลึงได้กับบางขนาด
    • การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบริเวณส่วนโค้งรัศมีด้านในและมุมโค้งในชิ้นส่วนสเตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    วัตถุสเปคผลิตภัณฑ์
    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S229
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์หัวบอล ซีรีส์สั้นพิเศษ ชนิด N (ใช้งานทั่วไป)
    วัสดุเครื่องมือโซลิดคาร์ไบด์ (HM)
    การเคลือบผิวTiSiN (ไททาเนียมซิลิคอนไนไตรด์)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    มุมคายเศษ3°
    ทิศทางตัดหมุนขวา ตัดได้ถึงจุดศูนย์กลาง
    รูปแบบปลายรัศมีหัวบอลเต็ม R = DC/2
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (DC)1.5 มม. ถึง 16 มม.
    ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดh9
    ความยาวของการตัด3 มม. ถึง 32 มม.
    ความยาวรวม50 มม. ถึง 90 มม.
    คอส่วนคอที่ลดขนาดลงด้านหลังหัวตัด
    ก้านทรงกระบอกเรียบ, DIN 6535 HA, 3 มม. ถึง 16 มม.
    ความเผื่อของก้านh6
    วัสดุชิ้นงานISO M สเตนเลส, ISO S โลหะผสมทนความร้อนสูง, ISO P เหล็กกล้า
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet (DORMER)

     

    รหัสรุ่นรหัสวัสดุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC (มม.)รัศมีปลายบอล R (มม.)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มม.)ความยาวคมตัด (มม.)ระยะเอื้อม LU (มม.)เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (มม.)ความยาวรวม OAL (มม.)
    S2291.5XD467065141.50.754361.450
    S2292.0XD3 213481.950
    S2292.0XD4 214481.950
    S2293.0XD3 31.535142.850
    S2293.0XD6670651931.56514 50
    S2294.0XD46706520424820 50
    S2294.0XD667065214268203.750
    S2295.0XD5670652252.559204.650
    S2295.0XD6670652352.569204.650
    S2296.0 63610205.550
    S2298.0670652584812307.464
    S22910.06706526105101432 70
    S22912.067065271261216381175
    S22914.06706528147143244 90
    S22916.067065291681632461590

    ทุกขนาดมีร่องคายเศษ 2 ร่อง มุมเกลียว 30° และการเคลือบผิว TiSiN

     

    S229 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบปลายเดียว เมื่อมองจากปลาย จะเห็นว่าดอกกัดประกอบด้วยหัวตัดที่มีร่องคายเศษ คอที่ลดขนาดลง และก้านทรงกระบอกเรียบ

    • หัวตัด: มีร่องคายเศษแบบเกลียวขวา 2 ร่อง มุมเกลียว 30° และปลายเป็นโนสทรงกลมเต็ม รัศมีของปลายทรงกลม R เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด DC เช่น R 0.75 mm เมื่อ DC 1.5 mm คมตัดยาวไปถึงจุดศูนย์กลาง จึงสามารถใช้เครื่องมือกัดเจาะลงตรง ๆ และกัดลาดเอียงได้
    • ความยาวช่วงตัด: ความยาวส่วนที่มีร่องคายเศษ โดยวัดจากปลายหัวบอล
    • ส่วนคอ: ถัดจากร่องคายเศษ ตัวเครื่องจะลดขนาดลงจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ DN เล็กกว่า DC เล็กน้อย เช่น DN 1.4 mm เมื่อ DC 1.5 mm ระยะยื่น LU ซึ่งวัดจากปลาย คือความลึกที่เครื่องมือสามารถทำงานได้โดยที่ก้านไม่สัมผัสชิ้นงาน
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d และความเผื่อ h6 โดยไม่มีผิวราบสำหรับแคลมป์ยึด สำหรับขนาดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 5 mm ก้านอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด และเชื่อมต่อกับคอด้วยส่วนเปลี่ยนผ่าน
    • ความยาวรวม OAL: วัดจากปลายหัวบอลถึงปลายสุดของก้าน

    สัญลักษณ์มิติที่ใช้ในตารางสเปค: DC = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, R = รัศมีหัวบอล, d = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, LU = ระยะเอื้อม, DN = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, OAL = ความยาวรวม

     

    วิธีเลือก S229 ให้เหมาะสม

    • รัศมีปลายบอล: เลือกรัศมีปลายบอล R ที่ไม่ใหญ่กว่ารัศมีภายในที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน R มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด โดยมีค่าตั้งแต่ 0.75 mm ถึง 8 mm ในผลิตภัณฑ์ชุดนี้
    • ระยะยื่น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะยื่น LU มากกว่าความลึกของผนังหรือโพรงที่จะกัดตามแนว เพื่อให้มีเพียงหัวตัดและคอเครื่องมือเท่านั้นที่เข้าไปในชิ้นงาน
    • ขนาดก้าน: สำหรับขนาดตั้งแต่ 1.5 mm ถึง 5 mm ส่วนต่อท้าย XD ในรหัสจะระบุเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (XD3 = 3 mm, XD4 = 4 mm, XD5 = 5 mm, XD6 = 6 mm) เพื่อให้คุณเลือกใช้คอลเลตหรือทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อนที่มีอยู่ได้ตรงกับขนาดก้าน ตั้งแต่ขนาด 6 mm ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนตัด
    • วัสดุชิ้นงาน: S229 ได้รับการปรับให้เหมาะกับสเตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง สำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ Dormer Pramet มีดอกเอ็นมิลล์หัวบอลแบบสั้นพิเศษ S629 ผิวขัดเงา พร้อมมุมคราด 11°