ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S215

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S215 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 2 ร่อง ชนิดยาวพิเศษ มีมุมเกลียว 30° และเคลือบผิว TiAlN มีให้เลือก 6 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 นิ้ว พร้อมก้านทรงกระบอกแบบเรียบ ออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบริเวณรัศมีภายในของเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและข้อมูลเครื่องมือ
- ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet โดยใช้ขนาดเป็นนิ้ว
- แค็ตตาล็อกดอกกัดเอ็นมิลของ Dormer ระบุว่า ดอกกัดส่วนใหญ่ในกลุ่มดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันใช้ก้านความเที่ยงตรงสูงระดับ h6 เป็นมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- การเคลือบผิว : TiAlN เพื่อเพิ่มความแข็งของพื้นผิว ช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ความเหมาะสมของวัสดุเป็นไปตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet : P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, S โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง และ H วัสดุชุบแข็ง ข้อมูลค่าเริ่มต้นที่เผยแพร่สำหรับ S215 ครอบคลุมกลุ่ม P, M, K และ S
คำแนะนำการใช้งาน
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้น ปรับค่าดังกล่าวให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งค่า และการจับยึดเครื่องมือ
- เนื่องจากร่องคายเศษมีความยาวเป็นพิเศษ ให้ยื่นเครื่องมือออกจากจุดจับยึดให้น้อยที่สุดเท่าที่งานจะเอื้ออำนวย และใช้โฮลเดอร์ชนิดแข็งที่มีความแม่นยำเพื่อจำกัดระยะโก่งและการสั่นสะเทือน
- หากไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเอื้อมเต็มที่ ดอกเอ็นมิลล์หัวบอลที่สั้นกว่าจะให้ความแข็งเกร็งสูงกว่า (ดูคำแนะนำในการเลือกใช้งานด้านล่าง)
- จับคมตัดคาร์ไบด์ด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ภาพรวม
S215 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 2 ร่อง จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดนิ้วของ Dormer Pramet ดอกกัดนี้มีความยาวคมตัดพิเศษ โนสทรงกลมรัศมีเต็ม มุมเกลียว 30° และการเคลือบผิว TiAlN (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) Dormer Pramet จัดเครื่องมือนี้อยู่ในกลุ่มงานกัดเก็บผิวและงานกัดตามรูปทรง สำหรับใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และเหล็กหล่อ
คุณสมบัติหลัก
- หัวกัดบอลโนสมีรัศมีชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด เหมาะสำหรับตัดส่วนโค้งภายในชิ้นงานและพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- ความยาวคมตัดที่ยาวเป็นพิเศษอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาด ทำให้เครื่องมือเข้าถึงโพรงและช่องลึก รวมถึงกัดตามผนังสูงได้
- การเคลือบผิว TiAlN ช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้น พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ จึงสามารถขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียมผสานความแข็งและความแกร่งเข้าด้วยกัน จึงทนต่อการสึกหรอได้สูงและมีอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานสม่ำเสมอ
- คัตเตอร์อเนกประสงค์แบบ 2 คมตัด มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
- ก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับคัตเตอร์
การใช้งานทั่วไป
- การกัดลอกแบบและการขัดเงาตามแนวโค้งของดาย แม่พิมพ์ และพื้นผิวที่ซับซ้อน
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับส่วนโค้งรัศมีภายใน มุมโค้ง และร่องก้นโค้ง
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และเหล็กหล่อ Dormer ยังเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดเบื้องต้นสำหรับไททาเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย
| ซีรีส์ | S215 |
|---|---|
| ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน รุ่นยาวพิเศษ |
| วัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ตัน (คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม) |
| การเคลือบผิว | TiAlN (ระบุเป็น AlTiN ในแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 30° |
| รูปแบบปลาย | ปลายบอลโนส โดยมีรัศมีชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด |
| Class ความยาว | ยาวเป็นพิเศษ |
| ช่วงขนาด | 1/8 ถึง 1/2 นิ้ว (6 ขนาด) |
| ความยาวของการตัด | 1 ถึง 3 นิ้ว |
| ความยาวรวม | 3 ถึง 6 นิ้ว |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ (แบบตรง) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันกับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| วัสดุที่เหมาะสม | P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, S โลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ค่าเริ่มต้นระบุไว้ในแค็ตตาล็อก) |
| รุ่นขัดเงา | S115 (ขนาดเท่ากัน) |
| รหัสการสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 ในรูปทศนิยม (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (นิ้ว) | ความยาวคมตัด l2 (นิ้ว) | ความยาวรวม l1 (นิ้ว) | จำนวนร่องฟันคมตัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2151/8 | 7648644 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1 | 3 | 2 |
| S2153/16 | 7648645 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 1-1/8 นิ้ว | 3 | 2 |
| S2151/4 | 7648646 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 1-1/2 นิ้ว | 4 | 2 |
| S2155/16 | 7648647 | 5/16 นิ้ว | 0.3125 | 5/16 นิ้ว | 1-5/8 นิ้ว | 4 | 2 |
| S2153/8 | 7648648 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 1-3/4 นิ้ว | 4 | 2 |
| S2151/2 | 7648649 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 3 | 6 | 2 |
จำนวนต่อบรรจุภัณฑ์: 1 ชิ้น รัศมีของปลายบอลเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด เช่น 3/16 นิ้ว สำหรับรุ่น S2153/8
เครื่องมือคาร์ไบด์ตันชิ้นเดียว อธิบายจากปลายก้านไปจนถึงปลายตัด:
- ก้าน (d2): ก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามขนาดเกลียวเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
- ส่วนร่องคายเศษ (l2): ร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่อง มีมุมเอียงของฟันเกลียว 30° ความยาวช่วงตัดที่ยาวเป็นพิเศษมีตั้งแต่ 1 นิ้วสำหรับขนาด 1/8 นิ้ว ไปจนถึง 3 นิ้วสำหรับขนาด 1/2 นิ้ว
- ปลายตัด (d1): โนสทรงครึ่งทรงกลมที่มีรัศมีชนิด Full profile เท่ากับครึ่งหนึ่งของ d1 เช่น ขนาด 3/8 นิ้วมีรัศมี 3/16 นิ้ว
- ความยาวรวม (l1): 3 ถึง 6 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาด
สัญลักษณ์มิติที่ใช้ในแค็ตตาล็อกของ Dormer: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, l1 = ความยาวรวม, l2 = ความยาวส่วนตัด
วิธีเลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ
- เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไททาเนียม และโลหะผสมทนความร้อนสูง: เลือก S215 Dormer เผยแพร่ข้อมูลค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่มวัสดุเหล่านี้สำหรับรุ่นที่เคลือบผิวด้วย TiAlN
- อะลูมิเนียมและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ: เลือก S115 ซึ่งเป็นรุ่นที่ผ่านการขัดเงาและมีมิติเท่ากัน การขัดเงาแบบผิวมันช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก และแค็ตตาล็อกมีข้อมูลการตัดสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กของ S115 แต่ไม่มีของ S215
- เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเอื้อมที่เพิ่มขึ้น: ดอกเอ็นมิลล์หัวบอลโนสคาร์ไบด์ 2 ร่องที่สั้นกว่าจะมีความแข็งเกร็งสูงกว่าและสั่นสะเทือนน้อยกว่า ตัวอย่าง ได้แก่ S212 (เคลือบ TiAlN, ความยาวมาตรฐาน, 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว) และ S114 (การขัดเงาแบบผิวมัน, แบบยาว, 1/8 ถึง 5/8 นิ้ว)
- ขนาดระบบเมตริก: S213 (เคลือบ TiAlN, ความยาวมาตรฐาน, 3.00 ถึง 12.00 มม.) หรือ S113 (การขัดเงาแบบผิวมัน, ความยาวมาตรฐาน, 2.00 ถึง 20.00 มม.)
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ S215
ค่าเหล่านี้มาจากแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer และเป็นความเร็วตัดในหน่วย SFM ตัวอักษรที่อยู่หลังค่าแต่ละค่าคือรหัสอัตราป้อนของ Dormer นำรหัสนี้ไปค้นในตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยเครื่องมือ HM (คาร์ไบด์) ในแค็ตตาล็อก โดยเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ที่ใกล้เคียงที่สุด เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย | P1.1: 358 F · P1.2: 400 F · P1.3: 413 F |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา | P2.1: 305 F · P2.2: 269 F · P2.3: 240 F |
| P3 | เหล็กอัลลอย | P3.1: 295 F · P3.2: 236 F · P3.3: 200 F |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 177 F · P4.2: 148 F · P4.3: 121 F |
| M1 | สเตนเลสเฟอริติก | M1.1: 410 F · M1.2: 348 F |
| M2 | สเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ | M2.1: 364 F · M2.2: 299 F · M2.3: 249 F |
| M3 | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | M3.1: 210 F · M3.2: 180 F · M3.3: 164 E |
| M4 | สเตนเลสชนิดดูเพล็กซ์ ชนิดซูเปอร์ออสเทนนิติก และเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติกที่ผ่านการเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกผลึก | M4.1: 171 E · M4.2: 148 E |
| K1 | เหล็กหล่อสีเทา | K1.1: 499 F · K1.2: 371 F · K1.3: 276 F |
| K2 | เหล็กหล่อข้อต่อท่อ | K2.1: 492 F · K2.2: 400 F · K2.3: 318 F |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | K3.1: 436 F · K3.2: 331 F · K3.3: 269 F |
| K4 | เหล็กหล่อสีเทาและเหล็กหล่อเหนียวชนิดออสเทนนิติก, เหล็กหล่อเหนียวที่ผ่านกระบวนการออสเทมเปอร์ | K4.1: 404 F · K4.2: 305 F · K4.3: 223 F · K4.4: 190 E · K4.5: 161 E |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | K5.1: 456 F · K5.2: 344 F · K5.3: 266 F |
| S1 | ไททาเนียมและโลหะผสมไททาเนียม | S1.1: 200 F · S1.2: 180 F · S1.3: 174 E |
| S2 | โลหะผสมอุณหภูมิสูงที่มีเหล็กเป็นฐาน | S2.1: 187 E · S2.2: 121 E |
| S3 | โลหะผสมอุณหภูมิสูงที่มีนิกเกิลเป็นฐาน | S3.1: 141 E · S3.2: 85 E |
| S4 | โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลัก | S4.1: 112 E · S4.2: 69 E |