ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S213

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET S213 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน เคลือบผิว TiAlN และมีมุมเกลียว 30° ออกแบบมาสำหรับงานกัดลอกแบบและการตัดรัศมีภายในชิ้นงานเหล็ก เหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และเหล็กหล่อ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 มม. ถึง 12 มม.
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: DORMER PRAMET – เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer
- มิติตามมาตรฐานของ Dormer Pramet
- การใช้งานหลัก: การกัดลอกแบบพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้งและการกัดรัศมีมุมด้านในของชิ้นงาน
- กลุ่มชิ้นงานที่แนะนำ: ISO P, ISO M และ ISO K
- จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น
คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟันจากตารางกลุ่มวัสดุสำหรับการใช้งาน (AMG) ของ Dormer Pramet หรือเครื่องคิดเลขสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของผู้ผลิต โดยให้เหมาะกับวัสดุของชิ้นงานที่กำลังตัด
- ความเร็วตัดที่แท้จริงของหัวกัดปลายมนแบบบอลโนสจะแปรผันตามความลึกของการตัด และลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ที่ปลาย หากทำได้ ให้เอียงเครื่องมือหรือชิ้นงานเพื่อไม่ให้จุดกึ่งกลางของหัวบอลเป็นส่วนที่ทำการตัด
- ยึดก้านไว้ในโฮลเดอร์ชนิดแข็งที่มีความแม่นยำ เช่น หัวจับคอลเลทหรือหัวจับแบบหดรัด และให้ส่วนที่ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนและการสั่นสะเทือน
- คาร์ไบด์มีความแข็งมากแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกและระยะโก่งที่มากเกินไป และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาทุกครั้งขณะตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบ ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นขณะเจียรไนเครื่องมือซ้ำ
ภาพรวม
DORMER PRAMET S213 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันที่มีปลายหัวบอลรัศมีเต็ม 2 คมตัด มุมเกลียว 30° และความยาวช่วงตัดมาตรฐาน (ปานกลาง) คัตเตอร์เคลือบ TiAlN นี้ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการกัดลอกแบบ การกัดตามแนวพื้นผิวโค้ง และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบริเวณส่วนโค้งด้านในของชิ้นงานที่ทำจากเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ
คุณสมบัติสำคัญ
- คาร์ไบด์ตัน – คาร์ไบด์เม็ดละเอียดคุณภาพสูงผสานความแข็งและความแกร่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทนต่อการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานและสม่ำเสมอ
- เคลือบผิว TiAlN – เพิ่มความแข็งของพื้นผิว ช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ ทำให้สามารถขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- หัวกัดบอลโนสรัศมีเต็ม – ออกแบบมาสำหรับกัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและการกลึงตามแบบบนพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง
- 2 คมตัด มุมเกลียว 30° – รูปทรงเรขาคณิตอเนกประสงค์ (คัตเตอร์ชนิด N) สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
- ความยาวช่วงตัดปกติ – ความยาวร่องฟันปานกลางที่ให้สมดุลระหว่างระยะเอื้อมถึงกับความแข็งเกร็ง
- ก้านทรงกระบอกเรียบ – ใช้ได้กับหัวจับคอลเลทมาตรฐานและทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน
การประยุกต์ใช้งาน
- การกัดลอกแบบและการกัดตามแนวรูปทรงของพื้นผิวโค้งบนแม่พิมพ์ ดาย และส่วนประกอบที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรบริเวณส่วนโค้งด้านใน มุมเว้า และร่องที่มีส่วนโค้ง
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และเหล็กหล่อชนิดตีขึ้นรูปได้ ชนิดเหนียว และชนิดกราไฟต์อัดแน่น
| ประเภทสินค้า | ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล (หัวบอลรัศมีเต็ม) |
|---|---|
| แบรนด์ / ซีรีส์ | DORMER PRAMET / S213 |
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ |
| การเคลือบผิว | TiAlN (ไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์) |
| จำนวนร่องฟันคมตัด | 2 |
| มุมเฉียง | 30° |
| ความยาวที่ตัด | ปกติ (ปานกลาง) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (d1) | 3 – 12 มม. |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกเรียบ, d2 3 – 12 มม. |
| ประเภทคัตเตอร์ | N – ใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P (เหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ), ISO M (สเตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ) |
| ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| ปริมาณแพคเกจ | 1 |
| รหัสสินค้า | หมายเลข วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด d1 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม d2 (มม.) | ความยาวคมตัด l2 (มม.) | ความยาวรวม l1 (มม.) | จำนวนร่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2133.0 | 7648622 | 3.00 | 3.0 | 12.0 | 38.0 | 2 |
| S2134.0 | 7648623 | 4.00 | 4.0 | 14.0 | 50.0 | 2 |
| S2135.0 | 7648624 | 5.00 | 5.0 | 16.0 | 50.0 | 2 |
| S2136.0 | 7648625 | 6.00 | 6.0 | 19.0 | 63.0 | 2 |
| S2137.0 | 7648626 | 7.00 | 8.0 | 19.0 | 63.0 | 2 |
| S2138.0 | 7648627 | 8.00 | 8.0 | 19.0 | 63.0 | 2 |
| S2139.0 | 7648628 | 9.00 | 10.0 | 22.0 | 70.0 | 2 |
| S21310.0 | 7648629 | 10.00 | 10.0 | 22.0 | 70.0 | 2 |
| S21312.0 | 7648630 | 12.00 | 12.0 | 25.0 | 75.0 | 2 |
S213 เป็นดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันแบบปลายตัดด้านเดียว มีหัวบอลโนสรัศมีเต็มที่ปลายตัดและก้านทรงกระบอกเรียบ มิติที่แสดงในตารางสเปคมีความหมายดังนี้:
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด; รัศมีของบอลโนสเท่ากับครึ่งหนึ่งของ d1 (รัศมีชนิด Full profile เช่น 2.5 mm สำหรับขนาด 5 mm)
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน; เท่ากับ d1 ในขนาดส่วนใหญ่ และใหญ่กว่า d1 ในขนาด 7 mm และ 9 mm
- l2 – ความยาวช่วงตัด วัดจากปลายหัวบอลตามแนวร่องเกลียว 2 ร่อง (มุมเกลียว 30°)
- l1 – ความยาวรวมของเครื่องมือ
การเลือกดอกเอ็นมิลล์หัวบอล Dormer ที่เหมาะสม
- S213 – เคลือบผิว TiAlN, 2 คมตัด, 3 – 12 mm: ตัวเลือกแรกสำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และเหล็กหล่อ โดยการเคลือบผิวช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและอายุการใช้งานของเครื่องมือ ทำให้ขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น
- S113 – การขัดเงาแบบผิวมัน ร่องคายเศษ 2 ร่อง ขนาด 2 – 20 มม.: มีรูปทรงเกลียว 30° และความยาวมาตรฐานเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีการเคลือบผิว การขัดเงาแบบผิวมันช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและทองแดงผสม
- S239 – เคลือบผิว, 4 ร่อง, 2 – 12 mm : ดอกเอ็นมิลหัวบอลแบบ 4 ร่อง ความยาวมาตรฐาน สำหรับการใช้งานที่ต้องการคมตัดจำนวนมากขึ้น
- การเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง: รัศมีของปลายบอลเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด จึงควรเลือกขนาดที่มีรัศมีเท่ากับหรือเล็กกว่ารัศมีส่วนเว้าที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน และใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใช้ได้เพื่อให้มีความแข็งเกร็งสูงสุด