ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S212

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S212 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง มีมุมเกลียว 30° และการเคลือบผิว AlTiN มีความยาวมาตรฐานและมีก้านทรงกระบอก ออกแบบมาสำหรับการกัดขึ้นรูปตามโปรไฟล์ การกัดขึ้นรูปตามแนวเส้นโค้ง 3 มิติ การกัดเจาะลงในแนวดิ่ง และการกัดแบบลาดเอียงในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: Dormer Pramet; เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันของ Dormer
    • มาตรฐานพื้นฐาน: DORMER; รหัสสั่งซื้อหน่วยนิ้ว (ANSI) เช่น S2121/16 = EDP 7648601
    • รุ่นเดิมของ Dormer: EB3302 V ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น S212
    • รุ่นชนิดไม่เคลือบที่มีมิติเท่ากัน: S112 (การขัดเงาแบบผิวมัน)
    • จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้น

    คำแนะนำการใช้งาน

    • Dormer ระบุว่า S212 เหมาะสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), K (เหล็กหล่อ) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง รวมถึงไททาเนียม)
    • S212 ไม่ได้ระบุไว้สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (N) หรือวัสดุชุบแข็ง (H) สำหรับอะลูมิเนียมและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กชนิดอื่น รุ่นที่ระบุในแค็ตตาล็อกคือ S112 แบบขัดเงา
    • ใช้ข้อมูลกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer เพื่อกำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้น เมื่อระยะกินงานในแนวรัศมีต่ำกว่า 50% สามารถเพิ่มอัตราป้อนต่อฟันได้โดยใช้ปัจจัยปรับแก้ของ Dormer
    • ใช้คอลเลทชนิดแข็งสำหรับงานละเอียดหรือทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน และลดความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
    • เมื่อความลึกในการตัดตื้น เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่มีผลจริงของหัวบอลโนสจะเล็กกว่า d1 ดังนั้นให้กำหนดความเร็วรอบแกนหมุนตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีผลจริง

     

    Dormer Pramet S212 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตันความยาวมาตรฐาน มี 2 คมตัดและมุมเกลียว 30° หัวบอลโนสใช้ตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงานและกัดตามรูปทรงพื้นผิว 3D ที่ซับซ้อน ร่องฟันที่สั้นช่วยให้มีความแข็งเกร็งสูง เพิ่มความแข็งแรงและลดการสั่นสะเทือน

    เครื่องมือนี้ผลิตจากคาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูง ซึ่งผสานความแข็งและความแกร่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทนต่อการสึกหรอได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ การเคลือบผิวด้วย AlTiN (อะลูมิเนียมไททาเนียมไนไตรด์) หลายชั้นช่วยเพิ่มความแข็งของพื้นผิวและความแข็งที่อุณหภูมิสูง อีกทั้งช่วยให้เศษวัสดุไหลออกได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดกับคมตัด ทำให้ขจัดเนื้อโลหะได้ในอัตราที่สูงขึ้น และได้ผิวงานที่ขัดเงาอย่างสะอาดและแม่นยำ

    คุณสมบัติหลัก

    • รูปทรงบอลโนสคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง พร้อมมุมเกลียว 30°
    • การเคลือบผิว AlTiN หลายชั้นเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ความยาวคมตัดมาตรฐาน (ปานกลาง) เพื่อความแข็งเกร็งและลดการสั่นสะเทือน
    • ก้านทรงกระบอก ขนาดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว
    • ใช้งานได้หลากหลาย: กัดแนวดิ่ง กัดลาดเอียง และกัดตามแนวรูปทรง

    การใช้งานทั่วไป

    • การกัดขึ้นรูปทรง 3 มิติและการกัดลอกแบบพื้นผิวที่ซับซ้อน เช่น โพรงแม่พิมพ์
    • การตัดส่วนโค้งรัศมีภายใน ส่วนโค้งเชื่อมมุม และร่องก้นกลม
    • การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนอุณหภูมิสูง (ISO P, M, K, S)

     

    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / S212
    ประเภทเครื่องมือดอกเอ็นมิลล์หัวบอล ความยาวปกติ
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน (HM) ชนิดเม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม
    การเคลือบผิวAlTiN (TiAlN), PVD, เคลือบหลายชั้น
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    รูปแบบปลายบอลโนสแบบรัศมีเต็ม
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ความยาวที่ตัดความยาวปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    โปรไฟล์ดอกกัดชนิด N สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1)1/16 – 1/2 นิ้ว (8 ขนาด)
    ก้านก้านทรงกระบอก ขนาด 1/8 – 1/2 นิ้ว
    ความยาวรวม (l1)1-1/2 – 3 นิ้ว
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K, S

     

    รหัสการสั่งซื้อ (ANSI)หมายเลข EDPd1 เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (นิ้ว)d1 ทศนิยม (นิ้ว)d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว)l2 ความยาวร่องฟัน (นิ้ว)l1 ความยาวรวม (นิ้ว)ฟัน
    S2121/1676486011/160.06251/81/41-1/2 นิ้ว2
    S2121/876486021/80.12501/81/21-1/2 นิ้ว2
    S2123/1676486033/160.18753/165/822
    S2127/3276486047/32 นิ้ว0.21881/45/82-1/2 นิ้ว2
    S2121/476486051/40.25001/43/42-1/2 นิ้ว2
    S2125/1676486065/16 นิ้ว0.31255/16 นิ้ว7/82-1/2 นิ้ว2
    S2123/876486073/80.37503/87/82-1/2 นิ้ว2
    S2121/276486081/20.50001/2132

     

    ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ตันแบบตรง มีก้านทรงกระบอกเรียบและส่วนคมตัดแบบเกลียว 2 ร่อง ซึ่งปลายเป็นบอลโนสที่มีรัศมีเต็ม

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด; รัศมีปลายบอล = d1/2 (เช่น 1/32 นิ้ว สำหรับรุ่น S2121/16)
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ก้านทรงกระบอก)
    • l2: ความยาวร่องฟัน (ความลึกสูงสุดในการตัด)
    • l1: ความยาวรวม

    สำหรับขนาดส่วนใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวก้านเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวใบมีด สำหรับขนาด 1/16 นิ้ว (ก้านขนาด 1/8 นิ้ว) และขนาด 7/32 นิ้ว (ก้านขนาด 1/4 นิ้ว) เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด โดยมีส่วนเปลี่ยนผ่านระหว่างส่วนที่มีร่องฟันกับก้าน

     

    วิธีเลือกดอกเอ็นมิลล์หัวบอลโนส Dormer ที่เหมาะสม

    • S212 (ซีรีส์นี้): เคลือบ AlTiN, 2 ร่อง, ความยาวมาตรฐาน, ขนาดหน่วยนิ้ว; สำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง
    • S112: รุ่นชนิดไม่เคลือบที่มีการขัดเงาและใช้การออกแบบเดียวกัน ช่วยให้ชิป IC ไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อใช้กับวัสดุเนื้ออ่อนและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม
    • S213: ดอกเอ็นมิลหัวบอลโนสแบบเคลือบ AlTiN 2 ร่อง ขนาดเมตริก 3.00–12.00 มม.
    • S215: ดอกเอ็นมิลหัวบอลโนสแบบเคลือบ AlTiN 2 ร่อง ชนิดยาวพิเศษ (1/8–1/2 นิ้ว) สำหรับกัดโพรงที่ลึกกว่า
    • S238: ดอกเอ็นมิลหัวบอลแบบเคลือบ AlTiN 4 ร่อง ความยาวมาตรฐาน (1/16 – 3/4 นิ้ว) มีจำนวนร่องมากขึ้นสำหรับการตัดเก็บผิวที่อัตราป้อนสูงขึ้น

    คมตัด 2 คมมีช่องคายเศษที่กว้างกว่า จึงเหมาะกับการกัดแบบกดลง การกัดแบบลาดเอียง และการกัดหนัก ส่วนคมตัด 4 คมเหมาะกับการขัดเงามากกว่า

    ความเร็วในการตัดเริ่มต้นสำหรับ S212 (ข้อมูลจากแค็ตตาล็อก Dormer)

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วในการตัด (SFM)
    P1.1เหล็กกล้าชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240 HB397
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.55% ความแข็งต่ำกว่า 240 HB299
    P3.2เหล็กอัลลอย ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ ความแข็ง 180 - 260 HB272
    P4.2เหล็กกล้าเครื่องมือ ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ ความแข็ง 26 - 39 HRC171
    M3.1สเตนเลสชนิดออสเทนนิติก ความแข็งต่ำกว่า 200 HB259
    M4.1สเตนเลสชนิดดูเพล็กซ์หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300 HB174
    K1.2เหล็กหล่อเทา 180 - 240 HB407
    K3.2เหล็กหล่อเหนียว 180 - 220 HB436
    S1.2โลหะผสมไททาเนียม, 200 - 280 HB200
    S3.1โลหะผสมทนอุณหภูมิสูงที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก, ต่ำกว่า 280 HB161

    ค่าอัตราป้อนต่อฟันอ่านได้จากตารางอัตราป้อนสำหรับคาร์ไบด์ (HM) ของ Dormer โดยใช้รหัสตัวอักษรที่กำหนดให้แต่ละกลุ่มวัสดุ (สำหรับ S212 ส่วนใหญ่ใช้รหัส F)