ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล_S112

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S112 เป็นดอกเอ็นมิลล์หัวบอลคาร์ไบด์ตันแบบ 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน มีขนาดเป็นนิ้วตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว พร้อมเกลียว 30° และผิวขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ ปลายบอลโนสแบบรัศมีเต็มได้รับการออกแบบมาสำหรับการกัดลอกแบบ การกลึงตามแบบ และการตัดรัศมีภายในในเหล็กกล้า สเเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet โดยใช้ขนาดเป็นนิ้ว สำหรับขนาดเมตริก โปรดดูซีรีส์ S113
    • วัสดุเครื่องมือ: คาร์ไบด์ตันชนิดเม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม
    • การขัดเงา: แบบเงา (ชนิดไม่เคลือบ). ซีรีส์ S212 เป็นรุ่นเคลือบ AlTiN ที่มีขนาดเท่ากัน
    • การทำงานที่เหมาะสม: การกัดลอกแบบ การกัดตามแนวรูปทรง การกัดเจาะลงในชิ้นงาน และการกัดแบบลาดเอียง
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ระบุไว้สำหรับ S112 ในแค็ตตาล็อกของ Dormer: ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), ISO M (สเตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ) และ ISO N1–N3 (อะลูมิเนียมและทองแดงผสม)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับสภาพของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน การจับยึดเครื่องมือ และการใช้น้ำหล่อเย็น
    • เมื่อกัดดิ่งลงในวัสดุตัน ให้อ่านค่าจากตารางอัตราป้อนในแค็ตตาล็อกเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) แทนอัตราป้อนต่อฟัน
    • ให้เครื่องมือยื่นออกจากเครื่องมือจับยึดสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้โฮลเดอร์ที่มีความเที่ยงตรงและร่วมศูนย์ เพื่อป้องกันคมตัดขนาดเล็กไม่ให้บิ่น
    • Dormer ไม่ได้ระบุว่า S112 แบบไม่เคลือบผิวเหมาะสำหรับไททาเนียมและโลหะผสมทนความร้อน (ISO S) หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO H)

    ข้อควรระวัง

    • คาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ: หลีกเลี่ยงการกระแทก การสั่นสะเทือน และการทำเครื่องมือตก
    • สวมแว่นตาเซฟตี้และใช้อุปกรณ์ป้องกันของเครื่องจักร เศษคาร์ไบด์และคมตัดมีความคม

     

    ภาพรวม

    Dormer S112 เป็นดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน 2 ร่อง จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกเอ็นมิลล์ขนาดนิ้วของ Dormer Pramet มีความยาวคมตัดระดับปกติ (ปานกลาง) มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ก้านทรงกระบอกเรียบ และการขัดเงาแบบชนิดไม่เคลือบ ปลายบอลโนสแบบรัศมีเต็มใช้ตัดส่วนโค้งรัศมีภายในชิ้นงาน และใช้สำหรับการกัดลอกแบบและการกัดตามแนวเส้นขอบของพื้นผิวโค้งที่ซับซ้อน

    คุณสมบัติหลัก

    • คาร์ไบด์เม็ดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียมผสานความแข็งและความแกร่งเข้าด้วยกัน จึงทนต่อการสึกหรอได้สูงและมีอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานสม่ำเสมอ
    • การออกแบบ 2 ร่องพร้อมมุมเกลียว 30°: รูปทรงเรขาคณิต Type N สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานตั้งแต่ต่ำถึงสูง
    • หัวกัดบอลโนสแบบรัศมีเต็มสำหรับกัดรัศมีภายใน กัดลอกแบบ และกัดตามรูปทรง
    • การขัดเงาผิวช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดคมตัด และช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อกัดวัสดุเนื้ออ่อนและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
    • ความยาวร่องฟันมาตรฐานให้ความแข็งเกร็งสูง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการสั่นสะเทือน
    • มีขนาดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 นิ้ว บรรจุแพ็กละ 1 ชิ้น

    การประยุกต์ใช้งาน

    การกัดลอกแบบ การกัดโปรไฟล์ การกัดเจาะลงตรง และการกัดลาดเอียงในเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส เหล็กหล่อ (ชนิดสีเทา ชนิดเหนียว ชนิดเหนียวพิเศษ และชนิดที่มีสีทา, น้ำมันชักเงาอัดแน่น) อะลูมิเนียมผสม และทองแดงหรือทองแดงผสม งานทั่วไป ได้แก่ โพรงแม่พิมพ์และโพรงแบบหล่อ ส่วนโค้งเชื่อมต่อ รัศมีโค้งภายใน และพื้นผิวที่มีรูปทรงโค้ง

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์S112
    ประเภทสินค้าดอกเอ็นมิลล์หัวบอล ความยาวปกติ
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ตัน (เม็ดขัดละเอียดพิเศษเกรดพรีเมียม)
    การเคลือบผิว / การขัดเงาผิวสว่าง (ชนิดไม่เคลือบ)
    จำนวนร่องฟันคมตัด2
    มุมเฉียง30°
    รูปแบบปลายบอลโนสแบบรัศมีเต็ม
    เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (d1)1/16 – 1/2 นิ้ว
    ก้านก้านทรงกระบอกเรียบ (ชนิดก้านตรง), 1/8 – 1/2 นิ้ว
    ความยาวของการตัด (l2)1/4 – 1 นิ้ว
    ความยาวรวม (l1)1-1/2 – 3 นิ้ว
    ทิศทางตัดด้านขวา
    ประเภทคัตเตอร์ประเภท N – สำหรับใช้งานทั่วไปกับวัสดุที่มีความต้านทานต่ำถึงสูง
    มาตรฐานมาตรฐาน Dormer Pramet
    รหัสรูปแบบเดิมEB3302

     

    รหัสสินค้าd1 เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (นิ้ว)d1 ทศนิยม (นิ้ว)d2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว)l2 ความยาวส่วนตัด (นิ้ว)l1 ความยาวรวม (นิ้ว)ฟันปริมาณแพคเกจหมายเลข EDP
    S1121/161/160.06251/81/41-1/2 นิ้ว217648591
    S1123/323/32 นิ้ว0.09381/83/81-1/2 นิ้ว217648592
    S1121/81/80.12501/81/21-1/2 นิ้ว217648593
    S1125/325/32 นิ้ว0.15623/169/16 นิ้ว2217648594
    S1123/163/160.18753/165/82217648595
    S1127/327/32 นิ้ว0.21881/45/82-1/2 นิ้ว217648596
    S1121/41/40.25001/43/42-1/2 นิ้ว217648597
    S1125/165/16 นิ้ว0.31255/16 นิ้ว7/82-1/2 นิ้ว217648598
    S1123/83/80.37503/87/82-1/2 นิ้ว217648599
    S1121/21/20.50001/213217648600

     

    ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ตัน มีร่องคายเศษเกลียวขวา 2 ร่อง มุมเกลียว 30° และก้านทรงกระบอกผิวเรียบ

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด ปลายเป็นทรงกลมรัศมีเต็ม โดยมีรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของ d1 (เช่น 3/64 นิ้ว สำหรับขนาด 3/32 นิ้ว)
    • d2 – ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน สำหรับขนาด 1/16, 3/32, 5/32 และ 7/32 นิ้ว ก้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนตัด
    • l2 – ความยาวส่วนตัด (ส่วนที่มีร่องคายเศษ)
    • l1 – ความยาวรวมจากปลายทรงกลมถึงปลายก้าน

    มิติ d1, d2, l2 และ l1 สำหรับทุกขนาดแสดงอยู่ในโต๊ะวางชิ้นงานแสดงสเปค

     

    วิธีเลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานของคุณ

    แค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ S112 ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO ดังต่อไปนี้ ค่าสูงสุดของแต่ละช่วงใช้กับวัสดุเกรดที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ส่วนค่าต่ำสุดใช้กับวัสดุเกรดที่แข็งกว่าหรือตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ยากกว่า

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM)รหัสการป้อน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P1–P4)98 – 344F
    Mสแตนเลส (M1–M4)92 – 276E – F
    Kเหล็กหล่อ (K1–K5)128 – 390E – F
    Nโลหะผสมอลูมิเนียมและทองแดง (N1–N3)249 – 1499F – G

    ตัวอักษรรหัสอัตราป้อนอ้างอิงตารางอัตราป้อนสำหรับการกัดด้วยคาร์ไบด์ (อัตราป้อนต่อฟันตามเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์) ในแค็ตตาล็อกดอกเอ็นมิลล์ของ Dormer Pramet

    การเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Dormer

    • S212 – รุ่นเคลือบ AlTiN ของ S112 สำหรับอัตราการขจัดเนื้อโลหะที่สูงขึ้น และยังระบุว่าเหมาะสำหรับไททาเนียมและโลหะผสมทนความร้อน (ISO S)
    • S113 – ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง ความยาวมาตรฐาน ระบบเมตริก ขนาด 2.00 – 20.00 มม.
    • S114 – ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง แบบยาว ขนาด 1/8 – 5/8 นิ้ว
    • S115 – ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง ความยาวพิเศษ 1/8 – 1/2 นิ้ว
    • S138 – ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 4 ร่อง ความยาวมาตรฐาน 1/16 – 3/4 นิ้ว สำหรับงานที่ต้องการคมตัดมากขึ้น