เอ็นมิลหัวบอล_C604

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C604 คือเอ็นมิลหัวบอล HSS แบบ 2 ฟัน ความยาวคมตัดมาตรฐาน ก้านแบบ Weldon มุมเกลียว 30° และผิวเงาไม่เคลือบ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI มี 10 ขนาดในหน่วย inch ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 inch ออกแบบมาสำหรับงานกัดขึ้นรูปตามแบบ งานกัดคอนทัวร์ และงานกัดรัศมีภายใน โดยใช้กับเหล็กฟรีแมชชีนนิ่งเป็นหลัก

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์ Dormer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์: เอ็นมิล HSS ของ Dormer สำหรับงานกัดทั่วไป
    • มาตรฐาน: ANSI พิกัดความเผื่อ ANSI +.003/-.000
    • รูปแบบรหัสสั่งซื้อ: C604 + เส้นผ่านศูนย์กลางในหน่วย inch เช่น C6041/2 = 1/2 inch
    • ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือรุ่น 905 โดยมีหมายเลข EDP ใหม่ตั้งแต่ 7647883 ถึง 7647892

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • จับยึดเครื่องมือในหัวจับแบบ Weldon โดยให้สกรูล็อกกดลงบนส่วนปาดเรียบของก้านพอดี
    • HSS ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่า HSS-E (HSCo) แต่การติดตั้งที่มั่นคงยังคงให้ผิวงานและอายุการใช้งานเครื่องมือที่ดีที่สุด
    • เริ่มต้นจากความเร็วตัดที่ Dormer แนะนำสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของการติดตั้ง สารหล่อเย็น และคุณภาพผิวที่ต้องการ
    • เมื่อกัดที่ความลึกตามแนวแกนน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางตัดจริงของหัวบอลจะเล็กกว่า d1 ควรนำจุดนี้มาพิจารณาเมื่อคำนวณความเร็วรอบสปินเดิล
    • คมตัดมีความคมสูง ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง สวมแว่นตานิรภัย และใช้ฝาครอบป้องกันของเครื่องจักร

     

    เอ็นมิลหัวบอลซีรีส์ Dormer C604 ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และอยู่ในกลุ่มเอ็นมิล HSS อเนกประสงค์ของ Dormer Pramet แต่ละตัวมีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ร่องที่สิ้นสุดที่ปลายหัวบอลรัศมีเต็ม มีความยาวคมตัดมาตรฐาน (ระดับกลาง) และก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ซีรีส์นี้ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ในขนาดเศษส่วน inch

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายหัวบอลรัศมีเต็ม โดยรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เหมาะกับงานกัดขึ้นรูปตามแบบ งานกัดคอนทัวร์ 3D และงานกัดรัศมีภายใน
    • ออกแบบ 2 ฟัน มุมเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
    • ผิวเงาไม่เคลือบ ช่วยให้การไหลของเศษดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • เหล็ก HSS เกรดพรีเมียม ยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงและดูดซับแรงกระแทกได้ดี เป็นข้อได้เปรียบเมื่อความแข็งแกร่งของเครื่องจักรหรือการจับยึดเครื่องมือไม่เหมาะสมนัก
    • ก้านแบบ Weldon จับยึดได้แน่นหนาในหัวจับแบบ Weldon
    • มี 10 ขนาด ตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 inch บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ก

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกัดขึ้นรูปตามแบบและงานกัดคอนทัวร์บนพื้นผิวโค้งและพื้นผิวซับซ้อนด้วยเครื่อง CNC
    • งานกัดรัศมีภายใน มุมโค้งด้านใน และร่องที่มีก้นโค้ง
    • ใช้กับเหล็กฟรีแมชชีนนิ่งเป็นหลัก นอกจากนี้ Dormer ยังให้ข้อมูลการตัดสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง เทอร์โมพลาสติก รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูงที่ความเร็วตัดต่ำลง

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C604
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลหัวบอล
    วัสดุเครื่องมือHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การเคลือบ / ผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว30°
    รูปทรงปลายหัวบอล รัศมีเต็ม
    ความยาวคมตัดความยาวมาตรฐาน (ระดับกลาง)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/8 – 3/4 inch (10 ขนาด)
    ก้านก้านแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 inch หรือ 1/2 inch
    มาตรฐานANSI
    พิกัดความเผื่อANSI +.003/-.000
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)d1 แบบทศนิยม (inch)ความยาวร่องคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)จำนวนฟัน
    C6041/876478831/80.12503/82-5/163/82
    C6043/1676478843/160.18751/22-3/83/82
    C6041/476478851/40.25005/82-7/163/82
    C6045/1676478865/160.31253/42-1/23/82
    C6043/876478873/80.37503/42-1/23/82
    C6047/1676478887/160.437513-1/41/22
    C6041/276478891/20.500013-1/41/22
    C6049/1676478909/160.56251-1/83-3/81/22
    C6045/876478915/80.62501-1/83-3/81/22
    C6043/476478923/40.75001-5/163-5/81/22

     

    C604 เป็นเครื่องมือตัด HSS แบบชิ้นเดียว รายละเอียดเรียงจากด้านปลายคมตัดไปยังด้านก้านมีดังนี้

    • ปลายคมตัด: หัวบอลทรงครึ่งทรงกลมเต็ม มีรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (ตัวอย่างเช่น 1/16 inch สำหรับขนาด 1/8 inch) คมตัด 2 คมต่อเนื่องจากหัวบอลเข้าสู่ร่องคายเศษ
    • ส่วนร่องคมตัด: ร่องเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 30° ตลอดความยาวร่องคมตัด l2 ตั้งแต่ 3/8 inch (ขนาด 1/8 inch) ถึง 1-5/16 inch (ขนาด 3/4 inch)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 มีส่วนปาดเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon โดย d2 เท่ากับ 3/8 inch สำหรับขนาด 1/8 ถึง 3/8 inch และเท่ากับ 1/2 inch สำหรับขนาด 7/16 ถึง 3/4 inch
    • ความยาวรวม l1: ตั้งแต่ 2-5/16 inch ถึง 3-5/8 inch ขึ้นอยู่กับขนาด

    สัญลักษณ์: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, l2 = ความยาวร่องคมตัด, l1 = ความยาวรวม, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

     

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่มวัสดุ WMG ของ Dormerวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM)
    P1.1 / P1.2 / P1.3เหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง105 / 118 / 121
    P2.1 / P2.2เหล็กกล้าคาร์บอน89 / 79
    K1.1 / K1.2 / K1.3เหล็กหล่อเทา89 / 66 / 49
    K2.1 / K2.2เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล108 / 89
    K3.1 / K3.2เหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์กลม)95 / 72
    K4.1 / K4.2เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวออสเทนิติก89 / 69
    K5.1 / K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)102 / 75
    N1.1 / N1.2 / N1.3อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป180 / 135 / 92
    N2.1 / N2.2 / N2.3อะลูมิเนียมผสมหล่อ92 / 82 / 59
    N3.1 / N3.2 / N3.3ทองแดงและโลหะผสมทองแดง95 / 56 / 30
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก95
    S1.1 / S1.2ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม62 / 49
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe)26
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล (Ni)20
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co)16

    ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกของ Dormer สำหรับซีรีส์ C604 ส่วนอัตราป้อนต่อฟันให้เลือกจากตารางอัตราป้อนงานกัดด้วยเครื่องมือ HSS ของ Dormer ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ

    วิธีเลือก C604 ให้เหมาะสม

    • เลือกรัศมีหัวบอล (ครึ่งหนึ่งของ d1) ให้เท่ากับหรือเล็กกว่ารัศมีภายในที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน
    • C604 เหมาะที่สุดกับเหล็กฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ข้อมูลการตัดของรุ่นนี้ไม่ครอบคลุมเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กชุบแข็ง
    • สำหรับวัสดุที่แข็งกว่าหรืองานที่ต้องการผลผลิตสูงขึ้น ทางเลือกที่นิยมคือเอ็นมิลหัวบอลทังสเตนคาร์ไบด์
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
    C6041/2 | เอ็นมิลหัวบอล_C604 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย