เอ็นมิลหัวบอล_C511

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C511 คือเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟลุต ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวขาวแบบไม่เคลือบ และก้านมีบ่าเรียบแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ปลายบอลรัศมีเต็มและความยาวรวมแบบซีรีส์ยาวทำให้เหมาะสำหรับงานกัดร่อง งานกัดเฉียงลง (ramping) และงานกัดตามแบบ (copy milling) ของรัศมีภายในและผิวโค้ง 3D
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Dormer)
- ซีรีส์: C511 เอ็นมิลหัวบอล HSS-E แบบ 2 ฟลุต ซีรีส์ยาว ระบบเมตริก
- มาตรฐานการผลิต: DORMER (มาตรฐานผู้ผลิต) ก้านตามมาตรฐาน DIN 1835 B
- ค่าพิกัดความเผื่อ: เส้นผ่านศูนย์กลาง e8 รัศมีบอล ±0.05 mm ก้าน h6
- ดอกกัดชนิด N: ชนิดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- งานที่แนะนำ: งานกัดร่องและงานกัดเฉียงลง
- ผิว: ผิวขาว (ไม่เคลือบ)
ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน
- HSS-E แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า ควรตั้งเครื่องให้มีความแข็งแรงเกร็งสูงและจับยึดเครื่องมือให้มั่นคง เพื่อป้องกันคมตัดบิ่นหรือหัก
- จับยึดเครื่องมือที่บ่าเรียบ Weldon ด้วยหัวจับแบบล็อกด้านข้างที่เหมาะสม การใช้หัวจับคุณภาพสูงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้ดอกกัด HSS-E
- ความเร็วตัดที่จุดศูนย์กลางของปลายบอลมีค่าใกล้ศูนย์ หากเป็นไปได้ควรเข้าเนื้องานด้วยการกัดเฉียงลงหรือกัดตามแนวรูปทรง แทนการเจาะลงตรง
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน และตามข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำ
- คมตัดมีความคม ควรจับถือด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นนิรภัยระหว่างการตัดเฉือน
ภาพรวม
ซีรีส์ C511 จาก Dormer Pramet คือเอ็นมิลหัวบอล HSS-E ระบบเมตริกแบบ 2 ฟลุต ปลายตัดเป็นบอลรัศมีเต็มซึ่งมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางตัด จึงสามารถขึ้นรูปรัศมีภายใน มุมโค้งต่อเนื่อง และผิวโค้ง 3D ได้ ซีรีส์นี้ผสานความยาวรวมแบบซีรีส์ยาวเข้ากับความยาวคมตัดแบบสั้น และก้านมีบ่าเรียบแบบ Weldon เพื่อการจับยึดที่มั่นคง
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุเครื่องมือ HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์, HSCo): แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป
- ผิวขาวแบบไม่เคลือบ ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- 2 ฟลุต มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายเศษ 12°
- ดอกกัดชนิด N: รูปทรงคมตัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
- ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง e8 และค่าพิกัดความเผื่อรัศมีบอล ±0.05 mm
- ก้านมีบ่าเรียบแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ค่าพิกัดความเผื่อก้าน h6
- ขนาดระบบเมตริก เส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 20 mm
งานที่เหมาะสม
- งานกัดร่องและงานกัดเฉียงลง
- งานกัดตามแบบและงานกัดขึ้นรูปผิวโค้งและผิว 3D
- งานกัดรัศมีภายในและร่องโค้ง
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ซีรีส์ | C511 |
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลหัวบอล 2 ฟลุต |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| การเคลือบ / ผิว | ผิวขาว (ไม่เคลือบ) |
| มุมเฮลิกซ์ | 30° |
| มุมคายเศษ | 12° |
| รัศมีบอล | รัศมีเต็ม r = d1/2 ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.05 mm |
| ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | e8 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัด | 3 mm ถึง 20 mm |
| ความยาว | ความยาวรวมแบบซีรีส์ยาว ความยาวคมตัดแบบสั้น |
| ก้าน | ก้านมีบ่าเรียบแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B ค่าพิกัดความเผื่อ h6 |
| ชนิดดอกกัด | N (อเนกประสงค์) |
| มาตรฐาน | DORMER (มาตรฐานผู้ผลิต) |
| ลักษณะงาน | งานกัดร่อง งานกัดเฉียงลง งานกัดตามแบบ |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 (mm) | รัศมีบอล r (mm) | ความยาวคมตัด l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C5113.0 | 3 | 1.5 | |||
| C5114.0 | 4 | 2 | |||
| C5115.0 | 5 | 2.5 | |||
| C5116.0 | 6 | 3 | |||
| C5118.0 | 8 | 4 | |||
| C51110.0 | 10 | 5 | 22 | 95 | |
| C51112.0 | 12 | 6 | |||
| C51114.0 | 14 | 7 | 26 | 110 | 12 |
| C51116.0 | 16 | 8 | 32 | 123 | 16 |
| C51118.0 | 18 | 9 | |||
| C51120.0 | 20 | 10 |
ทุกขนาด: 2 ฟลุต, HSS-E, ผิวขาว, ก้านมีบ่าเรียบแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B สำหรับขนาดที่ไม่ได้แสดงในตาราง กรุณาติดต่อ MISUMI เพื่อยืนยันข้อมูล
รูปทรง
เครื่องมือ HSS-E แบบตันชิ้นเดียว ด้านปลายเป็นบอลครึ่งทรงกลมพร้อมคมตัดแบบเกลียว 2 คม (มุมเฮลิกซ์ 30°) ซึ่งตัดได้ทั้งบริเวณบอลและด้านข้าง บางขนาด (เช่น C51114.0) มีคอลดขนาดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าอยู่ถัดจากร่องคายเศษเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม ส่วนท้ายเป็นก้านทรงกระบอกที่มีบ่าเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
สัญลักษณ์ขนาด
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (บอล)
- r: รัศมีบอล r = d1/2
- l2: ความยาวคมตัด
- l3: ระยะเอื้อมถึงปลายคอ
- d3: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ
- l1: ความยาวรวม
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (h6)
ตัวอย่าง: C51114.0
เส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 14 mm, รัศมีบอล r 7 mm, ความยาวคมตัด l2 26 mm, ระยะเอื้อม l3 64.5 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางคอ d3 11.5 mm, ความยาวรวม l1 110 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 12 mm
ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสม |
|---|---|
| เหล็กอ่อนแม่เหล็ก เหล็กโครงสร้าง และเหล็กชุบผิวแข็ง | ดีเยี่ยม |
| เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม | ดี |
| สแตนเลสชนิดกลึงง่าย | ดี |
| เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อกราไฟต์กลม (เหล็กหล่อเหนียว) | ดี |
| ไทเทเนียมบริสุทธิ์ นิกเกิลบริสุทธิ์ | ดีเยี่ยม |
| ไทเทเนียมผสม นิกเกิลผสม | ดี |
| ทองแดง ทองเหลือง และทองบรอนซ์ | ดีเยี่ยม |
| อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม (ทั้งบริสุทธิ์และผสม) | ดี |
| เทอร์โมพลาสติก | ดี |
วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม
- เลือกรัศมีบอลให้ตรงกับรัศมีภายในที่เล็กที่สุดของชิ้นงาน: r = d1/2 ดังนั้น C51112.0 จะได้รัศมี R6
- ใช้ระยะเอื้อมที่สั้นที่สุดที่ยังผ่านชิ้นงานได้ เพื่อลดการโก่งตัวและการสั่นของเครื่องมือ
- สำหรับเหล็กชุบแข็ง หรือเมื่อต้องการความเร็วตัดสูงขึ้น ควรเลือกใช้เอ็นมิลหัวบอลทังสเตนคาร์ไบด์แทน