เอ็นมิลหัวบอล_C503

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C503 คือเอ็นมิลหัวบอลแบบ 2 ฟัน ความยาวแบบสั้น ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) เคลือบผิว TiCN ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D พร้อมก้านจับแบบ Weldon มีบ่าแบนตามมาตรฐาน DIN 1835 B ออกแบบมาสำหรับงานกัดตามแบบ งานกัดโปรไฟล์ และงานกัดขึ้นรูปพื้นผิว 3D ที่ซับซ้อน

    มาตรฐาน

    • ขนาดเครื่องมือ: DIN 327 D
    • ก้านจับ: DIN 1835 B แบบ Weldon มีบ่าแบน ค่าพิกัดความเผื่อก้าน h6

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดด้วยหัวจับแบบ Weldon (ไซด์ล็อก) หรือหัวจับอื่นที่รองรับก้านมีบ่าแบนตาม DIN 1835 B โดยให้สกรูล็อกกดลงบนบ่าแบนพอดี
    • ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อรักษาความแข็งแกร่ง ความแม่นยำ และคุณภาพผิวงาน
    • เครื่องมือนี้ออกแบบสำหรับการจ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก
    • ความเร็วตัดที่จุดศูนย์กลางของหัวบอลจะเข้าใกล้ศูนย์ หากเป็นไปได้ให้เอียงเครื่องมือหรือชิ้นงาน เพื่อให้การตัดเกิดขึ้นห่างจากปลาย และได้ผิวงานที่ดีขึ้น
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ
    • ตรวจสอบคมตัดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนเครื่องมือที่สึกหรอ เพื่อป้องกันผิวงานไม่ดีและเครื่องมือรับภาระเกิน

    ความปลอดภัย

    • คมตัดมีความคม: ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง สวมแว่นตานิรภัย และใช้ฝาครอบป้องกันของเครื่องจักรขณะทำงาน

     

    Dormer Pramet C503 คือรุ่นเคลือบผิว TiCN ของเอ็นมิลหัวบอลรุ่น C500 ผสานเนื้อเครื่องมือเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ที่มีความเหนียว เข้ากับหัวบอลแบบรัศมีเต็มและ 2 ฟัน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกัดตามแบบ งานกัดโปรไฟล์ และงานกัดขึ้นรูปพื้นผิวที่ซับซ้อนบนเครื่องกัด CNC

    คุณสมบัติเด่น

    • เนื้อเครื่องมือ HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) มีความเหนียวและทนความร้อน
    • สารเคลือบ TiCN (ไทเทเนียมคาร์บอไนไตรด์) ช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้การไหลของเศษดีขึ้นและเครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
    • หัวบอลแบบ 2 ฟัน ตัดที่จุดศูนย์กลางได้ รัศมีโปรไฟล์เต็ม (r = d1/2 ค่าความคลาดเคลื่อน ±0.05 mm)
    • มุมเฮลิกซ์ 30° แบบเวียนขวา
    • ออกแบบความยาวแบบสั้น ให้ความแข็งแกร่งสูงและลดการสั่นสะเทือน
    • ก้านจับแบบ Weldon มีบ่าแบนตามมาตรฐาน DIN 1835 B ค่าพิกัดความเผื่อ h6 จับยึดได้แน่นหนา
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D
    • มีให้เลือก 14 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 25.00 mm

    งานที่เหมาะสม

    • งานกัดตามแบบและงานกัดขึ้นรูป 3D ในงานผลิตแม่พิมพ์
    • งานกัดโปรไฟล์พื้นผิวโค้งและพื้นผิวอิสระ
    • งานกัดรัศมีภายใน มุมโค้งมน และร่องก้นมน

     

    ซีรีส์C503
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทเอ็นมิลหัวบอล ความยาวแบบสั้น
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    สารเคลือบTiCN
    จำนวนฟัน2
    มุมเฮลิกซ์30° แบบเวียนขวา
    รูปทรงปลายหัวบอลรัศมีเต็ม ตัดที่จุดศูนย์กลางได้
    ค่าความคลาดเคลื่อนรัศมีหัวบอล±0.05 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัด2.00 – 25.00 mm
    ช่วงความยาวคมตัด4 – 26 mm
    ช่วงความยาวรวม48 – 102 mm
    ก้านจับก้านแบบ Weldon มีบ่าแบน DIN 1835 B, h6
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 – 25 mm
    มาตรฐานDIN 327 D
    สารหล่อเย็นจ่ายจากภายนอก

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 (mm)รัศมีหัวบอล r ±0.05 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm)ความยาวคมตัด l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)จำนวนฟัน zระยะเอื้อม l3 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคอ d3 (mm)
    C5032.02.001.0064482  
    C5033.03.001.5065492  
    C5034.04.002.0067512  
    C5035.05.002.5068522  
    C5036.06.003.0068522  
    C5038.08.004.001011612  
    C50310.010.005.001013632  
    C50312.012.006.001216732  
    C50314.014.007.00121673227.511.5
    C50315.015.007.50121673227.511.5
    C50316.016.008.00161979230.515.5
    C50318.018.009.00161979230.515.5
    C50320.020.0010.00202288237.519.5
    C50325.025.0012.502526102245.524.5

     

    เครื่องมือ HSS-E ชิ้นเดียวตลอดทั้งตัว มีหัวบอลรัศมีเต็ม ร่องฟันเกลียว 2 ร่อง และก้านทรงกระบอกที่มีบ่าแบน Weldon สำหรับจับยึดตาม DIN 1835 B ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงอยู่ในตารางสเปก:

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (เส้นผ่านศูนย์กลางหัวบอล)
    • r: รัศมีหัวบอล เท่ากับ d1/2 (ค่าความคลาดเคลื่อน ±0.05 mm)
    • l2: ความยาวคมตัด (ความลึกตัดสูงสุด)
    • l1: ความยาวรวม
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ค่าพิกัดความเผื่อ h6 มีบ่าแบน Weldon
    • z: จำนวนฟัน (2)
    • l3: ระยะเอื้อมของส่วนคอลดขนาด (ขนาด 14.00 mm ขึ้นไป)
    • d3: เส้นผ่านศูนย์กลางคอลดขนาดด้านหลังส่วนหัวตัด (ขนาด 14.00 mm ขึ้นไป)

    ตัวอย่าง C50325.0: d1 25.00 mm, r 12.50 mm, l2 26 mm, l1 102 mm, d2 25 mm, l3 45.5 mm, d3 24.5 mm

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม

    • เลือกรัศมีหัวบอล (r = d1/2) ที่ไม่ใหญ่กว่ารัศมีเว้าที่เล็กที่สุดบนชิ้นงานที่จะกัด
    • เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด ให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รูปทรงชิ้นงานอนุญาต และใช้เครื่องมือที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงความลึกที่ต้องการได้
    • ขนาดตั้งแต่ 14.00 mm ขึ้นไปมีคอลดขนาด (d3) ช่วยเพิ่มระยะหลบด้านหลังส่วนหัวตัด
    • ระยะเลื่อนระหว่างแนวกัดที่เล็กลง หรือรัศมีหัวบอลที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยลดความสูงของรอยคลื่นที่เหลือบนผิวงานสำเร็จ

    เลือก C503 หรือซีรีส์อื่นที่เกี่ยวข้องของ Dormer Pramet?

    • C503: HSS-E เคลือบ TiCN เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
    • C500: การออกแบบตาม DIN 327 D แบบเดียวกัน แต่เป็นผิวเงาไม่เคลือบ
    • C505: เอ็นมิลหัวบอล HSS-E 2 ฟัน ตาม DIN 844 K มีความยาวคมตัดยาวกว่า
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
    C5035.0 | เอ็นมิลหัวบอล_C503 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย