เอ็นมิลหัวบอล_C500

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C500 คือเอ็นมิลหัวบอล HSS-E ซีรีส์ความยาวสั้นพิเศษ 2 ฟัน ปลายรัศมีเต็มโปรไฟล์ และก้านแบบ Weldon ที่มีหน้าเรียบสำหรับจับยึด ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D ผิวเงา (Bright) มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคาย 12° เหมาะสำหรับงานกัดตามแบบ งานกัดร่อง และงานกัดเอียงลงในเหล็กกลึงง่าย ทองแดง และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐาน

    • รูปทรงและขนาดเครื่องมือ: DIN 327 D ซีรีส์ความยาวสั้นพิเศษ
    • ก้าน: DIN 1835 B (หน้าเรียบแบบ Weldon) พิกัดความเผื่อ h6

    วัสดุชิ้นงาน

    ผู้ผลิตระบุว่า C500 ใช้สำหรับงานกัดตามแบบในเหล็กกลึงง่าย ทองแดง หรือโลหะผสมทองแดง และมีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO ดังต่อไปนี้

    • P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    • M: สแตนเลสที่มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป
    • K: เหล็กหล่อ

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดด้วยหัวจับแบบ Weldon (ล็อกข้าง) โดยให้สกรูล็อกกดลงบนหน้าเรียบ เพื่อการจับยึดที่ไม่ลื่นไถลและไม่หลุดออก
    • ใช้สารหล่อเย็นแบบจ่ายจากภายนอก
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
    • คมตัดผิวเงาที่ไม่เคลือบผิวมีความคมสูง ช่วยลดการพอกตัวที่คมตัดเมื่อกัดทองแดงและโลหะผสมทองแดง
    • คมตัดมีความคม ควรใช้งานด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือนชิ้นงาน

     

    เอ็นมิลหัวบอล HSS-E Dormer Pramet C500

    C500 คือเอ็นมิลหัวบอลซีรีส์ความยาวสั้นพิเศษ (หรือที่เรียกว่าดอกกัดร่องหัวบอล) จาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวเงา มี 2 ฟันแบบเกลียว ปลายเป็นรัศมีเต็มโปรไฟล์ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D และมีก้านทรงกระบอกพร้อมหน้าเรียบแบบ Weldon ตาม DIN 1835 B เพื่อการจับยึดที่มั่นคง

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงหัวบอล 2 ฟัน รัศมีเต็มโปรไฟล์ สำหรับกัดผิวโค้ง 3D มุมโค้งมน และร่องโค้ง
    • มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคายแนวรัศมี 12° ให้การตัดที่เบาและผิวงานดี
    • ความยาวสั้นพิเศษให้ความแข็งแกร่งสูงและลดการโก่งตัวของเครื่องมือ
    • สามารถกัดกินลึกแนวดิ่งเพื่อทำร่องปิด และใช้งานกัดเอียงลงได้
    • วัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ ทนการสึกหรอและมีความเหนียวดีขึ้น
    • ก้านแบบ Weldon มีหน้าเรียบ พิกัดความเผื่อ h6 ป้องกันการลื่นไถลและการหลุดออกจากหัวจับ

    การใช้งาน

    ออกแบบสำหรับงานกัดตามแบบ งานกัดขึ้นรูป และงานกัดร่องในเหล็กกลึงง่าย ทองแดง และโลหะผสมทองแดง นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังให้ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส และเหล็กหล่อ งานทั่วไปได้แก่ งานแม่พิมพ์ ร่องโค้ง และงานในห้องเครื่องมือ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C500
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลหัวบอล ซีรีส์ความยาวสั้นพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบผิว)
    จำนวนฟัน2
    รูปทรงปลายหัวบอล รัศมีเต็มโปรไฟล์ (R = DC / 2)
    มุมเฮลิกซ์30°
    มุมคายแนวรัศมี12°
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด2 mm ถึง 25 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดe8
    ก้านทรงกระบอกมีหน้าเรียบแบบ Weldon ตาม DIN 1835 B
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 mm ถึง 25 mm
    พิกัดความเผื่อก้านh6
    มาตรฐานDIN 327 D
    สารหล่อเย็นจ่ายจากภายนอก

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)รัศมีหัวบอล R (mm)ความยาวคมตัด (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)
    C5002.0214486
    C5003.031.55496
    C5004.0427516
    C5005.052.58526
    C5006.0638526
    C5007.073.5106010
    C5008.084 6110
    C50010.0105136310
    C50012.0126167312
    C50014.0147 7312
    C50015.0157.5167312
    C50016.0168197916
    C50018.0189197916
    C50020.02010228820
    C50025.02512.52610225

     

    เครื่องมือ HSS-E ชิ้นเดียวตัน ซีรีส์ความยาวสั้นพิเศษตาม DIN 327 D ประกอบด้วยส่วนหัวตัดแบบหัวบอลและก้านทรงกระบอกที่มีหน้าเรียบแบบ Weldon สำหรับจับยึด

    • ปลายตัด: ฟันเกลียวตัดขวา 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° ปลายเป็นหัวบอลทรงครึ่งทรงกลม รัศมีหัวบอล R เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (รัศมีเต็มโปรไฟล์)
    • ความยาวคมตัด: ช่วงร่องฟันที่สั้น วัดจากปลายหัวบอล
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตาม DIN 1835 B พิกัดความเผื่อ h6 มีหน้าเรียบแบบ Weldon สำหรับจับยึดด้วยหัวจับแบบล็อกข้าง บางขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านไม่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (ดูตารางสเปก)
    • ความยาวรวม OAL: วัดจากปลายหัวบอลถึงปลายก้าน
    • ตัวอย่าง C50010.0: DC 10 mm, R 5 mm, ความยาวคมตัด 13 mm, OAL 63 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10 mm

     

    วิธีเลือกขนาดเอ็นมิลหัวบอล C500

    • เลือกรัศมีหัวบอลให้เหมาะกับชิ้นงาน: รัศมีหัวบอล R (DC / 2) ต้องไม่ใหญ่กว่ารัศมีภายในที่เล็กที่สุดที่ต้องการกัด
    • ใช้เครื่องมือที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงตำแหน่งงานได้ รูปทรงสั้นพิเศษตาม DIN 327 D ของ C500 ให้ความแข็งแกร่งสูงสุดสำหรับงานกัดตามแบบและงานเก็บผิวที่แม่นยำ
    • ตรวจสอบขนาดก้านให้ตรงกับหัวจับ: ขนาด 2 mm ถึง 6 mm ใช้ก้าน 6 mm, ขนาด 7 mm ถึง 10 mm ใช้ก้าน 10 mm, ขนาด 12 mm ถึง 15 mm ใช้ก้าน 12 mm, ขนาด 16 mm และ 18 mm ใช้ก้าน 16 mm, ขนาด 20 mm ใช้ก้าน 20 mm และขนาด 25 mm ใช้ก้าน 25 mm
    • สำหรับโพรงลึกที่ต้องการระยะยื่นมากขึ้น เอ็นมิลหัวบอลความยาวมาตรฐาน Dormer Pramet C505 ตาม DIN 844 K เป็นทางเลือกที่ยาวกว่า
    • สำหรับวัสดุชุบแข็งหรือวัสดุที่มีการขัดสีสูง เอ็นมิลหัวบอลแบบเคลือบผิวหรือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งก้านมักเป็นทางเลือกที่ดีกว่า HSS-E ไม่เคลือบผิว
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
    C5002.0 | เอ็นมิลหัวบอล_C500 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย