ดอกเจียรคาร์ไบด์ถอนโบลต์หัก ขั้นที่ 1 ทรงกระบอกมีฟันปลาย_P100

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกเจียรคาร์ไบด์ Dormer Pramet P100 ขั้นที่ 1 หัวทรงกระบอกมีฟันปลาย สำหรับถอนโบลต์ที่หักค้าง ใช้เป็นลำดับแรกเพื่อเจียรผิวรอยหักของโบลต์ให้เรียบก่อนทำจุดศูนย์กลางและเจาะ ช่วยป้องกันรูเกลียวไม่ให้เสียหาย หัวทังสเตนคาร์ไบด์ ผิวเงา ก้าน 6 mm มี 5 ขนาดตั้งแต่ 4.9 ถึง 10.7 mm
มาตรฐานและการจัดกลุ่ม
- มาตรฐานพื้นฐาน: Dormer Pramet Work Norm (มาตรฐานของผู้ผลิต)
- กลุ่มวัสดุที่ใช้งาน: P (เหล็กและเหล็กหล่อ), M (สเตนเลส)
- ลักษณะงาน: งานถอนโบลต์ขั้นตอนที่ 1 การใช้งานหลัก
- ประเทศต้นกำเนิด: ไอร์แลนด์
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้ P100 ก่อนดอกเจียรคาร์ไบด์ทำจุดศูนย์กลาง P101 และเลือก P101 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ P100
- สอดก้าน 6 mm เข้าคอลเล็ตของเครื่องเจียรแม่พิมพ์หรือเครื่องมือโรตารีที่เหมาะสมให้สุด และจับเครื่องให้ตั้งฉากกับหน้าโบลต์เพื่อให้ผิวที่เจียรเรียบ
- เลือกขนาดดอกเจียรคาร์ไบด์ตามขนาดโบลต์ที่ระบุในตารางสเปก เพื่อไม่ให้รูเกลียวเสียหาย
- เจียรผิวโบลต์ที่หักทีละน้อย และหลีกเลี่ยงการกดป้อนแรงเกินไป
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
- สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง เนื่องจากดอกเจียรคาร์ไบด์ทำให้เกิดเศษโลหะที่คมและร้อน
- จับยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนเริ่มงาน
- ห้ามใช้ดอกเจียรคาร์ไบด์ที่บิ่น ร้าว หรือสึกหรอ
ภาพรวม
Dormer Pramet P100 เป็นดอกเจียรคาร์ไบด์ขั้นที่ 1 ที่ออกแบบมาสำหรับถอนโบลต์ที่หักค้าง เมื่อโบลต์ขาดและต้องถอนออก ให้ใช้ P100 เป็นลำดับแรกเพื่อเจียรผิวรอยหักที่ขรุขระและไม่สม่ำเสมอให้เรียบ ช่วยสร้างหน้าเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับขั้นตอนถัดไป และช่วยป้องกันความเสียหายต่อรูเกลียวและชิ้นงานโดยรอบ
คุณสมบัติเด่น
- หัวทรงกระบอกมีฟันปลาย คมตัดที่หน้าปลายช่วยเจียรผิวโบลต์ให้เรียบ
- ร่องฟันแบบฟันเดี่ยว (Single Cut) ระยะห่างฟันปานกลาง พร้อมรูปทรงคมตัดเฉพาะสำหรับงานถอนโบลต์
- หัวทังสเตนคาร์ไบด์ผิวเงาแบบไม่เคลือบ และก้าน 6 mm ในทุกขนาด
- เหมาะกับเหล็ก เหล็กหล่อ และสเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก
- มี 5 ขนาด ตั้งแต่ 4.9 mm ถึง 10.7 mm รองรับขนาดโบลต์ทั่วไปทั้งแบบเมตริกและแบบอิมพีเรียล
การใช้งาน
งานซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม งานผลิต และงานก่อสร้าง ทุกงานที่ต้องถอนโบลต์หรือสกรูที่หักค้างออกจากรูเกลียว P100 เป็นส่วนหนึ่งของระบบถอนโบลต์ของ Dormer Pramet และใช้ร่วมกับดอกเจียรคาร์ไบด์ทำจุดศูนย์กลาง P101 ดอกสว่านสั้น A117 และเครื่องมือถอนสกรู
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | P100 |
| ประเภท | ดอกเจียรคาร์ไบด์ขั้นที่ 1 สำหรับถอนโบลต์ที่หักค้าง (งานถอนโบลต์ขั้นตอนที่ 1) |
| รูปทรงหัว | ทรงกระบอกมีฟันปลาย |
| วัสดุหัว | ทังสเตนคาร์ไบด์ (P1004.9: ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น; ขนาดอื่น: หัวทังสเตนคาร์ไบด์บนก้านเหล็กที่ผ่านการเพิ่มความเหนียวและชุบแข็ง) |
| ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| ลักษณะฟัน | ฟันเดี่ยว ระยะห่างฟันปานกลาง รูปทรงคมตัดเฉพาะสำหรับงานถอนโบลต์ |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัด | 4.9 ถึง 10.7 mm (5 ขนาด) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 6 mm |
| ความยาวรวม | 50 ถึง 70 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | P: เหล็กและเหล็กหล่อ; M: สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก |
| มาตรฐาน | Dormer Pramet Work Norm |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ขนาดโบลต์ | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1004.9 | 7806111 | 4.9 | 6 | 20 | 50 | 1/4-20; 24; 28; M6 | 20 |
| P1006.4 | 7806112 | 6.4 | 6 | 5 | 50 | 5/16-18; 24; 32; M8 | 14 |
| P1007.8 | 7806113 | 7.8 | 6 | 19 | 65 | 3/8-16; 24; M10 | 27 |
| P1009.3 | 7806114 | 9.3 | 6 | 19 | 65 | 7/16-14 | 33 |
| P10010.7 | 7806115 | 10.7 | 6 | 25 | 70 | 1/2-13; 20; M14 | 48 |
P100 ประกอบด้วยหัวตัดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกระบอกบนก้านทรงกระบอกตรง หัวตัดมีฟันแบบฟันเดี่ยวรอบเส้นรอบวงและมีคมตัดที่หน้าปลาย (ฟันปลาย) ทำให้ปลายเรียบของดอกเจียรคาร์ไบด์เจียรผิวโบลต์ที่หักให้ได้ระดับ
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดของหัว 4.9 ถึง 10.7 mm
- LU: ความยาวใช้งาน
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6 mm ทุกขนาด
- OAL: ความยาวรวม 50 ถึง 70 mm
ดูขนาดของแต่ละรุ่นได้ในตารางสเปก
ขั้นตอนการถอนโบลต์ของ Dormer Pramet
- ขั้นตอนที่ 1: ดอกเจียรคาร์ไบด์ P100 เจียรผิวโบลต์ที่หักให้เรียบ
- ขั้นตอนที่ 2: ดอกเจียรคาร์ไบด์ P101 ทำจุดศูนย์กลางบนผิวที่เจียรเรียบแล้ว เพื่อให้ดอกสว่านเริ่มเจาะตรงกลาง
- ขั้นตอนที่ 3: ดอกสว่านสั้น A117 เจาะรูเข้าไปในโบลต์
- ขั้นตอนที่ 4: เครื่องมือถอนสกรู ถอนโบลต์ออกโดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
เลือก P100 ตามขนาดของโบลต์ที่หัก: P1004.9 สำหรับเกลียว M6 และ 1/4 inch, P1006.4 สำหรับ M8 และ 5/16 inch, P1007.8 สำหรับ M10 และ 3/8 inch, P1009.3 สำหรับ 7/16 inch และ P10010.7 สำหรับ M14 และ 1/2 inch นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังมีชุดถอนโบลต์ที่รวม P100, P101, ดอกสว่านสั้น A117 และเครื่องมือถอนสกรูสำหรับแต่ละช่วงขนาดโบลต์