เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน_S982

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S982 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน รุ่นยาว ประเภทเอ็นมิลกัดร่อง คมตัดปลายตัดผ่านจุดศูนย์กลางจึงกินงานแนวดิ่งได้ เหมาะสำหรับงานกัดร่อง ร่องลิ่ม และหลุมพ็อกเก็ตที่ต้องการระยะเอื้อมลึกเป็นพิเศษ

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์: เอ็นมิลกัดร่องทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน รุ่นยาว
    • รูปแบบรหัสสั่งซื้อ: หมายเลขซีรีส์ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดหน่วย mm เช่น S98210.0 = Ø10.0 mm

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • เครื่องมือรุ่นยาวโก่งตัวและสั่นสะเทือนมากกว่าเครื่องมือความยาวมาตรฐาน ควรใช้ความลึกตัดแนวรัศมี ความลึกตัดแนวแกน และอัตราป้อนต่ำกว่าเอ็นมิลความยาวมาตรฐาน และตั้งระยะยื่นของเครื่องมือให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • ใช้หัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการเยื้องศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับแบบสวมร้อน หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับคอลเล็ตความเที่ยงตรงสูง
    • ขณะกินงานแนวดิ่ง ให้ลดอัตราป้อนและระบายเศษให้ดีด้วยสารหล่อเย็นหรือลมเป่า
    • ทังสเตนคาร์ไบด์แข็งแต่เปราะ หลีกเลี่ยงแรงกระแทก ภาระกระแทกจากการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง และการทำเครื่องมือตกหล่น
    • สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะตัดเฉือน และจับคมตัดด้วยความระมัดระวัง
    • ตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดอย่างเป็นทางการของ Dormer Pramet เพื่อเลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

     

    ภาพรวม

    ซีรีส์ S982 จาก Dormer Pramet คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน ในความยาวแบบรุ่นยาว จัดอยู่ในกลุ่มเอ็นมิลกัดร่องคาร์ไบด์ 2 ฟันของ Dormer Pramet และให้ระยะเอื้อมยาวกว่ารุ่นความยาวมาตรฐานของเครื่องมือประเภทเดียวกัน

    คุณสมบัติเด่น

    • ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น แข็งแกร่งและทนการสึกหรอได้ดีกว่าดอกกัด HSS
    • ออกแบบ 2 ฟัน มีร่องคายเศษกว้าง เหมาะกับงานกัดร่องเต็มหน้ากว้าง
    • คมตัดปลายตัดผ่านจุดศูนย์กลาง (ประเภทเอ็นมิลกัดร่อง) จึงกินงานในแนวแกนลงไปในชิ้นงานได้
    • ความยาวแบบรุ่นยาว สำหรับร่องที่ลึกกว่าและตำแหน่งที่เอ็นมิลความยาวมาตรฐานเข้าถึงได้ยาก

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกัดร่องและร่องลิ่ม
    • งานกัดหลุมพ็อกเก็ตโดยเริ่มจากการกินงานแนวดิ่ง
    • งานกัดข้างและกัดตามรูปร่างที่ต้องการระยะเอื้อมเพิ่ม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S982
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดร่อง (เอ็นมิลแบบตัดผ่านศูนย์กลาง)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    จำนวนฟัน2
    ความยาวรุ่นยาว
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (S98210.0)10.0 mm

     

    ขนาดตามรหัสสั่งซื้อ คุณสมบัติร่วมของทุกขนาด: 2 ฟัน, มุมเกลียว 28°, มุมคาย 9°, เคลือบ TiAlN, พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h10, ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความยาวคมตัด (mm)ความยาวรวม OAL (mm)จำนวนฟัน
    S9822.02.000.07903.0019.0060.02
    S9822.52.500.09803.0019.0060.02
    S9823.03.000.11803.0019.0060.02
    S9824.04.000.15704.0019.0060.02
    S9825.05.000.19705.0019.0060.02
    S98210.010.000.394010.0031.0075.02

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นปลายตัดตรง แบบ 2 ฟันเกลียว ช่วงคมตัดยาว พร้อมก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h10)
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ในขนาดเล็กที่สุด ก้านจะใหญ่กว่า DC เช่น DC 2.00 mm ใช้ก้าน 3.00 mm)
    • ความยาวคมตัด – ความยาวช่วงร่องคมตัด วัดจากหน้าปลาย
    • OAL – ความยาวรวมจากหน้าปลายถึงปลายก้าน
    • มุมเกลียว 28° มุมคาย 9°

    ขนาดของแต่ละรหัสสั่งซื้อดูได้ในตารางข้อมูลจำเพาะ

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • เลือกเอ็นมิล 2 ฟันสำหรับงานกัดร่องเต็มหน้ากว้างและงานกินงานแนวดิ่ง เพราะร่องคายเศษที่กว้างกว่าช่วยระบายเศษได้ดีกว่าเอ็นมิล 3 หรือ 4 ฟัน
    • เลือกเอ็นมิล 3 หรือ 4 ฟันเมื่อเน้นงานกัดข้างและงานเก็บผิวในเหล็ก เพราะจำนวนคมตัดที่มากกว่าช่วยให้ใช้อัตราป้อนสูงขึ้นและได้ผิวงานดีขึ้น
    • เลือกเครื่องมือรุ่นยาวเฉพาะเมื่อความลึกของร่องหรือรูปทรงชิ้นงานต้องใช้ระยะเอื้อม สำหรับงานตื้น เครื่องมือความยาวมาตรฐานแข็งแรงกว่า ให้ความแม่นยำและอายุการใช้งานดีกว่า
    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้ตรงกับความกว้างร่อง หากต้องการพิกัดความกว้างร่องที่แคบ ให้กัดหยาบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่า แล้วเก็บผนังร่องในอีกรอบหนึ่ง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S9822.0 | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน_S982 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย