เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน_S962

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET S962 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน ขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/16 inch ถึง 1 inch ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องมาตรฐาน ความยาวคมตัดระดับกลางและมุมเกลียว 28° ช่วยให้มีความแข็งแรงสูง ขณะที่การเคลือบ TiAlN ช่วยให้ทนความร้อนได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานของดอก

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์: Dormer)
    • ซีรีส์ S962 เป็นกลุ่มขนาดระบบ inch สำหรับขนาดระบบเมตริก Dormer มีซีรีส์ S922 ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบ TiAlN
    • เหมาะสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องกัดทั่วไปที่มีการจับยึดเครื่องมืออย่างแข็งแรง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดดอกด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับแบบสวมร้อน หรือหัวจับไฮดรอลิก และให้ระยะยื่นของดอกสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • สำหรับงานกัดร่องเต็มความกว้างของดอก ให้ลดความลึกในการกัดต่อรอบ และไล่เศษด้วยน้ำหล่อเย็นหรือลมเป่า เพื่อป้องกันการกัดเศษซ้ำ
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงาน แล้วปรับให้เหมาะกับความแข็งแรงของเครื่องจักรและการจับยึด
    • ตรวจสอบคมตัดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนหรือลับดอกใหม่เมื่อพบการสึกหรอหรือคมบิ่น

    ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

    • คมตัดคาร์ไบด์มีความคมและเปราะ ควรสวมถุงมือขณะหยิบจับ และหลีกเลี่ยงการทำตกหรือกระแทก
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน เนื่องจากเศษโลหะที่ร้อนและคมอาจกระเด็นออกมา
    • ใช้ฝาครอบป้องกัน และอย่าใช้ความเร็วรอบสปินเดิลเกินค่าที่แนะนำสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก

     

    ภาพรวม

    Dormer S962 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน (แบบกัดร่อง) จาก Dormer Pramet ความยาวคมตัดระดับกลางและมุมเกลียว 28° ให้ความแข็งแรงสูงสำหรับงานกัดร่องมาตรฐาน และการเคลือบ TiAlN ช่วยให้ทนความร้อนได้ดีขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ซีรีส์นี้มีจำหน่ายในขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/16 inch ถึง 1 inch

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรง 2 ฟัน มีช่องคายเศษกว้าง เหมาะกับงานกัดร่องเต็มความกว้างของดอก
    • มุมเกลียว 28° ร่วมกับความยาวคมตัดระดับกลาง ให้ความแข็งแรงสูง
    • เคลือบ TiAlN ทนความร้อนได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งาน
    • ตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มีความแข็งสูงและทนการสึกหรอ
    • คมตัดด้านหน้าแบบกัดร่องที่ตัดถึงจุดศูนย์กลาง จึงสามารถกัดเจาะลงในเนื้องานตันได้

    การใช้งานทั่วไป

    • กัดร่องมาตรฐานและร่องลิ่ม
    • กัดเจาะลงและกัดแบบเอียงลาดลงในเนื้องานตัน
    • กัดข้างและกัดตามรูปทรงในงานตัดเฉือนทั่วไป

     

    แบรนด์DORMER PRAMET (Dormer)
    ซีรีส์S962
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิล 2 ฟัน (แบบกัดร่อง)
    วัสดุดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    การเคลือบTiAlN
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว28°
    รูปทรงปลายปลายแบน (สแควร์)
    ความยาวคมตัดระดับกลาง
    ช่วงขนาด1/16 inch ถึง 1 inch (17 ขนาด)
    ระบบหน่วยระบบ inch

     

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่มีจำหน่ายของซีรีส์ S962 ระบบ inch ความยาวร่องฟัน ความยาวรวม และเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามแตกต่างกันตามขนาด โปรดตรวจสอบขนาดที่แน่นอนจากรหัสสินค้าที่เลือก

    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch)ค่าทศนิยมเทียบเท่า (inch)
    1/160.0625
    3/320.09375
    1/80.125
    5/320.15625
    3/160.1875
    7/320.21875
    1/40.25
    5/160.3125
    3/80.375
    7/160.4375
    1/20.5
    9/160.5625
    5/80.625
    11/160.6875
    3/40.75
    7/80.875
    11.0

     

    คำอธิบายรูปทรงของ S962 (จะเพิ่มภาพแบบภายหลัง):

    • เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบปลายเดียว ตัวดอกเป็นทรงกระบอกตรง
    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 28° และความยาวคมตัดระดับกลาง
    • หน้าปลาย: ปลายแบนพร้อมคมตัดด้านหน้าที่ตัดถึงจุดศูนย์กลาง (แบบกัดร่อง)
    • ด้าม: ด้ามทรงกระบอกต่อจากส่วนร่องฟัน
    • ขนาดหลัก: D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, L2 = ความยาวร่องฟัน, L1 = ความยาวรวม, D2 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม ค่าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่เลือก

     

    การเลือกเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟันของ Dormer ให้เหมาะสม

    ซีรีส์คุณสมบัติเลือกใช้เมื่อ
    S962เคลือบ TiAlN ขนาดระบบ inch ความยาวคมตัดระดับกลางแบบชิ้นงานกำหนดขนาดเป็น inch
    S922เคลือบ TiAlN ขนาดระบบเมตริกแบบชิ้นงานกำหนดขนาดเป็น mm
    S902ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ขนาดระบบเมตริกต้องการดอกแบบไม่เคลือบ
    S972มีมุมโค้งรัศมีที่ปลายต้องการรัศมีที่มุมก้นร่อง
    S982ซีรีส์ยาวต้องการกัดร่องลึกขึ้นหรือต้องการระยะยื่นที่ยาวขึ้น
    S610 / S611ออกแบบสำหรับอะลูมิเนียมงานกัดอะลูมิเนียมเป็นหลัก

    เคล็ดลับตามวัสดุชิ้นงานและจำนวนฟัน

    • เหล็กและเหล็กหล่อ: การเคลือบ TiAlN ของ S962 ทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นขณะตัดวัสดุเหล่านี้
    • อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: 2 ฟันให้ช่องคายเศษเพียงพอ สำหรับงานอะลูมิเนียมปริมาณมาก ซีรีส์เฉพาะสำหรับอะลูมิเนียมอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
    • 2 ฟัน เทียบกับ 3 หรือ 4 ฟัน: เลือก 2 ฟันสำหรับงานกัดร่องและกัดเจาะลงที่ช่องคายเศษมีความสำคัญ เลือกจำนวนฟันมากขึ้นสำหรับงานกัดข้างและงานเก็บผิวที่ต้องการอัตราป้อนสูงและความแข็งแรง
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
    S9621 | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน_S962 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย