เอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน_S964

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S964 เป็นเอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน ความยาวคมตัดระดับกลาง มุมเกลียว 34° เคลือบผิว TiAlN สำหรับงานกัดข้าง งานกัดร่อง งานกัดตามรูปทรง และงานกัดแบบแรมป์ ในเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมตริก 2–20 mm และขนาด inch 1/16–1 inch

    มาตรฐานและการจำแนกประเภท

    • ก้าน: ทรงกระบอก, DIN 6535 HA
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M – สเตนเลส, K – เหล็กหล่อ
    • การเคลือบผิว: TiAlN

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้งงาน
    • ใช้หัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับไฮดรอลิก หัวจับแบบสวมร้อน หรือคอลเล็ตชัคความเที่ยงตรงสูง เพื่อปกป้องคมตัดคาร์ไบด์
    • ใช้น้ำหล่อเย็นเมื่อกัดสเตนเลส โดยตัวอย่างงานกัดร่องสเตนเลส 304 ที่เผยแพร่ใช้น้ำหล่อเย็นในการตัด
    • ตั้งระยะยื่นของเครื่องมือให้สั้นที่สุดเพื่อลดการสั่นสะเทือน

    ข้อควรระวัง

    • คาร์ไบด์ชนิดตันมีความแข็งแต่เปราะ หลีกเลี่ยงแรงกระแทก การทำเครื่องมือตกหล่น และภาระกระแทก
    • สวมแว่นตานิรภัยและปิดฝาครอบเครื่องจักรเสมอ เนื่องจากเศษโลหะหรือเครื่องมือที่หักอาจกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูง
    • เปลี่ยนเครื่องมือเมื่อพบการสึกหรอหรือการบิ่นของคมตัด เพื่อป้องกันผิวงานไม่ดีและเครื่องมือหัก

     

    Dormer S964 – เอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน

    S964 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดตัน Dormer S9xx จาก Dormer Pramet ด้วยความยาวคมตัดระดับกลาง การออกแบบ 4 ฟัน และมุมเกลียว 34° ทำให้มีความแข็งแรงสูงสำหรับงานกัดตามรูปทรง ขณะที่การเคลือบผิว TiAlN ช่วยให้ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้นและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวเครื่องมือคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน ให้ความแข็งแรงสูง
    • มุมเกลียว 34° ออกแบบมาสำหรับงานกัดตามรูปทรง
    • เคลือบผิว TiAlN ทนการสึกหรอและทนอุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น
    • ความยาวคมตัดระดับกลาง เหมาะกับงานกัดตามรูปทรงและงานกัดบ่าทั่วไป
    • ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเมตริก 2–20 mm และขนาด inch 1/16–1 inch

    การใช้งาน

    งานกัดข้าง งานกัดร่อง งานกัดตามรูปทรง และงานกัดแบบแรมป์ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สเตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K) กลุ่มผลิตภัณฑ์ S9xx ยังสามารถใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ตามความเหมาะสม และเหมาะกับผู้รับเหมาช่วงในอุตสาหกรรมยานยนต์และงานวิศวกรรมทั่วไป

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ในงานกัดร่องสเตนเลส 304 ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้น้ำหล่อเย็น S964 ช่วยลดเวลาตัดเฉือนต่อรอบงานจาก 35 min เหลือ 7 min หรือลดลง 80%

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S964 (กลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดตัน S9xx)
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์ชนิดตัน
    การเคลือบผิวTiAlN
    จำนวนฟัน4
    มุมเกลียว34°
    รูปทรงปลายปลายตัดตรง
    ความยาวคมตัดระดับกลาง
    ก้านทรงกระบอก, DIN 6535 HA
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเมตริก 2–20 mm / inch 1/16–1 inch
    วัสดุชิ้นงานISO P เหล็กกล้า, ISO M สเตนเลส, ISO K เหล็กหล่อ
    ลักษณะงานงานกัดข้าง, งานกัดร่อง, งานกัดตามรูปทรง, งานกัดแบบแรมป์

     

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีจำหน่าย

    ระบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC
    เมตริก (mm)2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    ระบบ inch1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1

    ตัวอย่างขนาด

    รายการDCก้าน DCONความยาวคมตัด APMXความยาวรวม OALจำนวนฟัน
    S9646.06.00 mm6.00 mm19.00 mm57.0 mm4
    ขนาด 7/32 inch7/32 inch (5.56 mm)0.250 inch (6.35 mm)0.625 inch (15.88 mm)2.500 inch (63.5 mm)4

    ขนาดโดยละเอียดของขนาดอื่น: โปรดดูแคตตาล็อกของ Dormer Pramet

     

    เครื่องมือคาร์ไบด์ชนิดตันทรงกระบอกตรง ปลายด้านตัดเป็นแบบปลายตัดตรง (เรียบ) มีร่องฟันเกลียว 4 ร่องที่มุมเกลียว 34° ตลอดความยาวคมตัด ถัดจากส่วนร่องฟันเป็นก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA สำหรับจับยึดในหัวจับเครื่องมือ

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดของส่วนร่องฟัน
    • APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวร่องฟัน)
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) ในบางขนาดจะใหญ่กว่า DC
    • OAL – ความยาวรวม

    ตัวอย่าง: S9646.0 มี DC 6 mm, APMX 19 mm, OAL 57 mm และก้านขนาด 6 mm

     

    การเลือกรุ่นในกลุ่ม S9xx

    ซีรีส์ประเภทควรเลือกเมื่อ
    S964เอ็นมิล 4 ฟัน ความยาวคมตัดระดับกลางงานกัดข้าง งานกัดร่อง งานกัดตามรูปทรง และงานกัดแบบแรมป์ทั่วไป
    S954เอ็นมิล 4 ฟัน แบบลบมุมคมตัดเมื่อต้องการมุมคมตัดแบบลบมุม
    S974เอ็นมิล 4 ฟัน แบบมีรัศมีมุมเมื่อต้องการรัศมีที่มุมระหว่างผนังและพื้นงาน
    S984เอ็นมิล 4 ฟัน ซีรีส์ยาวผนังและช่องที่ลึกซึ่งต้องการความยาวร่องฟันมากขึ้น
    S966เอ็นมิล 6 ฟัน สำหรับงานเก็บผิวรอบการตัดเก็บผิว

    แนวทางเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P): เหมาะสม
    • สเตนเลส (ISO M): เหมาะสม ควรใช้น้ำหล่อเย็นและจับยึดให้มั่นคง S964 มีผลงานกัดร่องในสเตนเลส 304 ที่เผยแพร่แล้ว
    • เหล็กหล่อ (ISO K): เหมาะสม
    • โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N): ใช้ได้ตามความเหมาะสมในกลุ่ม S9xx สำหรับอะลูมิเนียม เครื่องมือที่มีจำนวนฟันน้อยกว่ามักคายเศษได้ดีกว่า
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
    S9641/2 | เอ็นมิลคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน_S964 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย