เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน แบบลบมุม_S954

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S954 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน ที่มุมคมตัดลบมุม 45° พร้อมเคลือบผิว TiAlN มีขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 inch ถึง 1 inch ความยาวคมตัดระดับกลางและมุมเฮลิกซ์ 34° ช่วยให้เครื่องมือมีความแข็งแกร่งสูง เหมาะสำหรับงานกัดโปรไฟล์ทั่วไปและงานกัดแบบพลันจ์ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    • M – สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป)
    • K – เหล็กหล่อ (โลหะหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้หัวจับที่แข็งแรงและเที่ยงตรง เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักรและการจับยึด
    • ใช้น้ำหล่อเย็นหรือลมเป่าเพื่อไล่เศษ โดยเฉพาะเมื่อกัดแบบพลันจ์หรือกัดหลุมลึก
    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกและการสั่นสะเทือน และสวมแว่นตานิรภัยขณะจับถือและขณะตัดเฉือน

     

    เอ็นมิล Dormer Pramet ซีรีส์ S954 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน สำหรับงานทั่วไป มุมคมตัดลบมุม 45° ผลิตในขนาดหน่วย inch (แบบเศษส่วน) การลบมุมที่มุมคมตัดช่วยเสริมความแข็งแรงของมุมคมและลดการบิ่น ส่วนการเคลือบผิว TiAlN ช่วยให้ทนความร้อนได้สูงขึ้นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบ 4 ฟัน ความยาวคมตัดระดับกลาง มุมเฮลิกซ์ 34° ให้ความแข็งแกร่งสูง
    • ลบมุม 45° ที่มุมคมตัดทุกคม ทำให้มุมคมแข็งแรงขึ้น
    • เคลือบผิว TiAlN ทนความร้อนได้สูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
    • ก้านตรงทรงกระบอก (ก้านเรียบ)
    • ขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 inch ถึง 1 inch

    การใช้งาน

    สำหรับงานกัดโปรไฟล์ทั่วไปและงานกัดแบบพลันจ์ ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S954
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลปลายตัดตรง ลบมุม 45° ที่มุมคมตัด
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    การเคลือบผิวTiAlN
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์34°
    ความยาวคมตัดระดับกลาง
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก (ก้านเรียบ)
    ช่วงขนาด1/16 inch ถึง 1 inch
    วัสดุชิ้นงานISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), ISO M (สแตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ)

     

    รหัสสั่งซื้อขนาด (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)
    S9541/161/161.596.3538.13.18
    S9543/323/322.389.52538.13.18
    S9541/81/83.1812.738.13.18
    S9545/325/323.9714.28850.84.76

    ทุกขนาดมี 4 ฟัน ลบมุม 45° ที่มุมคมตัด และเคลือบผิว TiAlN ซีรีส์นี้ยังมีขนาด 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8 และ 1 inch โปรดตรวจสอบขนาดของรุ่นเหล่านี้กับข้อมูลของ Dormer Pramet ก่อนสั่งซื้อ

     

    เครื่องมือประกอบด้วยก้านตรงทรงกระบอก ต่อด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง (มุมเฮลิกซ์ 34°) หน้าปลายเป็นแบบตัดตรง และมุมด้านนอกของคมตัดแต่ละคมถูกลบมุม 45° แทนมุมแหลม

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • มุมคมตัด: ลบมุม 45°

    ในขนาดเล็ก ก้านจะโตกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ตัวอย่างเช่น S9541/16 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1.59 mm บนก้านขนาด 3.18 mm

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

    • วัสดุชิ้นงาน: S954 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M และ K) สำหรับอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ ควรเลือกเอ็นมิลที่ออกแบบมาสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็กโดยเฉพาะ
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: สำหรับงานกัดหลุมและร่องแคบ ให้เลือกขนาดที่เล็กกว่าช่วงที่แคบที่สุดของรูปทรงชิ้นงาน นอกนั้นให้เลือกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่รูปทรงชิ้นงานอนุญาต เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ความลึก: เลือกขนาดที่ความลึกตัดสูงสุด (APMX) ครอบคลุมความสูงของผนังงาน โดยมีความยาวส่วนเกินน้อยที่สุด
    • รูปทรงมุม: การลบมุม 45° ช่วยป้องกันมุมคมบิ่น แต่จะทิ้งรอยลบมุมเล็ก ๆ ไว้ตรงรอยต่อระหว่างผนังกับพื้นงาน หากต้องการมุมฉากหรือมุมรัศมีตรงจุดนั้น ให้เลือกเอ็นมิลปลายตัดตรงหรือเอ็นมิลมุมรัศมีแทน
    • ก้าน: S954 ใช้ก้านขนาดหน่วย inch (ตัวอย่างเช่น 3.18 mm ในขนาด 1/16 inch ถึง 1/8 inch) จึงควรเตรียมคอลเล็ตหรือหัวจับที่มีขนาดหน่วย inch ให้ตรงกัน
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
    S9541 | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน แบบลบมุม_S954 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย