เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน_S984

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S984 เป็นเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน แบบคมตัดยาว เคลือบผิว TiAlN มุมเกลียว 34° มีขนาดในหน่วย inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่อง งานกัดเอียงลง (ramping) และงานกัดบ่า ในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Dormer)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: S984 ซึ่งอยู่ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ S9xx ของ Dormer
- มาตรฐาน: มาตรฐานภายในของผู้ผลิต (Work Norm)
- การเคลือบผิว: TiAlN
- ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO): P – เหล็กและเหล็กกล้าหล่อ, M – สแตนเลส, K – เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก); N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ใช้งานได้)
- ผู้ผลิตมีไฟล์ CAD แบบ 3D (STP) และ 2D (DXF) ให้สำหรับทุกรุ่น
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำ ให้อ้างอิงข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่
- จับก้านทรงกระบอกด้วยหัวจับที่แข็งแรงและเที่ยงตรง และให้ระยะยื่นของทูลสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เนื่องจากทูลคมตัดยาวมีแนวโน้มเกิดการโก่งตัวและการสั่นได้ง่ายกว่า
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทก การทำทูลตก และแรงกระแทกแบบฉับพลัน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาระหว่างการตัดเฉือน และระมัดระวังเมื่อสัมผัสคมตัด
ซีรีส์ Dormer S984 คือเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน แบบคมตัดยาวจาก Dormer Pramet ผลิตในขนาดหน่วย inch ตัวทูลทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (solid carbide) เคลือบผิว TiAlN มีมุมเกลียว 34° และใช้ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ (plain shank)
ดีไซน์ 4 ฟันเหมาะกับงานกัดร่อง งานกัดเอียงลง (ramping) และงานกัดบ่า ส่วนความยาวคมตัดที่มากช่วยเพิ่มระยะเอื้อมสำหรับกัดผนังและร่องที่ลึกขึ้น ซีรีส์นี้เน้นใช้งานกับเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส และเหล็กหล่อ และยังใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ด้วย
จุดเด่น
- ตัวทูลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว TiAlN ช่วยยืดอายุการใช้งานของทูล
- 4 ฟัน พร้อมมุมเกลียว 34°
- ดีไซน์คมตัดยาว ความลึกตัดสูงสุดตั้งแต่ 19.05 ถึง 57.15 mm
- ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ (plain shank)
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch (1.59 ถึง 25.4 mm)
งานที่เหมาะสม
- งานกัดร่อง (slotting)
- งานกัดเอียงลง (ramping)
- งานกัดบ่า (shoulder milling)
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S984 |
| ประเภททูล | เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน แบบคมตัดยาว |
| วัสดุทูล | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (solid carbide) |
| การเคลือบผิว | TiAlN |
| จำนวนฟัน | 4 |
| มุมเกลียว | 34° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 1/16 – 1 inch (1.59 – 25.4 mm) |
| ความลึกตัดสูงสุด (APMX) | 19.05 – 57.15 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 50.8 – 127 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบเรียบ (plain shank) 3.18 – 25.4 mm |
| มาตรฐาน | มาตรฐานภายในของผู้ผลิต (Work Norm) |
| วัสดุชิ้นงาน | P, M, K (ใช้งานหลัก) · N (ใช้งานได้) |
ขนาดของแต่ละรุ่นตามข้อมูลจากผู้ผลิต ทุกรุ่นมี 4 ฟัน และมุมเกลียว 34°
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S9841/16 | 1/16 | 1.59 | 19.05 | 50.8 | 3.18 |
| S9843/32 | 3/32 | 2.38 | 19.05 | 50.8 | 3.18 |
| S9841/8 | 1/8 | 3.18 | 19.05 | 50.8 | 3.18 |
| S9845/32 | 5/32 | 3.97 | 19.05 | 63.5 | 4.76 |
| S9843/16 | 3/16 | 4.76 | 19.05 | 63.5 | 4.76 |
| S9847/32 | 7/32 | 5.56 | 28.575 | 76.2 | 6.35 |
| S9841/4 | 1/4 | 6.35 | 28.575 | 76.2 | 6.35 |
| S9845/16 | 5/16 | 7.94 | 28.575 | 76.2 | 7.94 |
| S9843/8 | 3/8 | 9.53 | 28.575 | 76.2 | 9.53 |
| S9847/16 | 7/16 | 11.11 | 50.8 | 101.6 | 11.11 |
| S9841/2 | 1/2 | 12.7 | 57.15 | 127 | 12.7 |
| S9849/16 | 9/16 | 14.29 | 50.8 | 101.6 | 14.29 |
| S9845/8 | 5/8 | 15.88 | 57.15 | 127 | 15.88 |
| S9843/4 | 3/4 | 19.05 | 57.15 | 127 | 19.05 |
| S9847/8 | 7/8 | 22.23 | 50.8 | 101.6 | 22.23 |
| S9841 | 1 | 25.4 | 57.15 | 127 | 25.4 |
รูปทรงและขนาด อธิบายเป็นข้อความ ค่าของแต่ละรุ่นแสดงไว้ในตารางสเปก
- รูปทรงโดยรวม: เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 ฟัน ด้านหนึ่งเป็นก้านทรงกระบอกตรงแบบเรียบ (plain shank) อีกด้านหนึ่งเป็นส่วนคมตัด
- ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 34° เริ่มจากหน้าปลายทูลไปตลอดความลึกตัดสูงสุด (APMX)
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/16 – 1 inch (1.59 – 25.4 mm)
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 19.05 – 57.15 mm
- OAL: ความยาวรวม 50.8 – 127 mm
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3.18 – 25.4 mm โดยส่วนใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ยกเว้นขนาด 1/16, 3/32, 5/32 และ 7/32 inch ที่ก้านมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | ความเหมาะสมของ S984 |
|---|---|---|
| P | เหล็กและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45HRC) | ใช้งานหลัก |
| M | สแตนเลส (มีโครเมียมไม่น้อยกว่า 11%) | ใช้งานหลัก |
| K | เหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2%) | ใช้งานหลัก |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | ใช้งานได้ |
ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (S) และวัสดุชุบแข็ง (H) ไม่อยู่ในรายการกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่เหมาะสมของซีรีส์นี้
การเลือกขนาด
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ให้ตรงกับความกว้างร่องหรือระยะกินด้านข้างที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าความลึกตัดสูงสุด (APMX) ครอบคลุมความลึกที่ต้องการ สำหรับงานตื้น เอ็นมิลที่คมตัดสั้นกว่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า
- ขนาด 1/16, 3/32, 5/32 และ 7/32 inch ใช้ก้านที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด จึงควรตรวจสอบให้หัวจับตรงกับค่า DCON
- สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่เหนียวติดคม เช่น อะลูมิเนียม ซึ่งต้องการพื้นที่คายเศษมากเป็นพิเศษ โดยทั่วไปเอ็นมิล 2 หรือ 3 ฟันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า